ホーム インターフェイス イーサネット IC イーサネット PHY

DP83TG721S-Q1

アクティブ

車載、TC-10 搭載 1000BASE-T1 イーサネット PHY、802.1AS、高度な TSN および AVB 機能搭載

製品詳細

Datarate (Mbps) 1000BASE-T1 Interface type RGMII, SGMII Rating Automotive Number of ports Single Features 25-MHz clock out, Cable diagnostics, IEEE 1588v2/802.1AS time synchronization and clock generation, IEEE 802.3bp & Open Alliance (OA) compliant, Integrated LPF, TC-10 compliant, Wettable flank package Supply voltage (V) 1.1, 3.3 I/O supply voltage (typ) (V) 1.8, 2.5, 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 ESD HBM (kV) 8
Datarate (Mbps) 1000BASE-T1 Interface type RGMII, SGMII Rating Automotive Number of ports Single Features 25-MHz clock out, Cable diagnostics, IEEE 1588v2/802.1AS time synchronization and clock generation, IEEE 802.3bp & Open Alliance (OA) compliant, Integrated LPF, TC-10 compliant, Wettable flank package Supply voltage (V) 1.1, 3.3 I/O supply voltage (typ) (V) 1.8, 2.5, 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 ESD HBM (kV) 8
VQFN (RHA) 36 36 mm² 6 x 6
  • IEEE802.3bp 1000BASE-T1 準拠
  • OA TC10 準拠、20µA 未満のスリープ電流
    • ローカルとリモートのウェークアップおよびウェークアップ転送
  • アドバンスト TSN
    • IEEE 1588v2/802.1AS 時間同期
    • 位相補正機能を内蔵したハードウェア タイムスタンプ
    • 高精度 1pps 信号 (±15ns)
  • オーディオ クロック処理
    • AVB IEEE 1722 メディア クロック生成能力
    • 位相同期式のウォール クロック出力:1KHz~50MHz
    • I2S および TDM8 の SCLK/FSYNC/MCLK クロック生成
  • Open Alliance TC12 の相互運用性と EMC に適合
    • OA EMC 準拠
    • SAE J2962-3 EMC 準拠
  • MDI ピンに LPF を内蔵
  • MAC インターフェイス:MII、RMII、RGMII、SGMII
  • 対応する I/O 電圧:3.3V、2.5V、1.8V
  • テキサス・インスツルメンツの 100BASE-T1 PHY および 1000BASE-T1 PHY とピン互換
    • 必要な BOM を変更することで、100BASE-T1 と 1000BASE-T1 に対応するシングル ボード設計
  • 診断ツール キット
    • 温度、電圧、ESD モニタ
    • データ スループット カリキュレータ:内蔵 MAC パケット ジェネレータ、カウンタ、エラー チェッカ
    • 信号品質インジケータ
    • TDR ベースの開放および短絡ケーブルフォルト検出
    • ケーブル劣化モニタリング用の CQI
    • ループバック モード
  • AEC-Q100 認定済み
    • IEC61000-4-2 ESD:±8kV 接触放電
  • IEEE802.3bp 1000BASE-T1 準拠
  • OA TC10 準拠、20µA 未満のスリープ電流
    • ローカルとリモートのウェークアップおよびウェークアップ転送
  • アドバンスト TSN
    • IEEE 1588v2/802.1AS 時間同期
    • 位相補正機能を内蔵したハードウェア タイムスタンプ
    • 高精度 1pps 信号 (±15ns)
  • オーディオ クロック処理
    • AVB IEEE 1722 メディア クロック生成能力
    • 位相同期式のウォール クロック出力:1KHz~50MHz
    • I2S および TDM8 の SCLK/FSYNC/MCLK クロック生成
  • Open Alliance TC12 の相互運用性と EMC に適合
    • OA EMC 準拠
    • SAE J2962-3 EMC 準拠
  • MDI ピンに LPF を内蔵
  • MAC インターフェイス:MII、RMII、RGMII、SGMII
  • 対応する I/O 電圧:3.3V、2.5V、1.8V
  • テキサス・インスツルメンツの 100BASE-T1 PHY および 1000BASE-T1 PHY とピン互換
    • 必要な BOM を変更することで、100BASE-T1 と 1000BASE-T1 に対応するシングル ボード設計
  • 診断ツール キット
    • 温度、電圧、ESD モニタ
    • データ スループット カリキュレータ:内蔵 MAC パケット ジェネレータ、カウンタ、エラー チェッカ
    • 信号品質インジケータ
    • TDR ベースの開放および短絡ケーブルフォルト検出
    • ケーブル劣化モニタリング用の CQI
    • ループバック モード
  • AEC-Q100 認定済み
    • IEC61000-4-2 ESD:±8kV 接触放電

DP83TG721-Q1 は、IEEE 802.3bp と Open Alliance に準拠した車載用 1000Base-T1 イーサネット物理層トランシーバです。シールドなしとシールド付きのシングル ツイストペア ケーブル上でデータを送受信するために必要な、すべての物理層機能が搭載されています。このデバイスは xMII の柔軟性があり、RGMII および SGMII MAC インターフェイスをサポートします。

DP83TG721-Q1 は、通信が不要なときにシステムの消費電力を低減するための、ウェークアップ転送機能を備えた OA TC10 低消費電力スリープ機能をサポートしています。このデバイスでは、リアルタイム監視ツール、デバッグ ツール、テスト モードを豊富に備えた診断ツール キットを提供しています。

DP83TG721-Q1 は、IEEE 1588v2/802.1AS ハードウェア タイム スタンプおよびフラクショナル PLL を搭載しており、高精度の時間同期を実現できます。このフラクショナル PLL は、ウォール クロックの周波数と位相の同期 (外部 VCXO が不要) と、オーディオやビデオ、その他の ADAS アプリケーションで必要とされる広範な時間同期周波数の生成を可能にします。

DP83TG721-Q1 は、AVB やその他のオーディオ標準のためのウォール クロック同期したメディア クロックを生成するため、IEEE 1722 CRF デコード機能も搭載しています。DP83TG721-Q1 は、オーディオ アプリケーションに必要な I2S/TDM8 インターフェイス用のウォール クロック同期した FSYNC/SCLK を生成することもできます。

DP83TG721-Q1 は、テキサス・インスツルメンツの 100BASE-T1 PHY および 1000BASE-T1 PHY と互換性があるので、1 枚のボードで両方の速度に設計を拡張できます。

DP83TG721-Q1 は、IEEE 802.3bp と Open Alliance に準拠した車載用 1000Base-T1 イーサネット物理層トランシーバです。シールドなしとシールド付きのシングル ツイストペア ケーブル上でデータを送受信するために必要な、すべての物理層機能が搭載されています。このデバイスは xMII の柔軟性があり、RGMII および SGMII MAC インターフェイスをサポートします。

DP83TG721-Q1 は、通信が不要なときにシステムの消費電力を低減するための、ウェークアップ転送機能を備えた OA TC10 低消費電力スリープ機能をサポートしています。このデバイスでは、リアルタイム監視ツール、デバッグ ツール、テスト モードを豊富に備えた診断ツール キットを提供しています。

DP83TG721-Q1 は、IEEE 1588v2/802.1AS ハードウェア タイム スタンプおよびフラクショナル PLL を搭載しており、高精度の時間同期を実現できます。このフラクショナル PLL は、ウォール クロックの周波数と位相の同期 (外部 VCXO が不要) と、オーディオやビデオ、その他の ADAS アプリケーションで必要とされる広範な時間同期周波数の生成を可能にします。

DP83TG721-Q1 は、AVB やその他のオーディオ標準のためのウォール クロック同期したメディア クロックを生成するため、IEEE 1722 CRF デコード機能も搭載しています。DP83TG721-Q1 は、オーディオ アプリケーションに必要な I2S/TDM8 インターフェイス用のウォール クロック同期した FSYNC/SCLK を生成することもできます。

DP83TG721-Q1 は、テキサス・インスツルメンツの 100BASE-T1 PHY および 1000BASE-T1 PHY と互換性があるので、1 枚のボードで両方の速度に設計を拡張できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
詳細リクエスト

NDA (秘密保持契約) 締結下で詳細なデータシートとその他のリソースが入手可能です。ご注文

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DP83TG721x-Q1、高度な TSN および AVB 対応 1000BASE-T1 車載イーサネット PHY データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 12月 18日
ホワイト・ペーパー Time Sensitive Networking With Ethernet PHY PDF | HTML 2025年 1月 14日
アプリケーション概要 Advancing Humanoid Robotics with Single Pair Ethernet PDF | HTML 2024年 12月 13日
アプリケーション・ノート SGMII Troubleshooting Guide PDF | HTML 2024年 11月 5日
アプリケーション・ノート Basic Ethernet Interface Debug With Linux PDF | HTML 2024年 10月 11日
アプリケーション・ノート How to Integrate Linux Driver Into Your System PDF | HTML 2024年 7月 12日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DP83TG721EVM-MC — DP83TG721 1000Base-T1 から 1000Base-T へのメディア コンバータの評価基板

DP83TG721EVM-MC は、100Mbps の速度をサポートし、IEEE 802.3bp に準拠しています。この評価ボードは、ビット・エラー・レート・テストと相互運用性テストを実施するためのメディア・コンバータを提示します。USB-2-MDIO グラフィカル・ユーザー・インターフェイス・ツールと組み合わせた使用を想定する、MSP430F5529 をオンボード実装しています。RGMII MAC インターフェイスを使用する銅線イーサネット (100BASE-TX) をサポートするために、DP83867 を実装しています。
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

DP83TG721-Q1-DESIGN DP83TG721-Q1 1000BASE-T1 PHY with TC-10 & IEEE 1588v2 / 802.1AS

DP83TG721-Q1
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
イーサネット PHY
  • DP83TG721S-Q1 車載、TC-10 搭載 1000BASE-T1 イーサネット PHY、802.1AS、高度な TSN および AVB 機能搭載
ドライバまたはライブラリ

ETHERNET-SW — イーサネット PHY のドライバとツール

TI (テキサス・インスツルメンツ) のイーサネット物理層 (PHY) トランシーバ向けドライバは、シリアル管理インターフェイス (MDC/MDIO) 経由の通信をサポートしており、PHY レジスタの構成と読み取りを行います。Linux と RTOS の各ドライバは、TI の github で見つかります。

 

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-020079 — ゾーンのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、パワー ディストリビューション、負荷のアクチュエータ駆動、車内ネットワークなど、次世代ゾーン制御モジュールの重要な機能を提示します。このデザインには、機能安全に準拠する PMIC とマイコン (MCU) の設計、理想ダイオード コントローラを使用した冗長電源管理、安全なパワー ディストリビューション用のスマート eFuse という特長があります。また、デザインは、ハイサイド ドライバ、モーター ドライバ、構成可能ドライバ、Class-D オーディオ (...)
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-020071 — TDA4 車載、クワッド、PHY RGMII のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、RGMII イーサネット拡張コネクタ経由で、Jacinto™ 7 プロセッサの評価基板 (EVM) に接続します。4 つの車載イーサネット接続を追加するには、TI の車載イーサネット物理層 (PHY) を使用します。このデザインは、TI の DP83TC818S-Q1 100Mbps および DP83TG721S-Q1 1000Mbps シングルペア イーサネット (SPE) PHY を使用した実装を示しています。12V をデータ ラインにカップリングするには、カップリング ネットワークを使用します。
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RHA) 36 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ