DRV411EVM

クローズド・ループ磁気型電流センサ用センサ・シグナル・コンディショニング IC 用評価モジュール

概要

The DRV411EVM is an evaluation platform for the DRV411, a sensor signal conditioning integrated circuit for closed loop magnetic current sensors. The DRV411EVM allows evaluation of all aspects of the DRV411 device when connected to a user supplied hall sensor and coil. Complete schematics and a bill of materials are included for reference.

特長
  • Full-featured evaluation board for the DRV411
  • Pin sockets for easily changing hall sensor devices during evaluation
  • Built in reference and gain setting options
シグナル コンディショナ
DRV411 閉ループ アプリケーション向け、ホール エフェクト磁気センサ シグナル コンディショニング IC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DRV411EVM — クローズド・ループ磁気型電流センサ用センサ・シグナル・コンディショニング IC 用評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DRV411EVM クローズド・ループ磁気型電流センサ用センサ・シグナル・コンディショニング IC 用評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DRV411EVM User's Guide (Rev. A) 2013/11/27
証明書 DRV411EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。