DRV8000-Q1EVM

DRV80000-Q1 の評価基板

DRV8000-Q1EVM

購入

概要

DRV8000-Q1 評価基板 (EVM) を使用すると、DRV8000-Q1 デバイスを容易に評価できます。この評価基板はプログラム済みであり、そのままで使えるように構成済みなので、すぐに負荷を駆動することができます。この評価基板は、ハーフ ブリッジ ゲート ドライバ、6 個の統合型ハーフ ブリッジ、6 個の統合型ハイサイド ドライバ、ヒーター向けの 1 個の外部ハイサイド ゲート ドライバ、エレクトロクロミック充電向けの 1 個の外部ハイサイド ゲート ドライバ、エレクトロクロミック負荷放電向けの 1 個の統合型ローサイド ドライバを搭載した統合型ドライバです。このデバイスには、低電圧および過電圧監視、オフライン オープン負荷および短絡診断、ゾーン ベースの熱監視、シャットダウン保護などの保護機能が搭載されています。このデバイスは、多重化可能なセンス出力 (IPROPI) と内蔵電流レギュレーション (ITRIP) も備えています。モーター ドライバを簡単に制御できるように、この評価基板 (EVM) には GUI アプリケーションが付属しています。

特長
  • モーター動作の電源電圧範囲:4.5V ~ 35V
  • 高い出力電流能力:4A ピーク、2A RMS
  • USB 経由でマイコンのプログラミング (設定) を実施できるように、XDS110 デバッガをオンボード搭載
  • ショーケース:
    • 1 個の外部フルブリッジ ゲート ドライバ 
    • 6 個のハーフブリッジ 
    • シングル ハイサイド ドライバ
    • 1 つのヒーター用外部ハイサイド ゲート ドライバ
    • 1 つのエレクトロクロミック負荷出力ペア

<p>Micro-USB から USB-A への変換ケーブル</p>

ブラシ付き DC (BDC) モーター・ドライバ
DRV8000-Q1 車載、ドアとウィンドウとミラーの制御向け、40V、マルチファンクション ハーフブリッジ ドライバとハイサイド ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DRV8000-Q1EVM — DRV80000-Q1 の評価基板

TI.com で取り扱いなし
ファームウェア

DRV800X-Q1-EVM-FW — Firmware and Source Code for DRV800x-Q1EVM

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

DRV800X-Q1-EVM-FW Firmware and Source Code for DRV800x-Q1EVM

close
最新バージョン
バージョン: 1.00
リリース日: 10 6 2024
download DRV800x-Q1_EVM_Firmware_1.00.zip  — 294 K

チェックサム
ハードウェア開発
評価ボード
DRV8000-Q1EVM DRV80000-Q1 の評価基板 DRV8001-Q1EVM DRV8001-Q1 evaluation module

リリース情報

Initial version of FW, for prototype EVM APL. 

評価基板 (EVM) 向けの GUI

DRV800X-Q1EVM-GUI — GUI for DRV800x-Q1EVM

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロードオプション

DRV800X-Q1EVM-GUI GUI for DRV800x-Q1EVM

close
最新バージョン
バージョン: 0.6.0
リリース日: 28 5 2024
download DRV800x-Q1_0.6.0_installer_win.zip  — 27413 K

チェックサム
ハードウェア開発
評価ボード
DRV8001-Q1EVM DRV8001-Q1 evaluation module DRV8000-Q1EVM DRV80000-Q1 の評価基板

リリース情報

APL release

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) DRV800x-Q1 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024年 5月 31日
証明書 DRV8000-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 5月 13日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ