DRV8143P-Q1LEVM

DRV8143P-Q1 リード端子付きパッケージ、大電流モーター・ドライブ・アプリケーション向けの評価基板

DRV8143P-Q1LEVM

購入

概要

DRV8143P-Q1LEVM 評価基板は、DRV8145P-Q1 の機能と性能を提示します。多様な車載アプリケーションを想定した統合型ハーフブリッジ・ドライバを搭載しています。また、4.5V ~ 35V の動作電圧と最大 20A の出力電流を使用する各種大電流アプリケーションを想定しています。

特長
  • 最大出力電流 20 A。                                            
  • 低 EMI (電磁干渉) 向けに構成可能なスルーレートとスペクトラム拡散クロック処理。                                            
  • IPROPI (電流比例出力) による電流センスと安定化の各機能を内蔵。                                            
  • デバイスの構成に使用できる SPI。
ブラシ付き DC (BDC) モーター・ドライバ
DRV8143-Q1 車載対応、電流センシング機能とフィードバック機能内蔵、40V、20A のハーフブリッジ・ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DRV8143P-Q1LEVM — DRV8143P-Q1 evaluation module for high-current motor drive applications in leaded package

TI.com で取り扱いなし
ファームウェア

DRV824X-DRV814XQ1EVM-SOFTWARE — Firmware and GUI files for the DRV824x-DRV814XQ1EVM

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロードオプション

DRV824X-DRV814XQ1EVM-SOFTWARE Firmware and GUI files for the DRV824x-DRV814XQ1EVM

close
最新バージョン
バージョン: 1.1.2
リリース日: 27 6 2023

チェックサム
ハードウェア開発
評価ボード
DRV8143H-Q1EVM DRV8143H-Q1 大電流モーター・ドライブ・アプリケーションの評価基板 DRV8143P-Q1LEVM DRV8143P-Q1 リード端子付きパッケージ、大電流モーター・ドライブ・アプリケーション向けの評価基板 DRV8144H-Q1EVM DRV8144-Q1 車載対応、ハードウェア・インターフェイス搭載、ハーフブリッジ・モーター・ドライバの評価基板 DRV8145H-Q1EVM DRV8145-Q1 ハードウェア インターフェイス搭載、ハーフブリッジ モーター ドライバの評価基板 DRV8145P-Q1LEVM DRV8145P-Q1 リード端子付きパッケージ、大電流モーター・ドライブ・アプリケーション向けの評価基板 DRV8244H-Q1EVM DRV8244-Q1 車載対応、ハードウェア インターフェイス搭載、H ブリッジ モーター ドライバの評価基板 DRV8244S-Q1LEVM DRV8244-Q1 車載対応、SPI インターフェイス搭載、H ブリッジ ドライバの評価基板 DRV8243H-Q1EVM DRV8243-Q1 車載対応、ハードウェア インターフェイス搭載、H ブリッジ モーター ドライバの評価基板 DRV8243S-Q1LEVM DRV8243-Q1 車載対応、SPI インターフェイス搭載、H ブリッジ ドライバの評価基板 DRV8245H-Q1EVM DRV8245-Q1 車載対応、ハードウェア インターフェイス搭載、H ブリッジ モーター ドライバの評価基板 DRV8242H-Q1EVM DRV8242-Q1 車載、ハードウェア インターフェイス搭載、H ブリッジ モーター ドライバの評価基板 DRV8242S-Q1EVM DRV8242-Q1 車載、SPI インターフェイス搭載、H ブリッジ ドライバの評価基板

リリース情報

Initial Release

評価基板 (EVM) 向けの GUI

DRV824X-DRV814XQ1EVM-GUI — GUI for DRV824x-Q1EVMs and DRV814x-Q1EVMs

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロードオプション

DRV824X-DRV814XQ1EVM-GUI GUI for DRV824x-Q1EVMs and DRV814x-Q1EVMs

close
最新バージョン
バージョン: 1.0.1
リリース日: 08 3 2024

チェックサム
ハードウェア開発
評価ボード
DRV8143H-Q1EVM DRV8143H-Q1 大電流モーター・ドライブ・アプリケーションの評価基板 DRV8143P-Q1LEVM DRV8143P-Q1 リード端子付きパッケージ、大電流モーター・ドライブ・アプリケーション向けの評価基板 DRV8144H-Q1EVM DRV8144-Q1 車載対応、ハードウェア・インターフェイス搭載、ハーフブリッジ・モーター・ドライバの評価基板 DRV8145H-Q1EVM DRV8145-Q1 ハードウェア インターフェイス搭載、ハーフブリッジ モーター ドライバの評価基板 DRV8145P-Q1LEVM DRV8145P-Q1 リード端子付きパッケージ、大電流モーター・ドライブ・アプリケーション向けの評価基板 DRV8242H-Q1EVM DRV8242-Q1 車載、ハードウェア インターフェイス搭載、H ブリッジ モーター ドライバの評価基板 DRV8242S-Q1EVM DRV8242-Q1 車載、SPI インターフェイス搭載、H ブリッジ ドライバの評価基板 DRV8243H-Q1EVM DRV8243-Q1 車載対応、ハードウェア インターフェイス搭載、H ブリッジ モーター ドライバの評価基板 DRV8243S-Q1LEVM DRV8243-Q1 車載対応、SPI インターフェイス搭載、H ブリッジ ドライバの評価基板 DRV8244H-Q1EVM DRV8244-Q1 車載対応、ハードウェア インターフェイス搭載、H ブリッジ モーター ドライバの評価基板 DRV8244S-Q1LEVM DRV8244-Q1 車載対応、SPI インターフェイス搭載、H ブリッジ ドライバの評価基板 DRV8245H-Q1EVM DRV8245-Q1 車載対応、ハードウェア インターフェイス搭載、H ブリッジ モーター ドライバの評価基板 DRV8245S-Q1LEVM DRV8245-Q1 車載対応、SPI インターフェイス搭載、H ブリッジ ドライバの評価基板

リリース情報

Public Release of DRV824X-DRV814XEVM GUI

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) DRV824x_DRV814x-Q1EVM User’s Guide (Rev. E) PDF | HTML 2024年 11月 24日
証明書 DRV8143P-Q1LEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 12月 15日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ