DRV81620-Q1EVM
DRV81620-Q1 評価基板
DRV81620-Q1EVM
概要
DRV81xxx-Q1 評価基板 (EVM) を使用すると、DRV81xxx-Q1 デバイス ファミリを容易に評価できます。このEVMはプログラム済みであり、そのままで使えるように構成済みなので、すぐに負荷を駆動することができます。DRV81xxx-Q1 デバイス ファミリは、複数のローサイド スイッチとハイサイド スイッチを取り揃えており、保護機能と診断機能を内蔵しています。
特長
- モーター動作の電源電圧範囲:3V ~ 40V
- 出力電流能力:すべてのチャネルがオンの場合、85℃ 時に出力ごとに 330mA
- ドレイン ソース間のクランプ電圧:最小 42V
- 2 個の独立した内部 PWM ジェネレータ
- ランプを駆動するための電球突入モード (BIM)
- USB-A から Micro-USB への変換ケーブル
ソレノイド ドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
DRV81620-Q1EVM — DRV81620-Q1 評価基板
DRV81620-Q1EVM — DRV81620-Q1 評価基板
ソフトウェア・プログラミング・ツール
DRV81XXX-Q1EVM-GUI — GUI for DRV81xxx-Q1 EVM
サポート対象の製品とハードウェア
ハードウェア開発
評価ボード
DRV81XXX-Q1EVM-GUI — GUI for DRV81xxx-Q1 EVM
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
Initial release, see user guide for details
ファームウェア
DRV81XXX-Q1EVM-FW — Firmware files for DRV81xxx-Q1 EVM
サポート対象の製品とハードウェア
ハードウェア開発
評価ボード
DRV81XXX-Q1EVM-FW — Firmware files for DRV81xxx-Q1 EVM
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
Initial release, see user guide for details
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | DRV81xxx-Q1 Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2024/07/22 | ||
| 証明書 | DRV81620-Q1VEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2024/07/11 |