DRV8212EVM
DRV8212 低消費電力のスリープ モード搭載、低電圧 H ブリッジ モーター ドライバの評価基板
DRV8212EVM
概要
DRV8212 評価基板 (EVM) を使用すると、DRV8212 モーター ドライバを容易に評価できます。
DRV8212 は、1 個の N チャネル H ブリッジ、チャージ ポンプ レギュレータ、保護回路を内蔵しています。このデバイスは、PWM (IN1/IN2)、位相 / イネーブル (PH/EN)、独立したハーフ ブリッジ、並列ハーフ ブリッジ制御モードをサポートしています。
この EVM (評価基板) が搭載している複数のポテンショメータは、複数の入力制御ピン (PH/IN1、EN/IN2) のデューティ サイクルを設定する目的で使用できます。
特長
- 1.65V ~ 11V の動作電圧範囲
- 4A のピーク出力電流
- 複数の制御入力インターフェイス
Low-power MCUs
購入と開発の開始
評価ボード
DRV8212EVM — DRV8212 low voltage H-bridge motor driver with low power sleep mode evaluation module
DRV8212EVM — DRV8212 low voltage H-bridge motor driver with low power sleep mode evaluation module
サポート・ソフトウェア
SLOC368 — DRV82xxEVM Firmware
サポート対象の製品とハードウェア
ハードウェア開発
評価ボード
SLOC368 — DRV82xxEVM Firmware
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc368 or www.ti.com/lit/xx/sloc368/sloc368.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLOC368. Please update any bookmarks accordingly.
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | DRV821xEVM and DRV8220EVM User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2020/12/17 | ||
| 証明書 | DRV8212EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2021/03/12 |