DRV8235EVM
DRV8235 評価基板
DRV8235EVM
概要
DRV8235 評価基板 (EVM) を使用すると、DRV8235 デバイスを容易に評価できます。この評価基板はプログラム済みであり、すぐに動作するように構成済みなので、モーターをすぐに動作させることができます。
DRV8235 は、N チャネルの H ブリッジ、チャージ ポンプ、電流センス出力、電流レギュレーション機能、保護回路を搭載した統合型モーター ドライバです。DRV8235 は、ストール検出機能、速度調整機能、電圧レギュレーション機能を統合しています。チャージ ポンプにはすべてのコンデンサが内蔵されており、100% のデューティ サイクル動作が可能です。モーター ドライバを簡単に制御できるように、この評価基板 (EVM) には GUI が付属しています。
特長
- モーター動作の電源電圧範囲:4.5V ~ 38V
- 高い出力電流能力:4A ピーク、2A RMS
- USB 経由でマイコンのプログラミング (設定) を実施できるように、eZ-FET Lite デバッガをオンボード搭載
- 1.8V、3.3V、5V の各ロジック入力をサポート
Low-power MCUs
購入と開発の開始
評価ボード
DRV8235EVM — DRV8235 evaluation module
DRV8235EVM — DRV8235 evaluation module
ファームウェア
DRV8213-14-34EVM-FIRMWARE — EVM Firmware for DRV821xEVM and DRV823xEVMs.
サポート対象の製品とハードウェア
ハードウェア開発
評価ボード
DRV8213-14-34EVM-FIRMWARE — EVM Firmware for DRV821xEVM and DRV823xEVMs.
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
Added MSPM0G3507 example
評価基板 (EVM) 向けの GUI
DRV8213-14-34EVM-GUI — DRV821xEVMs と DRV823xEVMs 向け GUI アプリケーション
サポート対象の製品とハードウェア
ハードウェア開発
評価ボード
DRV8213-14-34EVM-GUI — DRV821xEVMs と DRV823xEVMs 向け GUI アプリケーション
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
GUI V2.0.0 release with improved Ripple Counting tuning procedure and support for DRV8215 and DRV8235 EVMs
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | DRV821x and DRV823x Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/04/03 | ||
| 証明書 | DRV8235EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2024/03/27 |