DRV8300DPW-Q1EVM
DRV8300DPW-Q1 3 相 BLDC ゲート ドライバの評価基板
DRV8300DPW-Q1EVM
概要
DRV8300DPW-Q1EVM は、BLDC モーター向けの DRV8300DPWRQ ゲート ドライバをベースとする、30A の 3 相ブラシレス DC ドライブ段です。
DRV8300DPWRQ1 は、ブートストラップ動作向けの 3 個のダイオードを内蔵しており、外部ダイオードは必要ありません。この EVM は、ローサイド電流測定向けの 3 個の電流シャント アンプと、PVDD/GVDD 電圧および基板の温度をフィードバックする機能を搭載しています。最大 100V の電圧をこの評価基板 (EVM) に供給できます。また、オンボードの降圧回路は、ブートストラップの GVDD 電源電圧が必要とする 12V を生成します。ユーザーへのフィードバック目的で、各電源に対応する複数のステータス LED と、1 個の障害 LED を搭載しています。
このキットを使用するために必須の C2000 LaunchPad (LAUNCHXL-F280049C) は、DRV8300DPW-Q1 の駆動と、障害の監視および報告に使用します。
特長
- 6 ~ 100V での動作、30A の H ブリッジ ピーク出力電流
- 3 相のローサイド電流測定に適した、複数のオンボード CSA (電流センス アンプ)
- GVDD の生成とデバイスの内部ブートストラップ ダイオード向けのオンボード降圧回路
- 複数の電源 LED、障害 LED、ユーザー フィードバック目的の温度センサ
- C2000 (LAUNCHXL-F280049C) センサ付き矩形波ファームウェアが利用可能
BLDC ドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
DRV8300DPW-Q1EVM — DRV8300DPW-Q1 3 相 BLDC ゲート・ドライバの評価基板
DRV8300DPW-Q1EVM — DRV8300DPW-Q1 3 相 BLDC ゲート・ドライバの評価基板
ファームウェア
DRV8300EVM-SENSORED-TRAP-FW — DRV8300EVM sensored trapezoidal firmware for Code Composer Studio™ IDE
サポート対象の製品とハードウェア
ハードウェア開発
評価ボード
DRV8300EVM-SENSORED-TRAP-FW — DRV8300EVM sensored trapezoidal firmware for Code Composer Studio™ IDE
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
CCS sensored trapezoidal firmware for BLDC motor control with the DRV8300EVM.
評価基板 (EVM) 向けの GUI
DRV8300-EVM-GUI — DRV8300 評価基板グラフィカル・ユーザー・インターフェイス
サポート対象の製品とハードウェア
ハードウェア開発
評価ボード
DRV8300-EVM-GUI — DRV8300 評価基板グラフィカル・ユーザー・インターフェイス
ハードウェア開発
評価ボード
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | DRV8300xxx-EVM User’s Guide | PDF | HTML | 2020/04/09 | ||
| 証明書 | DRV8300DPW-Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021/12/08 |