DRV8307EVM

DRV8307 evaluation module for three-phase brushless DC motor pre-driver

概要

The three-phase brushless motor pre-driver DRV8307 can drive brushless DC and brushless AC (BLAC) - often referred to as permanent magnet synchronous (PMSM).  Aimed at 12V and 24V motors, this simple pre-driver features a PWM current control interface, three Hall sensor inputs, and locked rotor detection and restart.

The DRV8307EVM (evaluation module) serves as a user-friendly evaluation kit to demonstrate TI's brushless motor driver DRV8307. Users can control the DRV8307 with an onboard potentiometer or can supply a PWM to a dedicated test pin.  The EVM is a cost-effective platform that speeds development for quicker time to market.  Applications include pumps and industrial equipment, currency counters and printers.

特長
  • DRV8307 8.5-32V, three phase BLDC pre-driver
  • TLC555 PWM generation circuit
  • Power stage based upon TI’s N-channel NexFET(TM) power MOSFETs
  • Supports 8.5V to 32V and 5A power. Current can be increased by changing RSENSE

DRV8307 Evaluation Board

MOSFET
CSD88537ND デュアル SO-8 封止、15mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

 

制御機能を統合した BLDC ドライバ
DRV8307 最大 42V、センサ搭載、矩形波制御、3 相 BLDC ゲート ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細はこちら

  1. Order the DRV8307EVM evaluation module
  2. Read the user guide

購入と開発の開始

評価ボード

DRV8307EVM

DRV8307 evaluation module for three-phase brushless DC motor pre-driver

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00196 ブラシレス DC モータ
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DRV8307EVM

DRV8307 evaluation module for three-phase brushless DC motor pre-driver

close
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00196 ブラシレス DC モータ
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 DRV8307EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド DRV8307 User’s Guide 2015/03/31