CSD88537ND
- Ultra-Low Qg and Qgd
- Avalanche Rated
- Pb Free
- RoHS Compliant
- Halogen Free
This dual SO-8, 60 V, 12.5 mΩ NexFET™ power MOSFET is designed to serve as a half bridge in low current motor control applications.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | CSD88537ND Dual 60-V N-Channel NexFET Power MOSFET データシート (Rev. A) | PDF | HTML | 2014年 8月 25日 | ||
アプリケーション・ノート | MOSFET Support and Training Tools (Rev. F) | PDF | HTML | 2024年 6月 14日 | |||
アプリケーション・ノート | Semiconductor and IC Package Thermal Metrics (Rev. D) | PDF | HTML | 2024年 3月 25日 | |||
アプリケーション・ノート | Using MOSFET Transient Thermal Impedance Curves In Your Design | PDF | HTML | 2023年 12月 18日 | |||
アプリケーション・ノート | Using MOSFET Safe Operating Area Curves in Your Design | PDF | HTML | 2023年 3月 13日 | |||
アプリケーション概要 | Tips for Successfully Paralleling Power MOSFETs | PDF | HTML | 2022年 5月 31日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
BOOST-DRV8711 — ステッパ・モータ BoosterPack、DRV8711 および CSD88537ND 使用
BOOST-DRV8711 は、DRV8711 ステッパ・モーター・プリドライバと CSD88537ND デュアル N チャネル NexFETTM パワー MOSFET をベースとした 8 ~ 52V、4.5A のバイポーラ・ステッパ・モーター・ドライブ段です。このモジュールには、多様なバイポーラ・ステッパ・モーターを駆動するために必要なすべての機能が搭載されており、用途を変更してデュアル・ブラシ付き DC モーター・ドライバとして活用することもできます。BOOST-DRV8711 (...)
DRV8307EVM — DRV8307 evaluation module for three-phase brushless DC motor pre-driver
The three-phase brushless motor pre-driver DRV8307 can drive brushless DC and brushless AC (BLAC) - often referred to as permanent magnet synchronous (PMSM). Aimed at 12V and 24V motors, this simple pre-driver features a PWM current control interface, three Hall sensor inputs, and locked (...)
DRV8308EVM — DRV8308 evaluation module for three-phase brushless DC motor pre-drivers
The three-phase brushless motor pre-driver DRV8308 drives sensored brushless DC and brushless AC (BLAC) - often referred to as permanent magnet synchronous (PMSM). Aimed at 12V and 24V motors, this configurable pre-driver features an integrated digital speed loop with advanced commutation (...)
MOTOR-DRIVE-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for BLDC Motor Drive
サポート対象の製品とハードウェア
製品
MOSFET
ソフトウェア
計算ツール
SLPR053 — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Inverting Buck Boost Converter
サポート対象の製品とハードウェア
製品
MOSFET
SYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Boost Converter
MOSFET power loss calculator for synchronous boost converter applications.
サポート対象の製品とハードウェア
製品
MOSFET
SYNC-BUCK-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Buck Converter
サポート対象の製品とハードウェア
製品
MOSFET
TIDA-00195 — 絶縁 IGBT ゲート・ドライバ評価プラットフォーム、三相インバータ・システム用、リファレンス・デザイン
評価の対象として重要ないくつかの機能と性能は、DESAT を使用した短絡保護、ソフト・シャットダウン、インバータのさまざまな dv/dt (...)
TIDA-00740 — 自動トルク実装リファレンス・デザイン
TIDA-00261 — バイポーラ・ステッパ・モーター・システム、256 マイクロステップ性能リファレンス・デザイン付き
TIDA-00197 — ブラシレス DC モータ、回転制御付き
TIDA-00196 — ブラシレス DC モータ
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。