DRV8823EVM

DRV8823 評価モジュール

概要

The DRV8823 is a quad H-Bride motor driver that supports DC and stepper motor drive applications and includes device, cabling and software to ease the evaluation of the device when driving a customer's motor.

特長
  • DRV8823 quad bridge motor driver
  • Easy to use GUI to allow for easy setup
  • Includes all necessary cabling and software to control DRV8823

  • DRV8823 Evaluation Module
  • MCU Control Software Source Code
  • Easy to Use GUI
  • USB Cable

ステッパ モーター ドライバ
DRV8823 電流レギュレーション機能搭載、32V、1A、デュアル バイポーラ ステッパまたはクワッド H ブリッジ モーター ドライバ DRV8823-Q1 車載、電流レギュレーション機能搭載、34V、1A、バイポーラ デュアル ステッパまたはクワッド H ブリッジ モーター ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DRV8823EVM — DRV8823 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DRV8823EVM DRV8823 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
サポート・ソフトウェア

SLVC423 — DRV8821, DRV8823 Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
ステッパ モーター ドライバ
DRV8823 電流レギュレーション機能搭載、32V、1A、デュアル バイポーラ ステッパまたはクワッド H ブリッジ モーター ドライバ DRV8823-Q1 車載、電流レギュレーション機能搭載、34V、1A、バイポーラ デュアル ステッパまたはクワッド H ブリッジ モーター ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
DRV8821EVM DRV8821 評価モジュール DRV8823EVM DRV8823 評価モジュール
ダウンロードオプション

SLVC423 DRV8821, DRV8823 Software

close
バージョン: 01.00.00.0C
リリース日: 2018/09/11
製品
ステッパ モーター ドライバ
DRV8823 電流レギュレーション機能搭載、32V、1A、デュアル バイポーラ ステッパまたはクワッド H ブリッジ モーター ドライバ DRV8823-Q1 車載、電流レギュレーション機能搭載、34V、1A、バイポーラ デュアル ステッパまたはクワッド H ブリッジ モーター ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
DRV8821EVM DRV8821 評価モジュール DRV8823EVM DRV8823 評価モジュール

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc423 or www.ti.com/lit/xx/slvc423c/slvc423c.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC423. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DRV8821-23 EVM GUI (Rev. A) 2017/04/26
証明書 DRV8823EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。