DRV8839EVM
DRV8839 Evaluation Module
DRV8839EVM
概要
The DRV8839EVM (evaluation module) serves as a user-friendly evaluation kit to demonstrate TI's low-voltage motor driver DRV8839. Users can control the DRV8839 with the onboard MS430 microcontroller with pre-loaded firmware, or with an external microcontroller. The board can simply be powered up by the included Micro-USB cable or external power supply. A 5V brushed DC motor is included in the EVM for driver performance evaluation.
特長
- 1.8A peak/1.8A continuous output current
- Wide operating voltage: 1.8 to 11V
- Split motor and device supplies
- Single bidirectional or dual unidirectional motor operation options
- Evaluate driver performance with on-board MSP430 MCU or external MCU
- On-board speed and direction controls; Micro-USB connection for easy evaluation/power up
- 5V brushed DC motor included
- DRV8839 evaluation board
- 5V brushed DC motor
- Micro-USB Cable
Low-power MCUs
購入と開発の開始
評価ボード
DRV8839EVM — DRV8839 Evaluation Module
DRV8839EVM — DRV8839 Evaluation Module
サポート・ソフトウェア
SLVC524 — DRV8839 Hardware and Software Files
サポート対象の製品とハードウェア
製品
ブラシ付き DC (BDC) モーター ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
SLVC524 — DRV8839 Hardware and Software Files
製品
ブラシ付き DC (BDC) モーター ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc524 or www.ti.com/lit/xx/slvc524/slvc524.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC524. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | DRV8839EVM User's Guide | 2013/02/20 | |||
| 証明書 | DRV8839EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |