DRV8846EVM

DRV8846 デュアル・ハーフ・ブリッジ ステッパ・モーター・ドライバの評価モジュール

概要

The DRV8846 is a highly integrated stepper motor controller and driver for cameras, printers, projectors, and other automated equipment applications.This device has been optimized to drive a single bipolar stepper with up to 1/32 microstepping with on-chip indexers.

The DRV8846EVM is a platform revolving around the DRV8846. The EVM incorporates a MSP430 microcontroller and an USB interface chip. The USB chip allows for serial communications from a PC computer where a Windows® application is used to schedule serial commands. These commands can be used to control each of the device’s signals, and drive the stepper motor by issuing the step commands at the desired rate. The microcontroller firmware operates using internal index mode.

特長
  • 4 to 18V operation voltage
  • 1A RMS / 1.4A full-scale per H-bridge
  • STEP/DIR interface with up to 1/32 u-step indexer on-chip
  • Flexible current decay modes
  • Configurable PWM off-time
  • On-the-fly adjustable output current / torque scaling
  • Complete on-chip protection: over-current, over-temperature, under-voltage and shoot-through
  • User-friendly GUI via MSP430 and USB interface

  • DRV8846 Evaluation Board
  • USB Cable

ステッパ モーター ドライバ
DRV8846 1/32 マイクロステップ機能とスマート チューニング アダプティブ減衰機能を搭載した、18V、1.4A のバイポーラ ステッパ モーター ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DRV8846EVM — DRV8846 デュアル・ハーフ・ブリッジ ステッパ・モーター・ドライバの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DRV8846EVM DRV8846 デュアル・ハーフ・ブリッジ ステッパ・モーター・ドライバの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
サポート・ソフトウェア

SLLC446 — DRV8846EVM Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
DRV8846EVM DRV8846 デュアル・ハーフ・ブリッジ ステッパ・モーター・ドライバの評価モジュール
ダウンロードオプション

SLLC446 DRV8846EVM Software

close
バージョン: 01.00.00.0A
リリース日: 2014/12/11
ハードウェア開発
評価ボード
DRV8846EVM DRV8846 デュアル・ハーフ・ブリッジ ステッパ・モーター・ドライバの評価モジュール

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sllc446 or www.ti.com/lit/xx/sllc446a/sllc446a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLLC446. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DRV8846 Evaluation Module User Guide (Rev. A) 2015/03/18
証明書 DRV8846EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
技術記事 Spin your stepper automatically PDF | HTML 2016/03/03

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。