DRV8881PEVM

DRV8881P デュアル H ブリッジ ステッパまたはデュアル ブラシ付き DC モーター ドライバ評価基板

DRV8881PEVM

ご注文はこちら

概要

DRV8881P は、PWM 制御インターフェイスを使用してステッパ モーターまたはデュアル ブラシ付き DC モーターのいずれかを駆動できるデュアル H ブリッジ モーター ドライバです。また、24V モーターを対象としており、このデバイスは低速、高速、混合減衰設定をサポートしているため、モーターの性能を調整できます。DRV8881PEVM (評価基板) は、TI のステッパ モーター ドライバである DRV8881P を提示するための使いやすい評価キットです。ユーザーは、オンボードの MSP430 マイコンを使用して DRV8881P を制御できます。この評価基板 (EVM) は、性能、電力効率、コスト効率がいずれも優れたプラットフォームで、早期市場投入に適した製品開発の期間短縮に役立ちます。該当するアプリケーションは、紙幣処理機、ビデオ監視カメラ、プリンタ、スキャナ、その他のファクトリ オートメーション、ロボット アプリケーションなどです。

特長
  • DRV8881P 6.5 ~ 45V、デュアル H ブリッジ モーター ドライバ
  • MSP430 マイコン搭載
  • チューニング用の GUI
  • H ブリッジごとに、モーターへの 1.4A RMS 電流出力をサポート (ピーク時 2.5A)

  • DRV8881P 評価基板
  • USB ケーブル

Low-power MCUs
MSP430F2617 92KB フラッシュ、8KB SRAM、12 ビット ADC、デュアル 12 ビット DAC、I2C/SPI/UART、HW 乗算器、DMA 搭載、16MHz MCU

 

ステッパ モーター ドライバ
DRV8881 電流レギュレーション機能とスマート チューニング機能搭載、45V、2A、バイポーラ ステッパまたはデュアル H ブリッジ モーター ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DRV8881PEVM — DRV8881P デュアル・ハーフ・ブリッジ・ステッパまたは 2 回路ブラシ付き DC モータ・ドライバ評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DRV8881PEVM DRV8881P デュアル・ハーフ・ブリッジ・ステッパまたは 2 回路ブラシ付き DC モータ・ドライバ評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
サポート・ソフトウェア

SLVC629 — DRV8881PEVM Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
DRV8881PEVM DRV8881P デュアル H ブリッジ ステッパまたはデュアル ブラシ付き DC モーター ドライバ評価基板
ダウンロードオプション

SLVC629 DRV8881PEVM Software

close
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2015/07/22
ハードウェア開発
評価ボード
DRV8881PEVM DRV8881P デュアル H ブリッジ ステッパまたはデュアル ブラシ付き DC モーター ドライバ評価基板

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc629 or www.ti.com/lit/xx/slvc629/slvc629.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC629. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DRV8881P Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2016/08/02
証明書 DRV8881PEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。