DS250DF410EVM

DS250DF410 25Gbps マルチレート 4 チャネル リタイマの評価基板

DS250DF410EVM

ご注文はこちら

概要

DS250DF410EVM を採用すると、25Gbps 対応のリタイマである DS250DF410 を容易に評価できます。ユーザーは、Huber+Suhner の 1x8 MXP コネクタ経由で、電力と高速トラフィックを評価基板 (EVM) に供給する必要があります。Huber+Suhner ケーブルは付属していません。

開発ユーザーが、FTDI から USB2ANY への変換を行うオンボード接続機能と評価基板 (EVM) ソフトウェアを使用すると、信号検出、イコライゼーション設定、Tx (送信) 出力設定、EEPROM ファイルの生成、他のレジスタ機能など、デバイスの機能を評価できます。

特長
  • USB2ANY と EVM ソフトウェアによるオンボードでのプログラミングが可能
  • 最大 25.8Gbps のデータレートをサポート
  • EVM は単一電源 (2.5V または 3.3V) をサポート

  • DS250DF410EVM
  • AE9929-ND ケーブルミニ USB 5PIN 2M 2.0
  • 付属しない:Huber+Suhner の 1x8 MXP ケーブル

イーサネット リタイマ、リドライバ、マルチプレクサ、バッファ
DS250DF210 25Gbps マルチレート 2 チャネル リタイマ DS250DF410 25Gbps マルチレート 4 チャネル リタイマ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DS250DF410EVM — DS250DF410 25Gbps マルチレート 4 チャネル・リタイマの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DS250DF410EVM DS250DF410 25Gbps マルチレート 4 チャネル・リタイマの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DS250DF410EVM User's Guide (Rev. A) 2019/09/03
証明書 DS250DF410EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

評価基板 (EVM) 向けの GUI
SIGCONARCHITECT SIGCON ARCHITECT

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。