ホーム インターフェイス イーサネット IC イーサネット・リタイマ、リドライバ、マルチプレクサ、バッファ

DS250DF210

アクティブ

25Gbps マルチレート 2 チャネル リタイマ

製品詳細

Type Retimer Mux Number of channels 2 Input compatibility AC-coupling, CML Speed (max) (Gbpp) 25.8 Protocols 100GbE, CDFP, CFP2/CFP4, IEEE802.3bj, Infiniband EDR, OIF-CEi-25G-LR/MR/SR/VSR, QSFP28 Operating temperature range (°C) -40 to 85
Type Retimer Mux Number of channels 2 Input compatibility AC-coupling, CML Speed (max) (Gbpp) 25.8 Protocols 100GbE, CDFP, CFP2/CFP4, IEEE802.3bj, Infiniband EDR, OIF-CEi-25G-LR/MR/SR/VSR, QSFP28 Operating temperature range (°C) -40 to 85
FCCSP (ABM) 101 36 mm² 6 x 6
  • 信号コンディショニングを内蔵した 2 チャネル、マルチレートのリタイマ
  • すべてのチャネルは独立に 20.6~25.8Gbps でロック (10.3125Gbps、12.5Gbps などのサブレートを含む)
  • 非常に短いレイテンシ:25.78125Gbps のデータ速度で標準値 500ps 未満
  • 単一電源で、低ジッタの基準クロックを必要とせず、電源デカップリングが最小限であるため、基板の配線の複雑性と BOM コストを低減
  • アダプティブ連続時間リニア・イコライザ(CTLE)
  • アダプティブ・デシジョン・フィードバック・イコライザ(DFE)
  • 2 × 2 のクロス・ポイントを内蔵
  • 3 タップ FIR フィルタ付きの低ジッタ・トランスミッタ
  • 結合イコライゼーションにより、12.9GHz で 35dB を超えるチャネル損失をサポート
  • 伝送振幅を変更可能:205mVppd~1225mVppd (標準値)
  • オンチップのアイ・オープニング・モニタ (EOM)、PRBS パターン・チェッカおよびジェネレータ
  • フロースルー配線が簡単な小型の 6mm × 6mm BGA パッケージ
  • 信号コンディショニングを内蔵した 2 チャネル、マルチレートのリタイマ
  • すべてのチャネルは独立に 20.6~25.8Gbps でロック (10.3125Gbps、12.5Gbps などのサブレートを含む)
  • 非常に短いレイテンシ:25.78125Gbps のデータ速度で標準値 500ps 未満
  • 単一電源で、低ジッタの基準クロックを必要とせず、電源デカップリングが最小限であるため、基板の配線の複雑性と BOM コストを低減
  • アダプティブ連続時間リニア・イコライザ(CTLE)
  • アダプティブ・デシジョン・フィードバック・イコライザ(DFE)
  • 2 × 2 のクロス・ポイントを内蔵
  • 3 タップ FIR フィルタ付きの低ジッタ・トランスミッタ
  • 結合イコライゼーションにより、12.9GHz で 35dB を超えるチャネル損失をサポート
  • 伝送振幅を変更可能:205mVppd~1225mVppd (標準値)
  • オンチップのアイ・オープニング・モニタ (EOM)、PRBS パターン・チェッカおよびジェネレータ
  • フロースルー配線が簡単な小型の 6mm × 6mm BGA パッケージ

DS250DF210デバイスは2チャネル、マルチレートのリタイマで、信号コンディショニング機能が内蔵されています。長距離で損失が大きく、クロストークを受ける高速なシリアル・リンクの到達距離と堅牢性を拡張し、ビット・エラー・レート(BER)を10-15以下に抑えるために使用されます。

DS250DF210の各チャネルは、20.6Gbps~25.8Gbpsの連続した範囲のシリアル・データ・レート、またはサポートされている任意のサブレート(÷2および÷4) (10.3125Gbpsや12.5Gbpsなどの主要データ・レートを含む)へ独立にロックされるため、DS250DF210は個別レーンの前方誤り訂正(FEC)パススルーをサポートできます。

DS250DF210は単一電源で、必要な外部コンポーネントも最小限です。これらの特長により、PCB配線の複雑性とBOMコストが低減されます。

DS250DF210の高度なイコライゼーション機能には、低ジッタの3タップ送信有限インパルス応答(FIR)フィルタ、アダプティブ連続時間リニア・イコライザ(CTLE)、アダプティブ・デシジョン・フィードバック・イコライザ(DFE)が含まれています。これにより、複数のコネクタやクロストークが存在する、損失の多い相互接続およびバックプレーンにおいて、到達距離を拡張できます。内蔵のCDR機能は、フロントポート光学モジュール・アプリケーションで、ジッタ・バジェットをリセットし、高速シリアル・データをリタイムするために最適です。DS250DF210には2×2のクロス・ポイントが実装されており、ホストでレーン交差、ファンアウト、多重化オプションを使用できます。

DS250DF210はSMBus経由、または外付けのEEPROMにより構成可能です。最大16個のデバイスが、共通のチャネル・フォーマットを使用して単一のEEPROMを共有できます。非破壊的なオンチップ・アイ・モニタと PRBS ジェネレータ/チェッカにより、インシステム診断が可能です。

DS250DF210デバイスは2チャネル、マルチレートのリタイマで、信号コンディショニング機能が内蔵されています。長距離で損失が大きく、クロストークを受ける高速なシリアル・リンクの到達距離と堅牢性を拡張し、ビット・エラー・レート(BER)を10-15以下に抑えるために使用されます。

DS250DF210の各チャネルは、20.6Gbps~25.8Gbpsの連続した範囲のシリアル・データ・レート、またはサポートされている任意のサブレート(÷2および÷4) (10.3125Gbpsや12.5Gbpsなどの主要データ・レートを含む)へ独立にロックされるため、DS250DF210は個別レーンの前方誤り訂正(FEC)パススルーをサポートできます。

DS250DF210は単一電源で、必要な外部コンポーネントも最小限です。これらの特長により、PCB配線の複雑性とBOMコストが低減されます。

DS250DF210の高度なイコライゼーション機能には、低ジッタの3タップ送信有限インパルス応答(FIR)フィルタ、アダプティブ連続時間リニア・イコライザ(CTLE)、アダプティブ・デシジョン・フィードバック・イコライザ(DFE)が含まれています。これにより、複数のコネクタやクロストークが存在する、損失の多い相互接続およびバックプレーンにおいて、到達距離を拡張できます。内蔵のCDR機能は、フロントポート光学モジュール・アプリケーションで、ジッタ・バジェットをリセットし、高速シリアル・データをリタイムするために最適です。DS250DF210には2×2のクロス・ポイントが実装されており、ホストでレーン交差、ファンアウト、多重化オプションを使用できます。

DS250DF210はSMBus経由、または外付けのEEPROMにより構成可能です。最大16個のデバイスが、共通のチャネル・フォーマットを使用して単一のEEPROMを共有できます。非破壊的なオンチップ・アイ・モニタと PRBS ジェネレータ/チェッカにより、インシステム診断が可能です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
詳細リクエスト

IBIS AMI モデル、デバイス プログラミング ガイド、デバイスの GUI プロファイルが入手可能です。 ご請求

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DS250DF210 25Gbps、マルチレート2チャネル・リタイマ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2020年 6月 11日
アプリケーション・ノート Optimal Implementation of 25G-28G Ethernet Retimers versus Redrivers (Rev. B) PDF | HTML 2023年 5月 1日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DS250DF410EVM — DS250DF410 25Gbps マルチレート 4 チャネル・リタイマの評価モジュール

The DS250DF410EVM allows for easy evaluation of the 25 Gbps retimer DS250DF410. Users are required to supply power and high speed traffic to the EVM via Huber+Suhner 1x8 MXP connectors. Huber+Suhner cables are not included.

Through the onboard USB2ANY connection and EVM software, users can evaluate (...)

ユーザー ガイド: PDF
設計ツール

DS250DF210-DESIGN DS250DF210 design files

DS250DF210 design files include SigCon Architect profile, EVM files, IBIS-AMI model, Programmer's Guide, and several application notes.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
イーサネット・リタイマ、リドライバ、マルチプレクサ、バッファ
DS250DF210 25Gbps マルチレート 2 チャネル リタイマ
設計ツール

DS250DF410-DESIGN DS250DF410 Multi-Rate 4-Channel Retimer Design Files

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
イーサネット・リタイマ、リドライバ、マルチプレクサ、バッファ
DS250DF210 25Gbps マルチレート 2 チャネル リタイマ DS250DF410 25Gbps マルチレート 4 チャネル リタイマ
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
FCCSP (ABM) 101 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ