DS90CR285-86ATQEVM

DS90CR285 および DS90CR286AT-Q1 チャネル リンク I SerDes 評価基板

DS90CR285-86ATQEVM

ご注文はこちら

概要

DS90CR285-86ATQEVM は、トランスミッタ (Tx) ボード、レシーバ (Rx) ボード、インターフェイス ケーブルを搭載しています。このキットを使用すると、ユーザーは LVDS (低電圧差動信号伝送) を使用して、テスト機器またはグラフィックス コントローラをレシーバ ボードに接続できます。DS90CR285-86ATQEVM は、複数ディスプレイ アプリケーションの性能評価と、初期のシステム プロトタイプ製作に使用できます。

特長
  • 20-66MHz パラレル クロックで動作します
  • 受信データ (Txボード) と送信データ (Rx ボード) の立ち上がりエッジにストローブを配置
  • 30x2 LVCMOS パラレル入力 (Tx ボード) および出力 (Rx ボード) ヘッダーコネクタ、0.08 インチ (2mm) ピッチ
  • 10x2 LVDS シリアル出力 (Tx ボード) および入力 (Rx ボード) ヘッダーコネクタ、0.1 インチ (2.54mm) ピッチ

  • 20 ピン IDC ケーブル 18 インチ (H3BBH-2018G)

FPD-Link SerDes
DS90CR286AT-Q1 3.3V 立ち上がりエッジ データ ストローブ LVDS レシーバ 28 ビット、チャネル リンク 66MHz

 

その他のインターフェイス
DS90CR285 +3.3V、立ち上がりエッジでのデータ ストローブ、LVDS、28 ビット、チャネル リンク トランスミッタ - 66 MHz
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DS90CR285-86ATQEVM — DS90CR285 / DS90CR286AT-Q1 Channel Link I SerDes の評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DS90CR285-86ATQEVM DS90CR285 / DS90CR286AT-Q1 Channel Link I SerDes の評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DS90CR285-86ATQEVM User's Guide 2016/08/22
証明書 DS90CR285-86ATQEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。