EM1402EVM

16 チャネル アクティブ セル バランスの評価基板

概要

最新の車載バッテリ管理用のモニタ/プロテクタである 『bq76PL455A-Q1』 を採用した、16 セルの EV/HEV(電気自動車 / ハイブリッド自動車)用大電流アクティブ バランス ソリューションのリファレンス デザインです。高集積、高精度の bq76PL455A-Q1 を、双方向の DC-DC セル バランサと組み合わせ、大容量バッテリ パック向けに高性能のバッテリ マネージメント ソリューションを実現しています。16 セル入力を必要に応じて最大 5A で充電または放電でき、複数のモジュールを最大 1,300V までスタックすることもできます。

特長
  • 16 個のリチウムイオン セルを高精度でモニタリング
  • 統合プロテクタ
  • 3 ~ 5A のアクティブ バランス
  • 外部 12V 電源/バッテリに対する完全絶縁型転送
  • 1Mbps のスタッカブル絶縁型差動 UART

  • EM1402EVM バッテリ ピッグテール ハーネス
  • EM1402EVM 12V ピッグテール ハーネス
  • USB シリアル ケーブル

MOSFET
CSD18504Q5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、6.6mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

EM1402EVM — 16 チャネル・アクティブ・セル・バランスの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

EM1402EVM 16 チャネル・アクティブ・セル・バランスの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
サンプル・コードまたはデモ

SNVC188 — EM1402EVM Example Code

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
EM1402EVM 16 チャネル アクティブ セル バランスの評価基板
ダウンロードオプション

SNVC188 EM1402EVM Example Code

close
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2015/11/15
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
評価ボード
EM1402EVM 16 チャネル アクティブ セル バランスの評価基板

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc188 or www.ti.com/lit/xx/snvc188/snvc188.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SNVC188. Please update any bookmarks accordingly.
サンプル・コードまたはデモ

TIDCCI7 — TIDA-00817 EM1402EVM Example Code

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
EM1402EVM 16 チャネル アクティブ セル バランスの評価基板
ダウンロードオプション

TIDCCI7 TIDA-00817 EM1402EVM Example Code

close
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2016/08/09
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
評価ボード
EM1402EVM 16 チャネル アクティブ セル バランスの評価基板

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcci7 or www.ti.com/lit/xx/tidcci7/tidcci7.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCCI7. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) EM1402 Evaluation Module PDF | HTML 2017/02/01
証明書 EM1402EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。