HD3SS460EVM-SRC
HD3SS460EVM-SRC 高速パッシブ クロスポイント スイッチ評価基板
HD3SS460EVM-SRC
概要
HD3SS460 は、高速パッシブ クロスポイント スイッチであり、USB Type-C™ の代替 (ALT) モードのアプリケーションで必要とされる、低速かつ高速の信号スイッチングをサポートするよう設計されています。HD3SS460-EVM-SRC 評価基板 (EVM) は、従来の USB システムに接続するための従来の USB レセプタクルと、DisplayPort 対応ソースに接続するための DisplayPort レセプタクルを搭載しています。オンボード CC/PD コントローラはありません。この基板は複数のテスト ヘッダを搭載しており、これらを使用して、CC や他の必要な信号を外部 Type-C コントローラに接続し、Type-C の実装を評価することができます。
特長
- プラグ アンド プレイ設計
- 電源は、外部 DC 電源が必要な場合のみ USB から供給可能。スタンドアロン動作の場合を除く
- HD3SS460EVM-SRC を従来の DP ソースや USB ホスト システムと併用して、Type-C の実装を評価可能
- 複数のテスト ヘッダを搭載しており、CC や他の必要な信号を外部 Type-C コントローラに接続し、Type-C の実装を評価することが可能
- この評価基板はジャンパにより構成可能
プロトコル / バス スイッチ / マルチプレクサ
購入と開発の開始
評価ボード
HD3SS460EVM-SRC — HD3SS460EVM-SRC 高速パッシブ・クロスポイント・スイッチ評価モジュール
HD3SS460EVM-SRC — HD3SS460EVM-SRC 高速パッシブ・クロスポイント・スイッチ評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | HD3SS460EVM-SRC User's Guide (Rev. D) | 2016/05/23 | |||
| 証明書 | HD3SS460EVM-SRC EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| 技術記事 | DisplayPort(TM) over USB Type-C(TM): One connector to rule them all | PDF | HTML | 2015/05/18 |