HD3SS6126EVM

HD3SS6126EVM - USB 3.0 差動スイッチ 2:1/1:2 MUX/DEMUX 評価モジュール

HD3SS6126EVM

ご注文はこちら

概要

This evaluation module (EVM) features the HD3SS6126 2:1 and 1:2 mux and demux, high-speed switch typically used for switching USB 2.0 and USB 3.0 signals.  The EVM can also be used for PCIe (Gen1,Gen2), SATA, XAUI and DP signal routing between two destinations.

The HD3SS6126EVM lets you evaluate an application example of a USB KVM switch. One of two USB hosts systems can be selected for a USB device using this EVM board to facilite switching between two USB hosts. USB 3.0 Micro-B receptacles are used on the host-side USB port but standard type-B receptacle can also be used if desired. A USB 3.0 standard type-A receptacle is used on the device-side USB port. The USB ports can be attached with a standard USB cable to any USB 3.0 or legacy USB host, hub or device. However, a legacy USB cable will force the system to the high-speed operation.

特長
  • Powered by VBUS from USB Host
  • Select USB2.0 independently from USB3.0
  • Select from two USB 2.0 and USB 3.0 hosts with one USB device for this EVM
  • Compatible with the our modular EVM system
プロトコル / バス スイッチ / マルチプレクサ
HD3SS6126 USB 3.0 + USB 2.0 差動スイッチ、2:1/1:2 マルチプレクサ / デマルチプレクサ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

HD3SS6126EVM — HD3SS6126EVM - USB 3.0 差動スイッチ 2:1/1:2 MUX/DEMUX 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

HD3SS6126EVM HD3SS6126EVM - USB 3.0 差動スイッチ 2:1/1:2 MUX/DEMUX 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) HD3SS6126EVM Device Reference Design 2013/10/17
証明書 HD3SS6126EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。