HD3SS6126
- Ideal for USB Applications
- Signal Switch for USB 3.0 (SuperSpeed USB
and USB 2.0 HS/FS/LS)
- Signal Switch for USB 3.0 (SuperSpeed USB
- Three Bidirectional Differential Pair Channel
MUX/DEMUX Switches Also Suitable for
DisplayPort, PCIe Gen1/2/3, SATA 1.5/3/6G, SAS
1.5/3/6G and XAUI Applications - Supports Data Rates up to 10 Gbps on High-
Bandwidth Path (SS) - VCC Operating Range 3.3 V ± 10%
- Wide –3-dB Differential BW of More Than 10 GHz
on High-Bandwidth Path (SS) - Uses a Unique Adaptation Method to Maintain a
Constant Channel Impedance Over the Supported
Common-Mode Voltage Range - Excellent High-bandwidth Path Dynamic
Characteristics (at 2.5 GHz)- Crosstalk = –35 dB
- Isolation = –23 dB
- Insertion Loss = –1.1 dB
- Return Loss = –11 dB
- Small 3.5 mm × 9 mm, 42-Pin WQFN Package
(RUA) - Active Mode Power = 8 mW
The HD3SS6126 device is a high-speed, passive switch that is designed for USB applications to route both SuperSpeed USB RX and TX and USB 2.0 DP and DM signals from a source to two destinations or vice versa. The device can also be used for DisplayPort, PCI-Express, SATA, SAS, and XAUI applications. The HD3SS6126 device can be used in either sink-side or source-side applications.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | HD3SS6126 USB 3.0 and USB 2.0 Differential Switch 2:1/1:2 MUX/DEMUX データシート (Rev. A) | PDF | HTML | 2015年 8月 31日 | ||
アプリケーション・ノート | High-Speed Interface Layout Guidelines (Rev. J) | PDF | HTML | 2023年 2月 24日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | HD3SS6126EVM Device Reference Design | 2013年 10月 17日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
HD3SS6126EVM — HD3SS6126EVM - USB 3.0 差動スイッチ 2:1/1:2 MUX/DEMUX 評価モジュール
This evaluation module (EVM) features the HD3SS6126 2:1 and 1:2 mux and demux, high-speed switch typically used for switching USB 2.0 and USB 3.0 signals. The EVM can also be used for PCIe (Gen1,Gen2), SATA, XAUI and DP signal routing between two destinations.
The HD3SS6126EVM lets (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN (RUA) | 42 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。