HS-3P-SENCITY-THIS-III-U

77GHz 3D waveguide antenna with launch on package interface (LOP) - 2x cascaded 8TX/8RX

HS-3P-SENCITY-THIS-III-U

提供元: Huber+Suhner AG
ご注文はこちら

概要

The SENCITY THIS-III-U from HUBER+SUHNER is a 77GHz 3D metallized plastic waveguide radar antenna designed for RF substrate-independent radar systems. Featuring a launch-on-package (LOP) interface, this antenna supports high-density 16×16 channel configurations through two cascaded 8TX/8RX radar devices, enabling compact, high-resolution imaging radar designs. Covering the full automotive 77GHz band (76–81GHz), the THIS-III-U antenna delivers a controlled radiation pattern, high isolation, and robust RF performance in a compact footprint of less than 280mm². Its design reduces MMIC package size while maintaining strong transmit power and receiver sensitivity, even with larger assembly tolerances. This antenna is optimized for use with our AWR2188 radar sensor and is well suited for advanced automotive and industrial radar applications requiring scalable channel density, precise angular resolution, and reliable performance in demanding environments.

特長
  • Compact port area of less than 280mm² for 8TX/8RX configurations
  • Boresight gain: 13.3dBi
  • Beamwidth (10dB): 26° elevation, optimized for radar imaging applications
  • Side lobe level: < –16 dB
  • RX-to-TX isolation: > 40dB, including assembly tolerances up to 400µm
  • Compliance: RoHS 2021/65/EU and REACH 2006/1907/EC
車載ミリ波レーダー センサ
AWR2188 LOP (launch-on-package:立体配置パッケージ) 技術採用、シングルチップ、8RX/8TX、カスケード接続可能、76GHz ~ 81GHz トランシーバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
画像の提供元:Huber+Suhner AG

購入と開発の開始

Third-party accessory

HS-3P-SENCITY-THIS-III-U — HUBER+SUHNER 3D-WGA radar antenna for ADAS MIMO radar applications in the 76GHz to 81GHz range

サポート対象の製品とハードウェア

HS-3P-SENCITY-THIS-III-U HUBER+SUHNER 3D-WGA radar antenna for ADAS MIMO radar applications in the 76GHz to 81GHz range

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください Huber+Suhner AG。
免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。