AWR2188

プレビュー

LOP (launch-on-package:立体配置パッケージ) 技術採用、シングルチップ、8RX/8TX、カスケード接続可能、76GHz ~ 81GHz トランシーバ

製品詳細

Frequency range 76 - 81 GHz Number of receivers 8 Number of transmitters 8 ADC sampling rate (max) (Msps) 66 Interface type MIPI-CSI2, SPI Edge AI enabled No Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 140 Power supply solution LP87745-Q1
Frequency range 76 - 81 GHz Number of receivers 8 Number of transmitters 8 ADC sampling rate (max) (Msps) 66 Interface type MIPI-CSI2, SPI Edge AI enabled No Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 140 Power supply solution LP87745-Q1
FCCSP (APE) 573 210 mm² 14 x 15
  • FMCW トランシーバ
    • PLL、トランスミッタ、レシーバ、ベースバンド、ADC を内蔵
    • 76 ~ 81GHz の動作で、最大 4.5GHz の連続チャープ帯域幅に対応
    • 8 つの受信チャネル
    • 8 つの送信チャネル
    • フラクショナル N PLL を使用した超高精度のチャープ エンジン
    • TX 出力:13.5dBm
    • RX ノイズ指数:10dB
    • クラス最高水準の直線性により、良好なノイズ指数を維持しながら、最大 −5dBm までの P1dB を実現
    • 2.8W の消費電力を実現する、業界をリードする 8 トランスミッタと 8 レシーバのレーダー フロント エンド
    • 最小チャープ待機時間は 3µs で優れた最大速度測定を実現
    • 266MHz/µs の最大チャープ スロープで高速かつ広帯域な測定を可能
    • 最大 66.67MSPS の ADC サンプル レートにより、非常に優れた計測範囲を実現
  • 較正および自己テストを内蔵
    • 内蔵ファームウェア (ROM)
    • プロセスおよび温度の自己較正システム
  • ホスト インターフェイス
    • SPI または I2C により外部プロセッサと通信可能な制御インターフェイス
    • MIPI D-PHY および CSI2 v1.2 で外部プロセッサと通信可能なデータ インターフェイス
    • フォルト レポート用の割り込み
  • 機能安全準拠向け
    • 機能安全アプリケーション向けに開発
    • ISO 26262 機能安全システムの設計に役立つ資料を利用可能
    • ASIL-D までの決定論的対応能力に対応予定
    • ASIL B までを対象のハードウェア機能
    • 安全関連の認証
      • TUV による ISO 26262 認証を取得予定
  • AEC-Q100 対応予定
  • AWR2188 の高度な機能
    • 内蔵された自己監視機能によりホスト プロセッサの関与を限定
    • 複数のデバイスをカスケード接続することで、チャネルの増設が可能
    • 干渉検出機能を内蔵
  • パワー マネージメント
    • 内蔵 LDO ネットワークにより PSRR の向上を実現
    • I/O は 3.3V/1.8V のデュアル電圧に対応
  • クロック ソース
    • 50MHz および 40MHz の外部駆動クロック (方形波 / 正弦波) をサポート
    • 負荷コンデンサ付きの 50MHz または 40MHz の水晶振動子接続をサポート
  • ハードウェア設計が簡単
    • 量産実績のある革新的な Launch on Package (LOP) 技術を採用して、配線しやすいランチャー配置を実現
    • 組み立てが容易で低コストな PCB 設計を可能にする、0.5mm ピッチの 14mm × 15mm FCCSP パッケージ
    • 小型ソリューション サイズ
  • 動作条件
    • 接合部温度範囲:動作温度範囲は −40°C ~ 140°C で、TX モジュールでは −40°C ~ 142°C
  • FMCW トランシーバ
    • PLL、トランスミッタ、レシーバ、ベースバンド、ADC を内蔵
    • 76 ~ 81GHz の動作で、最大 4.5GHz の連続チャープ帯域幅に対応
    • 8 つの受信チャネル
    • 8 つの送信チャネル
    • フラクショナル N PLL を使用した超高精度のチャープ エンジン
    • TX 出力:13.5dBm
    • RX ノイズ指数:10dB
    • クラス最高水準の直線性により、良好なノイズ指数を維持しながら、最大 −5dBm までの P1dB を実現
    • 2.8W の消費電力を実現する、業界をリードする 8 トランスミッタと 8 レシーバのレーダー フロント エンド
    • 最小チャープ待機時間は 3µs で優れた最大速度測定を実現
    • 266MHz/µs の最大チャープ スロープで高速かつ広帯域な測定を可能
    • 最大 66.67MSPS の ADC サンプル レートにより、非常に優れた計測範囲を実現
  • 較正および自己テストを内蔵
    • 内蔵ファームウェア (ROM)
    • プロセスおよび温度の自己較正システム
  • ホスト インターフェイス
    • SPI または I2C により外部プロセッサと通信可能な制御インターフェイス
    • MIPI D-PHY および CSI2 v1.2 で外部プロセッサと通信可能なデータ インターフェイス
    • フォルト レポート用の割り込み
  • 機能安全準拠向け
    • 機能安全アプリケーション向けに開発
    • ISO 26262 機能安全システムの設計に役立つ資料を利用可能
    • ASIL-D までの決定論的対応能力に対応予定
    • ASIL B までを対象のハードウェア機能
    • 安全関連の認証
      • TUV による ISO 26262 認証を取得予定
  • AEC-Q100 対応予定
  • AWR2188 の高度な機能
    • 内蔵された自己監視機能によりホスト プロセッサの関与を限定
    • 複数のデバイスをカスケード接続することで、チャネルの増設が可能
    • 干渉検出機能を内蔵
  • パワー マネージメント
    • 内蔵 LDO ネットワークにより PSRR の向上を実現
    • I/O は 3.3V/1.8V のデュアル電圧に対応
  • クロック ソース
    • 50MHz および 40MHz の外部駆動クロック (方形波 / 正弦波) をサポート
    • 負荷コンデンサ付きの 50MHz または 40MHz の水晶振動子接続をサポート
  • ハードウェア設計が簡単
    • 量産実績のある革新的な Launch on Package (LOP) 技術を採用して、配線しやすいランチャー配置を実現
    • 組み立てが容易で低コストな PCB 設計を可能にする、0.5mm ピッチの 14mm × 15mm FCCSP パッケージ
    • 小型ソリューション サイズ
  • 動作条件
    • 接合部温度範囲:動作温度範囲は −40°C ~ 140°C で、TX モジュールでは −40°C ~ 142°C

AWR2188 は、76GHz~81GHz 帯で動作可能な統合型シングルチップ FMCW トランシーバです。超小型のフォームファクタで、かつてないレベルの統合を実現しています。AWR2188 は、低消費電力で自己監視機能を備えた、超高精度の車載用レーダー システム向けに設計されています。

AWR2188 デバイスは、自己完結型の FMCW トランシーバ シングルチップ デバイスであり、76GHz ~ 81GHz 帯域の車載レーダー センサの実装を簡素化します。テキサス・インスツルメンツの低消費電力 45nm RFCMOS プロセスで製造され、PLL および ADC コンバータを内蔵する 8TX / 8RX システムのモノリシック実装を実現しています。プログラミング モデルを変更するだけで、さまざまなセンサ (短距離、中距離、長距離) を実装でき、マルチモード センサの実装においては動的再構成にも対応します。また本デバイスは、リファレンス ハードウェア デザイン、ソフトウェア ドライバ、構成例、API ガイド、ユーザー マニュアルを含む完全なプラットフォーム デバイスとして提供しています。

AWR2188 は、76GHz~81GHz 帯で動作可能な統合型シングルチップ FMCW トランシーバです。超小型のフォームファクタで、かつてないレベルの統合を実現しています。AWR2188 は、低消費電力で自己監視機能を備えた、超高精度の車載用レーダー システム向けに設計されています。

AWR2188 デバイスは、自己完結型の FMCW トランシーバ シングルチップ デバイスであり、76GHz ~ 81GHz 帯域の車載レーダー センサの実装を簡素化します。テキサス・インスツルメンツの低消費電力 45nm RFCMOS プロセスで製造され、PLL および ADC コンバータを内蔵する 8TX / 8RX システムのモノリシック実装を実現しています。プログラミング モデルを変更するだけで、さまざまなセンサ (短距離、中距離、長距離) を実装でき、マルチモード センサの実装においては動的再構成にも対応します。また本デバイスは、リファレンス ハードウェア デザイン、ソフトウェア ドライバ、構成例、API ガイド、ユーザー マニュアルを含む完全なプラットフォーム デバイスとして提供しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
詳細リクエスト

全データシート、ドキュメント、ソフトウェア、ツールが入手可能です。リクエストする

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LOP パッケージを採用した、76 ~ 81GHz 対応のシングル チップ 8×8 カスケード可能トランシーバの AWR2188 データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 2026年 3月 19日
技術記事 シングル チップの 8×8 カスケード対応トランシーバによる 4D レー ダー イメージングの実現 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2026年 2月 17日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AWR2188EVM — AWR2188 評価基板

AWR2188EVM は、2 デバイスのカスケード接続 AWR2188 ミリ波センサ アレイを実装する高性能フロントエンド ミリ波センシングデバイスです。このカスケード レーダー構成では、プライマリ デバイスが両方のデバイス間で 20GHz LO 信号を分配し、これら 2 つのデバイスが単一の RF トランシーバとして動作できるようにします。これにより、最大 16 個の TX アンテナ要素と 16 個の RX アンテナ要素をサポートできるようになり、MIMO 仮想アレイ内の仮想チャネルの総数は 256 個になります。TX ビームフォーミング、ビームステアリング、および MIMO/SIMO (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
英語版: PDF | HTML
Third-party accessory

ATM-3P-AIDAR — 4D ハイパー分解能センシング向け、アトマシック 8x8 AI レーダー

アトマシック 8x8 AIDAR レーダーは、高分解能 4D センシングと物体形状認識を実現するように設計された、AI を活用したレーダー開発プラットフォームです。このプラットフォームは、8x8 アンテナ アレイと高度な AI ベースの信号処理を組み合わせ、レーダー データから詳細な距離、速度、角度、高度情報を抽出します。

 

このレーダーは、アトミック (...)

購入先:Atomathic
Third-party accessory

HS-3P-SENCITY-THIS-III-U — 77GHz 3D waveguide antenna with launch on package interface (LOP) - 2x cascaded 8TX/8RX

The SENCITY THIS-III-U from HUBER+SUHNER is a 77GHz 3D metallized plastic waveguide radar antenna designed for RF substrate-independent radar systems. Featuring a launch-on-package (LOP) interface, this antenna supports high-density 16×16 channel configurations through two cascaded 8TX/8RX radar (...)
購入先:Huber+Suhner AG
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

PVIZ-3P-5D-PERCEPTION — Provizio 5D Perception® レーダー ソフトウェア

Provizio 5D Perception® は、AI を活用したレーダー認識ソフトウェア製品であり、高分解能レーダー データを周囲環境に関する豊富なリアルタイム分析情報に変換します。5D Perception は、高度な車載用レーダー プラットフォーム上で動作するように設計されており、レンジ、速度、角度、高度に関する情報と AI による解釈を組み合わせることで、高精度の検出、分類、追跡を実現します。

 

このソフトウェアは TI の AWR2188 レーダー センサとの統合を意図して設計されており、開発者は高性能レーダー ハードウェアと Provizio (...)

購入先:Provizio Ltd
ファームウェア

MMWAVE-DFP-04-00-FW mmWave device firmware package (DFP) for xWR2188 devices

mmWave –DFP is a device firmware package for TI’s 77GHz RF transceiver devices (AWR1243, AWR2243). This package provides firmware/ROM patches and API that provides seamless control and configuration for the RF operation in real-time from an external host device as well as allow periodic (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

はじめに

TI-DEVELOPER-ZONE Start embedded development on your desktop or in the cloud

From evaluation to deployment the TI Developer Zone provides a comprehensive range of software, tools and training to ensure that you have everything you need for each stage of the development process.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

CCSTUDIO Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)

CCStudio™ IDE is part of TI's extensive CCStudio™ development tool ecosystem. It is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers, processors, wireless connectivity devices and radar sensors. It is comprised of a rich suite of tools used to build, debug, analyze and optimize (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
オンライン・トレーニング

RADAR-ACADEMY mmWave Radar Academy

The Radar Academy is a documentation package intended to provide educational resources related to mmWave radar technology
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ソフトウェア・プログラミング・ツール

UNIFLASH ほとんどの TI 製マイコン(MCU)とミリ波センサに対応する UniFlash

UniFlash is a software tool for programming on-chip flash on TI microcontrollers and wireless connectivity devices and on-board flash for TI processors. UniFlash provides both graphical and command-line interfaces.

UniFlash can be run from the cloud on the TI Developer Zone or downloaded and used (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
サポート・ソフトウェア

RADAR-TOOLBOX Radar evaluation and development support package with example projects, documentation and tools

The Radar Toolbox is a collection of demos, software tools, and documentation designed to assist in the evaluation of TI Radar Devices
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

参照 ダウンロードオプション
計算ツール

AWR2188-SAFETY AWR2188 Safety Documents

Safety documents
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
リファレンス・デザイン

TIDA-020093 — 車載フロント レーダー向け、シングルチップのミリ波ストリーミング レーダーのリファレンス デザイン

運転機能の自律性向上により、自動車業界はレーダー値と性能の最適化に移行しています。未加工のレーダー データ ストリーミング トポロジを活用することで、レーダー性能の向上とコスト削減を実現できます。このリファレンス デザインでは、高い角度分解能を持つ 8TX と 8RX のアンテナ素子を搭載した AWR2188 レーダー フロント エンドを採用しています。CPU (中央演算装置) や MSPM0G3519-Q1 コントローラへの未加工データ送信に適した DS90UB971S-Q1 FPD-Link™ シリアライザとの組み合わせにより、ストリーミング レーダー (...)
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
FCCSP (APE) 573 Ultra Librarian