INA-DUAL-2AMP-EVM
デュアル チャネル 2 アンプ INA デバイス用ユニバーサル計装アンプの評価基板
INA-DUAL-2AMP-EVM
概要
INA-DUAL-2AMP-EVM は、さまざまなデュアルチャネル 2A 計測アンプ (instrumentation amplifiers:INA) と互換性のある評価基板 (EVM) です。この評価基板 (EVM) には、SOIC-16 (D) や SOIC-16 (DW) パッケージに封止済みの INA との互換性があり、単一電源とデュアル電源の両方の構成でデバイスの性能を評価するための設計を採用しています。
特長
- 直観的な評価が可能
- 複数の表面実装テスト ポイントにより、各ノードへのアクセスが容易
- リファレンス電圧源に関するフレキシビリティ
- 利便性の高い入力と出力のフィルタリング
購入と開発の開始
評価ボード
INA-DUAL-2AMP-EVM — Universal instrumentation amplifier evaluation module for dual-channel two-amp INA devices
INA-DUAL-2AMP-EVM — Universal instrumentation amplifier evaluation module for dual-channel two-amp INA devices
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | INA-DUAL-2AMP-EVM User's Guide | PDF | HTML | 2021/11/12 | ||
| 証明書 | INA-DUAL-2AMP-EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021/09/07 |