INA2126

アクティブ

デュアル、36V、マイクロパワー (175μA)、250μV のオフセット、高精度計測アンプ

製品詳細

Number of channels 2 Vs (max) (V) 36 Vs (min) (V) 2.7 Input offset (±) (max) (µV) 250 Voltage gain (min) (V/V) 5 Voltage gain (max) (V/V) 10000 Noise at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 35 Features Low power CMRR (min) (dB) 83 Input offset drift (±) (max) (µV/°C) 3 Input bias current (±) (max) (nA) 25 Iq (typ) (mA) 0.175 Bandwidth at min gain (typ) (MHz) 0.2 Gain error (±) (max) (%) 0.5 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Type Resistor Gain nonlinearity (±) (max) (%) 0.012 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.8 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.75 Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) 3.5 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -3.5 Noise at 0.1 Hz to 10 Hz (typ) (µVPP) 0.7
Number of channels 2 Vs (max) (V) 36 Vs (min) (V) 2.7 Input offset (±) (max) (µV) 250 Voltage gain (min) (V/V) 5 Voltage gain (max) (V/V) 10000 Noise at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 35 Features Low power CMRR (min) (dB) 83 Input offset drift (±) (max) (µV/°C) 3 Input bias current (±) (max) (nA) 25 Iq (typ) (mA) 0.175 Bandwidth at min gain (typ) (MHz) 0.2 Gain error (±) (max) (%) 0.5 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Type Resistor Gain nonlinearity (±) (max) (%) 0.012 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.8 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.75 Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) 3.5 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -3.5 Noise at 0.1 Hz to 10 Hz (typ) (µVPP) 0.7
SOIC (D) 16 59.4 mm² 9.9 x 6 SSOP (DBQ) 16 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 低い静止電流:175µA / チャネル
  • 幅広い電源電圧範囲:±1.35V ~ ±18V
  • 低いオフセット電圧:最大 250µV
  • 小さいオフセット ドリフト:3µV/℃ (最大値)
  • 低ノイズ:35nV/√Hz
  • 低い入力バイアス電流:最大 25nA
  • 温度範囲:–40°C ~ +85°C
  • さまざまなパッケージ オプション:
    • シングル チャネル:
      • INA126P/PA 8 ピン PDIP (P)
      • INA126U/UA 8 ピン SOIC (D)
      • INA126E/EA 8 ピン VSSOP (DGK)
    • デュアル チャネル:
      • INA2126P/PA 16 ピン PDIP (N)
      • INA2126U/UA 16 ピン SOIC (D)
      • INA2126E/EA 16 ピン SSOP (DBQ)
  • 低い静止電流:175µA / チャネル
  • 幅広い電源電圧範囲:±1.35V ~ ±18V
  • 低いオフセット電圧:最大 250µV
  • 小さいオフセット ドリフト:3µV/℃ (最大値)
  • 低ノイズ:35nV/√Hz
  • 低い入力バイアス電流:最大 25nA
  • 温度範囲:–40°C ~ +85°C
  • さまざまなパッケージ オプション:
    • シングル チャネル:
      • INA126P/PA 8 ピン PDIP (P)
      • INA126U/UA 8 ピン SOIC (D)
      • INA126E/EA 8 ピン VSSOP (DGK)
    • デュアル チャネル:
      • INA2126P/PA 16 ピン PDIP (N)
      • INA2126U/UA 16 ピン SOIC (D)
      • INA2126E/EA 16 ピン SSOP (DBQ)

INA126 と INA126 (INAx126) は、高精度、低ノイズの差動信号アクイジション向けの高精度計測アンプです。2 オペアンプ設計は、低静止電流 (175µA/チャネル) で優れた性能を発揮します。これらの特長と ±1.35V~±18V の広い動作電圧範囲を兼ね備えた INAx126 は、ポータブル計測機器およびデータ アクイジション システムに最適な選択肢です。

ゲインは、1 個の外付け抵抗で 5V/V~10000V/V の範囲で設定できます。高精度入力回路により、低いオフセット電圧 (250µV、最大値)、低いオフセット電圧ドリフト (3µV/℃、最大値)、優れた同相信号除去が得られます。

すべてバージョンの工業用温度範囲は -40℃~+85℃に規定されています。

INA126 と INA126 (INAx126) は、高精度、低ノイズの差動信号アクイジション向けの高精度計測アンプです。2 オペアンプ設計は、低静止電流 (175µA/チャネル) で優れた性能を発揮します。これらの特長と ±1.35V~±18V の広い動作電圧範囲を兼ね備えた INAx126 は、ポータブル計測機器およびデータ アクイジション システムに最適な選択肢です。

ゲインは、1 個の外付け抵抗で 5V/V~10000V/V の範囲で設定できます。高精度入力回路により、低いオフセット電圧 (250µV、最大値)、低いオフセット電圧ドリフト (3µV/℃、最大値)、優れた同相信号除去が得られます。

すべてバージョンの工業用温度範囲は -40℃~+85℃に規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート INAx126 マイクロパワー計測アンプ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 12月 29日
証明書 INA-DUAL-2AMP-EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021年 9月 7日
アプリケーション・ノート Importance of Input Bias Current Return Paths in Instrumentation Amplifier Apps PDF | HTML 2021年 7月 27日
e-Book(PDF) The Signal - オペアンプ設計ブログ集 英語版 2018年 3月 23日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

INA-DUAL-2AMP-EVM — デュアル チャネル 2 アンプ INA デバイス用ユニバーサル計装アンプの評価基板

INA-DUAL-2AMP-EVM は、さまざまなデュアルチャネル 2A 計測アンプ (instrumentation amplifiers:INA) と互換性のある評価基板 (EVM) です。この評価基板 (EVM) には、SOIC-16 (D) や SOIC-16 (DW) パッケージに封止済みの INA との互換性があり、単一電源とデュアル電源の両方の構成でデバイスの性能を評価するための設計を採用しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

INA126 and INA2126 PSpice Model (Rev. B)

SBOM021B.ZIP (24 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

INA2126 PSpice Model

SBOM487.ZIP (38 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

INA2126 TINA-TI Reference Design

SBOM486.TSC (85 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

INA2126 TINA-TI Spice Model

SBOM488.ZIP (3 KB) - TINA-TI Spice Model
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 16 Ultra Librarian
SSOP (DBQ) 16 Ultra Librarian