INA180-181EVM
INA180 および INA181 評価基板
INA180-181EVM
概要
INA180 は、使いやすさと高性能を特長とするオペアンプ電流センス IC です。INA181 は INA180 と同じ機能を備えていますが、双方向の電流測定を可能にするリファレンス ピンが追加されています。INA180-181 は、このデバイス ファミリの基本機能評価のための評価基板です。 付属品のレイアウトは、ターゲット回路のモデルや、電磁適合性(EMC)テストに使用することを意図していません。INA180-181EVM は、1 枚の PCB で構成されていますが、この PCB を 8 枚の個別 PCB に切り離し、8 種類のデバイス(INA180A1、INA180A2、INA180A3、INA180A4、INA181A1、INA181A2、INA181A3、INA181A4)のそれぞれを取り付けることができます。
特長
- INA180Ax と INA181Ax のゲイン オプションをすべて評価
- 複数のテスト ポイントを使用したデバイス ピンへのアクセスが容易
- ハイサイドとローサイド両方の構成を評価可能
購入と開発の開始
評価ボード
INA180-181EVM — INA180 / INA181 の評価モジュール
INA180-181EVM — INA180 / INA181 の評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | INA180-181 EVM User's Guide | 2016/01/19 | |||
| 証明書 | INA180-181EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2019/01/02 |