ホーム アンプ 電流センシング アンプ アナログ電流センス アンプ

INA180-Q1

アクティブ

AEC-Q100、26V、350kHz、電流センス アンプ

製品詳細

Product type Analog output Common-mode voltage (max) (V) 26 Common-mode voltage (min) (V) -0.2 Input offset (±) (max) (µV) 150 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 0.2 Features Low-side Capable Rating Automotive Voltage gain (V/V) 20, 50, 100, 200 CMRR (min) (dB) 84 Bandwidth (kHz) 105, 150, 210, 350 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 2.7 Iq (max) (mA) 0.3 Number of channels 1 Comparators (#) 0 Gain error (%) 0.8 Gain error drift (±) (max) (ppm/°C) 20 Slew rate (V/µs) 2 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125
Product type Analog output Common-mode voltage (max) (V) 26 Common-mode voltage (min) (V) -0.2 Input offset (±) (max) (µV) 150 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 0.2 Features Low-side Capable Rating Automotive Voltage gain (V/V) 20, 50, 100, 200 CMRR (min) (dB) 84 Bandwidth (kHz) 105, 150, 210, 350 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 2.7 Iq (max) (mA) 0.3 Number of channels 1 Comparators (#) 0 Gain error (%) 0.8 Gain error drift (±) (max) (ppm/°C) 20 Slew rate (V/µs) 2 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
    • 温度グレード 1:–40℃ ≤ TA ≤ +125℃
    • HBM ESD 分類レベル 2
    • CDM ESD 分類レベル C6
  • 機能安全対応
  • 同相範囲 (VCM):–0.2V~+26V
  • 広い帯域幅:350kHz/V (A1 デバイス)
  • オフセット電圧:
    • VCM = 0V で ±150µV 以下
    • VCM = 12 V で ±500µV 以下
  • 出力スルーレート:2V/µs
  • 精度:
    • ゲイン誤差 1% (最大値)
    • オフセット・ドリフト 1µV/℃ (最大値)
  • ゲイン・オプション:
    • 20V/V (A1 デバイス)
    • 50V/V (A2 デバイス)
    • 100V/V (A3 デバイス)
    • 200V/V (A4 デバイス)
  • 静止電流:最大 260µA (INA180-Q1)
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
    • 温度グレード 1:–40℃ ≤ TA ≤ +125℃
    • HBM ESD 分類レベル 2
    • CDM ESD 分類レベル C6
  • 機能安全対応
  • 同相範囲 (VCM):–0.2V~+26V
  • 広い帯域幅:350kHz/V (A1 デバイス)
  • オフセット電圧:
    • VCM = 0V で ±150µV 以下
    • VCM = 12 V で ±500µV 以下
  • 出力スルーレート:2V/µs
  • 精度:
    • ゲイン誤差 1% (最大値)
    • オフセット・ドリフト 1µV/℃ (最大値)
  • ゲイン・オプション:
    • 20V/V (A1 デバイス)
    • 50V/V (A2 デバイス)
    • 100V/V (A3 デバイス)
    • 200V/V (A4 デバイス)
  • 静止電流:最大 260µA (INA180-Q1)

INA180 -Q1、INA2180 -Q1、INA4180 -Q1 (INAx180 -Q1) 電流センス・アンプは、コスト最適化アプリケーション用に設計されています。これらのデバイスは、電流センス・アンプ (電流シャント・モニタとも呼ばれます) のファミリに属し、電源電圧にかかわらず、-0.2V~+26V の同相電圧において、電流センス抵抗の両端の電圧降下を検出できます。INAx180 -Q1 は、整合抵抗ゲイン回路を、4 つの固定ゲイン・デバイス・オプション(20V/V、50V/V、100V/V、または 200V/V) に統合しています。この整合ゲイン抵抗回路により、ゲイン誤差が最小限に抑えられ、温度ドリフトが低減されます。

これらのデバイスはすべて、単一の 2.7V~5.5V 電源で動作します。シングル・チャネルの INA180 -Q1 は最大消費電流が 260µA で、デュアル・チャネルの INA2180 -Q1 は 500µA、クワッド・チャネルは 900µA です。

INA180 -Q1 は 5 ピンの SOT-23 パッケージで供給され、2 つの異なるピン構成を選択できます。INA2180 -Q1 は 8 ピンの VSSOP パッケージで供給されます。INA4180 -Q1 は 14 ピンの TSSOP パッケージで供給されます。すべてのデバイス・オプションは、拡張動作温度範囲の -40℃~+125℃ で動作が規定されています。

INA180 -Q1、INA2180 -Q1、INA4180 -Q1 (INAx180 -Q1) 電流センス・アンプは、コスト最適化アプリケーション用に設計されています。これらのデバイスは、電流センス・アンプ (電流シャント・モニタとも呼ばれます) のファミリに属し、電源電圧にかかわらず、-0.2V~+26V の同相電圧において、電流センス抵抗の両端の電圧降下を検出できます。INAx180 -Q1 は、整合抵抗ゲイン回路を、4 つの固定ゲイン・デバイス・オプション(20V/V、50V/V、100V/V、または 200V/V) に統合しています。この整合ゲイン抵抗回路により、ゲイン誤差が最小限に抑えられ、温度ドリフトが低減されます。

これらのデバイスはすべて、単一の 2.7V~5.5V 電源で動作します。シングル・チャネルの INA180 -Q1 は最大消費電流が 260µA で、デュアル・チャネルの INA2180 -Q1 は 500µA、クワッド・チャネルは 900µA です。

INA180 -Q1 は 5 ピンの SOT-23 パッケージで供給され、2 つの異なるピン構成を選択できます。INA2180 -Q1 は 8 ピンの VSSOP パッケージで供給されます。INA4180 -Q1 は 14 ピンの TSSOP パッケージで供給されます。すべてのデバイス・オプションは、拡張動作温度範囲の -40℃~+125℃ で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
INA181-Q1 アクティブ AEC-Q100、26V、双方向、350kHz、電流センス アンプ The INA181-Q1 offers the same performance and supports bidirectional measurement.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート INAx180-Q1 車載用、ローサイドおよびハイサイド電圧出力、電流センス・アンプ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 9月 9日
Analog Design Journal 車載オーディオ用途向けのリアルタイム診 断回路の設計 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 2月 11日
アプリケーション・ノート Risks and Prevention of ESD, EOS, and Latch Up Events for Current Sense Amplifiers PDF | HTML 2024年 11月 18日
機能安全情報 INAx18x-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA (Rev. B) PDF | HTML 2023年 10月 30日
アプリケーション概要 車載モジュールの 12V バッテリ・モニタリング (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 4月 14日
アプリケーション・ノート Using a PCB Copper Trace as a Current-Sense Shunt Resistor PDF | HTML 2022年 1月 25日
セレクション・ガイド Current Sense Amplifiers (Rev. E) 2021年 9月 20日
アプリケーション・ノート Evaluating Current Sensing Amplifiers in Body Control Modules Using Simulation 2019年 12月 16日
アプリケーション・ノート Low-side current shunt monitor circuit to 3-V single-ended ADC 2019年 6月 6日
回路設計 Fast-response overcurrent event detection circuit 2019年 5月 27日
アプリケーション・ノート Closed-Loop Analysis of Load-Induced Amplifier Stability Issues Using Zout 2017年 10月 27日
アプリケーション概要 ローサイド電流検出回路のインテグレーション 英語版 2017年 4月 28日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

INA180-181EVM — INA180 および INA181 評価基板

INA180 は、使いやすさと高性能を特長とするオペアンプ電流センス IC です。INA181 は INA180 と同じ機能を備えていますが、双方向の電流測定を可能にするリファレンス ピンが追加されています。INA180-181 は、このデバイス ファミリの基本機能評価のための評価基板です。  付属品のレイアウトは、ターゲット回路のモデルや、電磁適合性(EMC)テストに使用することを意図していません。INA180-181EVM は、1 枚の PCB で構成されていますが、この PCB を 8 枚の個別 PCB に切り離し、8 (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

INA180 PSpice Model (Rev. A)

SBOMAD0A.ZIP (119 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

INA180 TINA-TI Reference Design (Rev. A)

SBOMAD1A.TSC (2797 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

INA180 TINA-TI Spice Model (Rev. A)

SBOMAD2A.ZIP (37 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

INA180A1 PSpice Model

SBOMBC4.ZIP (18 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

INA180A2 PSpice Model

SBOMBB4.ZIP (20 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

INA180A3 PSpice Model

SBOMBB5.ZIP (20 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

INA180A4 PSpice Model

SBOMBB6.ZIP (20 KB) - PSpice Model
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL Current Sense Amplifier Comparison and Error Tool

This Excel calculator provides a comparison between two and five of our standard current sense amplifiers, delivering a chart containing the basic parameters of each device. This calculator also takes system condition inputs from users such as common-mode voltage, supply voltage, shunt resistor (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

設計ツール

CIRCUIT060035 — ウィンドウ コンパレータ回路を使用した双方向電流センシング

この双方向電流検出 ソリューションは、1 個の電流検出 アンプと 1 個の高速デュアル コンパレータを使用し、レール ツー レールの入力同相範囲に対応しているほか、入力電流 (IG1) が 100A を上回った場合や -35A を下回った場合に、コンパレータ出力 (OUTA と OUTB) で過電流 (OC) アラート信号を生成することができます。この実装は、両方の過電流アラート信号をアクティブ ハイに設定しているので、100A または -35A (...)
設計ツール

CIRCUIT060037 — 高精度の過電流ラッチ回路

このハイサイド電流センシング ソリューションは、1 個の電流センス アンプ、電圧リファレンスを内蔵した 1 個のコンパレータ、1 個の P チャネル MOSFET を使用して、過電流ラッチ回路を作成しています。200mA を上回る負荷電流を検出した時点で、この回路はシステムを電源から接続解除します。回路に供給する電力のサイクル、つまり電力供給を一度オフにしてもう一度電力供給を開始するまで、コンパレータの出力はラッチ状態になります (P チャネル MOSFET のゲート ソース間電圧を 0V に維持)。このコンパレータは P チャネル MOSFET のゲートを駆動し、電流センス (...)
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00302 — 堅牢な過渡特性の電流シャント モニタ リファレンス デザイン

このハイサイド電流シャント モニタは、電流が電流検出抵抗を流れるときに、その両端に発生する電圧を測定するために使用されます。

さらに、サージおよび高速過渡現象から保護するための外部保護回路を実装しており、IEC61000-4-4 および IEC61000-4-5 に対するさまざまな耐性レベルを実証しています。

設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian