INA2227EVM
INA2227 評価基板
INA2227EVM
概要
INA2227 評価基板 (EVM) は、INA2227 の主な機能と性能を評価するためのプラットフォームです。このEVMは、チャネルごとに最大 10A の電流測定に対応しており、デバイスの複数のレジスタの読み書きをサポートする GUI (グラフィカル ユーザー インターフェイス) が付属しています。
特長
- GUI により、デバイスのレジスタの読み書きや、結果データの表示と保存をサポート
- カスタム使用事例に合わせて SCB から取り外し可能な EVM
- 単一の SCB (センサ制御ボード) / GUI を使用して複数のEVMをサポート
- 一般的な micro-USB コネクタを使用する、SCB (センサ制御ボード) 経由の利便性の高い電力供給方法
デジタル電力モニタ
購入と開発の開始
評価ボード
INA2227EVM — INA2227 評価基板
INA2227EVM — INA2227 評価基板
評価基板 (EVM) 向けの GUI
INA2227EVM-GUI — INA2227EVM GUI - Evaluate with the live online version or download (Safari, Chrome, or Firefox)
サポート対象の製品とハードウェア
INA2227EVM-GUI — INA2227EVM GUI - Evaluate with the live online version or download (Safari, Chrome, or Firefox)
リリース情報
Initial Release
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | INA2227 評価基板 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/02/17 | |
| 証明書 | INA2227EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025/05/16 |