INA225EVM
INA225 評価モジュール、36V プログラマブル・ゲイン、電流シャント・モニタ用
INA225EVM
概要
INA225 は、電圧出力の電流シャント・モニタで、電源電圧に依存しない形で、0V ~ 36V の同相電圧が印加されているときに、シャント抵抗の両端間における電圧降下をセンシングします。2 本の外部ゲイン選択ピンの GS0 と GS1 を使用して、4 つのゲイン・バージョンを選択できます。これらのピンを使用して、25、50、100、200 の各ゲインを選択できます。低オフセットでゼロドリフトのアーキテクチャを活用して、シャント抵抗の両端間においてフルスケールで最小 10mV の電圧降下に対応する電流センシングを実現すると同時に、高精度測定を維持できます。INA225EVM は、さまざまな信号条件、シャント条件、電源電圧条件下での INA225 の性能を評価するためのプラットフォームです。 この資料は、INA225EVM の概要と、この評価モジュールの使用にあたって検討する必要のある特長と機能に関する全般的な説明を掲載しています。
特長
- ジャンパで選択可能なゲイン(25、50、100、200)
- オプションの入力フィルタ
- INA225 を単方向 / 双方向アプリケーションで使用可能
購入と開発の開始
評価ボード
INA225EVM — INA225 評価モジュール、36V プログラマブル・ゲイン、電流シャント・モニタ用
INA225EVM — INA225 評価モジュール、36V プログラマブル・ゲイン、電流シャント・モニタ用
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | INA225EVM User's Guide | 2014/03/07 | |||
| 証明書 | INA225EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |