INA241AEVM

INA241x PWM 除去機能搭載、-5V ~ 110V、1.1MHz、電流センス アンプの評価基板

概要

INA241AEVM は小型基板であり、切り離し可能で完全に独立した 5 枚のボードが付属しています。これら 5 枚のボードは回路構成が同一で、INA241x の 5 種類のゲイン バリエーションのそれぞれに対応しているほか、最大 110V の同相入力に耐え、10A (オンボード シャント) の入力に対応できる能力があります。

各ボードに、VS、GND、OUT のテスト ポイントと、VIN+ および VIN- の端子台を搭載しています。パッドとソケットを使用すると、入力フィルタと出力フィルタ、およびオンボードの 2512 サイズのシャント抵抗をすぐに実装できます。

特長
  • 差動電圧またはシャント抵抗を使用して、INA241x を簡単にテスト可能
  • パッドとソケットを使用すると、SMD フィルタを迅速かつ簡単に実装できます。
  • 切り離し可能なパネルを使用すると、すべてのゲイン バリエーションの実験とテストを実施できます。
アナログ電流センス アンプ
INA241A 強化型 PWM 除去機能搭載、-5 ~ 110V、双方向、超高精度電流センス アンプ INA241A-Q1 AEC-Q100、強化型 PWM 除去機能搭載、-4V ~ 110V、双方向、超高精度電流センス アンプ INA241B 強化型 PWM 除去機能搭載、-5V ~ 110V、双方向、高精度電流センス アンプ INA241B-Q1 AEC-Q100、強化型 PWM 除去機能搭載、-4V ~ 110V、双方向、高精度電流センス アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

INA241AEVM — INA241x PWM 除去機能搭載、-5V ~ 110V、1.1MHz、電流センス・アンプの評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

INA241AEVM INA241x PWM 除去機能搭載、-5V ~ 110V、1.1MHz、電流センス・アンプの評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
評価ボード

INA241BEVM — INA241x PWM 除去機能搭載、-5V ~ 110V、1.1MHz、電流センス・アンプの評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

INA241BEVM INA241x PWM 除去機能搭載、-5V ~ 110V、1.1MHz、電流センス・アンプの評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) INA241xEVM User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2022/11/17
証明書 INA241AEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2022/11/16
証明書 INA241BEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022/11/16