ホーム アンプ 電流センシング アンプ アナログ電流センス アンプ

INA241B-Q1

アクティブ

AEC-Q100、強化型 PWM 除去機能搭載、-4V ~ 110V、双方向、高精度電流センス アンプ

製品詳細

Product type Analog output Common-mode voltage (max) (V) 110 Common-mode voltage (min) (V) -5 Input offset (±) (max) (µV) 150 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 0.5 Features Bidirectional, Enhanced PWM Rejection, High precision, Low-side Capable Rating Automotive Voltage gain (V/V) 10, 20, 50, 100, 200 CMRR (min) (dB) 120 Bandwidth (kHz) 1100 Supply voltage (max) (V) 20 Supply voltage (min) (V) 2.7 Iq (max) (mA) 3.2 Number of channels 1 Comparators (#) 0 Gain error (%) 0.1 Gain error drift (±) (max) (ppm/°C) 5 Slew rate (V/µs) 5 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 150
Product type Analog output Common-mode voltage (max) (V) 110 Common-mode voltage (min) (V) -5 Input offset (±) (max) (µV) 150 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 0.5 Features Bidirectional, Enhanced PWM Rejection, High precision, Low-side Capable Rating Automotive Voltage gain (V/V) 10, 20, 50, 100, 200 CMRR (min) (dB) 120 Bandwidth (kHz) 1100 Supply voltage (max) (V) 20 Supply voltage (min) (V) 2.7 Iq (max) (mA) 3.2 Number of channels 1 Comparators (#) 0 Gain error (%) 0.1 Gain error drift (±) (max) (ppm/°C) 5 Slew rate (V/µs) 5 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 150
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 SOT-23-THN (DDF) 8 8.12 mm² 2.9 x 2.8 VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9 VSSOP (DGS) 10 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~125℃、TA
    • 温度グレード 0:-40℃~150℃、TA
  • 機能安全対応
  • スイッチング コモン モード電圧で動作するシステム向けに最適化された強化型 PWM 除去
    • 最大 125kHz のスイッチング周波数をサポート
  • 広いコモン モード電圧範囲:
    • 動作電圧:-5V ~ 110V
    • 残存電圧:-20V ~ 120V
  • 双方向動作
  • 高い小信号帯域幅:1.1MHz (すべてのゲイン)
  • スルーレート:8V/µs
  • 1% までのステップ応答セトリング タイム:1µs
  • 非常に優れた CMRR
    • 166dB の DC-CMRR
    • 100kHz で 104dB の AC-CMRR
    • 1MHz で 89dB の AC-CMRR
  • 精度:
    • ゲイン誤差 (最大値)
      • バージョン A:±0.01%、±1ppm/℃のドリフト
      • バージョン B:±0.1%、±5ppm/℃のドリフト
    • オフセット電圧 (最大値)
      • バージョン A:± 10µV、± 0.1µV/°C のドリフト
      • バージョン B:±150µV、±0.5µV/°C のドリフト
  • 利用可能なゲイン:
    • INA241A1-Q1:10 V/V
    • INA241A2-Q1:20 V/V
    • INA241A3-Q1:50 V/V
    • INA241A4-Q1:100 V/V
    • INA241A5-Q1:200 V/V
  • パッケージ オプション:SOT23-8、VSSOP-8、SOIC-8、VSSOP-10
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~125℃、TA
    • 温度グレード 0:-40℃~150℃、TA
  • 機能安全対応
  • スイッチング コモン モード電圧で動作するシステム向けに最適化された強化型 PWM 除去
    • 最大 125kHz のスイッチング周波数をサポート
  • 広いコモン モード電圧範囲:
    • 動作電圧:-5V ~ 110V
    • 残存電圧:-20V ~ 120V
  • 双方向動作
  • 高い小信号帯域幅:1.1MHz (すべてのゲイン)
  • スルーレート:8V/µs
  • 1% までのステップ応答セトリング タイム:1µs
  • 非常に優れた CMRR
    • 166dB の DC-CMRR
    • 100kHz で 104dB の AC-CMRR
    • 1MHz で 89dB の AC-CMRR
  • 精度:
    • ゲイン誤差 (最大値)
      • バージョン A:±0.01%、±1ppm/℃のドリフト
      • バージョン B:±0.1%、±5ppm/℃のドリフト
    • オフセット電圧 (最大値)
      • バージョン A:± 10µV、± 0.1µV/°C のドリフト
      • バージョン B:±150µV、±0.5µV/°C のドリフト
  • 利用可能なゲイン:
    • INA241A1-Q1:10 V/V
    • INA241A2-Q1:20 V/V
    • INA241A3-Q1:50 V/V
    • INA241A4-Q1:100 V/V
    • INA241A5-Q1:200 V/V
  • パッケージ オプション:SOT23-8、VSSOP-8、SOIC-8、VSSOP-10

INA241x-Q1 は、電源電圧に関係なく、-5V~110V の広いコモン モード電圧範囲にわたってシャント抵抗両端での電圧降下を測定できる超高精度の双方向電流センス アンプです。低いオフセット電圧 (最大値 ±10µV)、小さいゲイン誤差 (最大値 ±0.01%)、高い DC CMRR (代表値 166dB) の組み合わせにより、高精度の電流測定を実現します。INA241x-Q1 は、デバイスの入力で大きな同相電圧過渡が観測されるスイッチング システムにおける高電圧双方向測定向けに設計されています。INA241x-Q1 内部の強化された PWM 除去回路では、入力側におけるコモン モード電圧の遷移により発生する出力側での信号変動を最小限に抑えています。

INA241x-Q1 は 2.7V ~ 20V 電源で動作し、電源電流の 2.5mA を消費します。INA241x-Q1 には次の 5 種類のゲイン オプションが提供されています:10V/V、20V/V、50V/V、100V/V、200V/V。複数のゲイン オプションにより、利用可能なシャント抵抗値と広い出力ダイナミック レンジ要件の間で最適化を行えます。

INA241x-Q1グレード 1 の指定動作温度範囲は −40°C ~ 125°C で、グレード 0 の指定動作温度範囲は −40°C ~ 150°C です。

INA241x-Q1 は、電源電圧に関係なく、-5V~110V の広いコモン モード電圧範囲にわたってシャント抵抗両端での電圧降下を測定できる超高精度の双方向電流センス アンプです。低いオフセット電圧 (最大値 ±10µV)、小さいゲイン誤差 (最大値 ±0.01%)、高い DC CMRR (代表値 166dB) の組み合わせにより、高精度の電流測定を実現します。INA241x-Q1 は、デバイスの入力で大きな同相電圧過渡が観測されるスイッチング システムにおける高電圧双方向測定向けに設計されています。INA241x-Q1 内部の強化された PWM 除去回路では、入力側におけるコモン モード電圧の遷移により発生する出力側での信号変動を最小限に抑えています。

INA241x-Q1 は 2.7V ~ 20V 電源で動作し、電源電流の 2.5mA を消費します。INA241x-Q1 には次の 5 種類のゲイン オプションが提供されています:10V/V、20V/V、50V/V、100V/V、200V/V。複数のゲイン オプションにより、利用可能なシャント抵抗値と広い出力ダイナミック レンジ要件の間で最適化を行えます。

INA241x-Q1グレード 1 の指定動作温度範囲は −40°C ~ 125°C で、グレード 0 の指定動作温度範囲は −40°C ~ 150°C です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
INA241A-Q1 アクティブ AEC-Q100、強化型 PWM 除去機能搭載、-4V ~ 110V、双方向、超高精度電流センス アンプ Identical functionality with improved accuracy
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
INA296B-Q1 アクティブ AEC-Q100、-5V ~ 110V、双方向、1.1MHz、8V/μs、高精度電流センス アンプ Identical accuracy without PWM rejection

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート INA241x-Q1 AEC-Q100、 –5V~110V、双方向、 超高精度電流センス アンプ 強化型 PWM 除去機能搭載 データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 9月 3日
アプリケーション・ノート Risks and Prevention of ESD, EOS, and Latch Up Events for Current Sense Amplifiers PDF | HTML 2024年 11月 18日
機能安全情報 INA241x-Q1 and INA296x-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA (Rev. A) PDF | HTML 2024年 1月 29日
Analog Design Journal Second-sourcing options for small-package amplifiers 2018年 3月 26日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

INA241AEVM — INA241x PWM 除去機能搭載、-5V ~ 110V、1.1MHz、電流センス アンプの評価基板

INA241AEVM は小型基板であり、切り離し可能で完全に独立した 5 枚のボードが付属しています。これら 5 枚のボードは回路構成が同一で、INA241x の 5 種類のゲイン バリエーションのそれぞれに対応しているほか、最大 110V の同相入力に耐え、10A (オンボード シャント) の入力に対応できる能力があります。

各ボードに、VS、GND、OUT のテスト ポイントと、VIN+ および VIN- の端子台を搭載しています。パッドとソケットを使用すると、入力フィルタと出力フィルタ、およびオンボードの 2512 サイズのシャント抵抗をすぐに実装できます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL Current Sense Amplifier Comparison and Error Tool

This Excel calculator provides a comparison between two and five of our standard current sense amplifiers, delivering a chart containing the basic parameters of each device. This calculator also takes system condition inputs from users such as common-mode voltage, supply voltage, shunt resistor (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

設計ツール

CIRCUIT060035 — ウィンドウ コンパレータ回路を使用した双方向電流センシング

この双方向電流検出 ソリューションは、1 個の電流検出 アンプと 1 個の高速デュアル コンパレータを使用し、レール ツー レールの入力同相範囲に対応しているほか、入力電流 (IG1) が 100A を上回った場合や -35A を下回った場合に、コンパレータ出力 (OUTA と OUTB) で過電流 (OC) アラート信号を生成することができます。この実装は、両方の過電流アラート信号をアクティブ ハイに設定しているので、100A または -35A (...)
設計ツール

CIRCUIT060037 — 高精度の過電流ラッチ回路

このハイサイド電流センシング ソリューションは、1 個の電流センス アンプ、電圧リファレンスを内蔵した 1 個のコンパレータ、1 個の P チャネル MOSFET を使用して、過電流ラッチ回路を作成しています。200mA を上回る負荷電流を検出した時点で、この回路はシステムを電源から接続解除します。回路に供給する電力のサイクル、つまり電力供給を一度オフにしてもう一度電力供給を開始するまで、コンパレータの出力はラッチ状態になります (P チャネル MOSFET のゲート ソース間電圧を 0V に維持)。このコンパレータは P チャネル MOSFET のゲートを駆動し、電流センス (...)
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
SOT-23-THN (DDF) 8 Ultra Librarian
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian
VSSOP (DGS) 10 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ