INA250EVM
INA250 電流シャント モニタの評価基板
INA250EVM
概要
INA250 は、シャントを内蔵した電流シャント モニタ ファミリです。INA250EVM (INA250AxEVM) は、ファミリに属する INA250A1、INA250A2、INA250A3、INA250A4 の基本機能を評価することを意図して設計されています。付属品のレイアウトは、ターゲット回路のモデルや、電磁適合性(EMC)テストに使用することを意図していません。
特長
- INA250EVM は、1 枚の PCB で構成されていますが、この PCB を 4 枚の個別 PCB に切り離し、4 種類のデバイス (INA250A1、INA250A2、INA250A3、INA250A4) のそれぞれを取り付けることができます。
- すべてのデバイス ピンへの簡単なアクセス。
- オプションの入力フィルタ。
- 接続を容易にするための IN+ および IN- ピンのバナナ ジャック端子。
購入と開発の開始
評価ボード
INA250EVM — INA250 電流シャント・モニタ、評価モジュール
INA250EVM — INA250 電流シャント・モニタ、評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | INA250EVM User Guide (Rev. A) | 2015/12/03 | |||
| 証明書 | INA250EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |