ホーム アンプ 電流センシング アンプ シャント抵抗を内蔵したアナログ電流センス アンプ

INA250-Q1

アクティブ

AEC-Q100、内部シャント抵抗搭載、36V、双方向、高精度電流センス アンプ

製品詳細

Common-mode voltage (max) (V) 36 Common-mode voltage (min) (V) 0 Input offset (±) (max) (µV) 20000, 30000, 50000, 100000 Gain error (%) 0.75 Gain error drift (±) (max) (ppm/°C) 45 CMRR (min) (dB) 100 Bandwidth (kHz) 11, 35, 50 Supply voltage (max) (V) 36 Supply voltage (min) (V) 2.7 Iq (max) (mA) 0.35 Features Bidirectional, Integrated Shunt, Low-side Capable Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125
Common-mode voltage (max) (V) 36 Common-mode voltage (min) (V) 0 Input offset (±) (max) (µV) 20000, 30000, 50000, 100000 Gain error (%) 0.75 Gain error drift (±) (max) (ppm/°C) 45 CMRR (min) (dB) 100 Bandwidth (kHz) 11, 35, 50 Supply voltage (max) (V) 36 Supply voltage (min) (V) 2.7 Iq (max) (mA) 0.35 Features Bidirectional, Integrated Shunt, Low-side Capable Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125
TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • 車載アプリケーション用に認定済み
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃の周囲動作温度範囲
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C5
  • 機能安全対応
  • 高精度のシャント抵抗を内蔵:
    • シャント抵抗:2mΩ
    • シャント抵抗の許容誤差:0.1% (最大値)
    • -40℃~+85℃で 15A の連続電流
    • 0℃~+125℃の温度係数: 10ppm/℃
  • 高精度:
    • ゲイン誤差 (シャントとアンプ):0.3% (最大値)
    • オフセット電流:50mA (最大値、INA250A2-Q1)
  • 4 種類のゲインを利用可能
    • INA250A1-Q1:200mV/A
    • INA250A2-Q1:500 mV/A
    • INA250A3-Q1:800 mV/A
    • INA250A4-Q1:2V/A
  • 広い同相モード範囲:-0.1V~36V
  • 規定動作温度:-40℃~+125℃
  • 車載アプリケーション用に認定済み
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃の周囲動作温度範囲
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C5
  • 機能安全対応
  • 高精度のシャント抵抗を内蔵:
    • シャント抵抗:2mΩ
    • シャント抵抗の許容誤差:0.1% (最大値)
    • -40℃~+85℃で 15A の連続電流
    • 0℃~+125℃の温度係数: 10ppm/℃
  • 高精度:
    • ゲイン誤差 (シャントとアンプ):0.3% (最大値)
    • オフセット電流:50mA (最大値、INA250A2-Q1)
  • 4 種類のゲインを利用可能
    • INA250A1-Q1:200mV/A
    • INA250A2-Q1:500 mV/A
    • INA250A3-Q1:800 mV/A
    • INA250A4-Q1:2V/A
  • 広い同相モード範囲:-0.1V~36V
  • 規定動作温度:-40℃~+125℃

車載用認定済みの INA250-Q1 は、電源電圧にかかわらず 0V~36V の同相電圧で高精度電流測定を可能にするための高精度シャント抵抗を内蔵した電圧出力、電流センシング・アンプのファミリです。

INA250-Q1 ファミリは、4 種類の出力電圧スケールで供給されます。200mV/A、500mV/A、800mV/A、および 2V/A です。このデバイスは、最大温度 +125℃で最大 10A の連続電流について完全にテストして規定されています。INA250-Q1 デバイスは単一の 2.7V~36V の電源で動作し、消費電流は最大 300µA です。INA250-Q1 のすべてのゲイン・バージョンは、拡張動作温度範囲 (-40℃~+125℃) で動作が規定され、TSSOP-16 パッケージで供給されます。

車載用認定済みの INA250-Q1 は、電源電圧にかかわらず 0V~36V の同相電圧で高精度電流測定を可能にするための高精度シャント抵抗を内蔵した電圧出力、電流センシング・アンプのファミリです。

INA250-Q1 ファミリは、4 種類の出力電圧スケールで供給されます。200mV/A、500mV/A、800mV/A、および 2V/A です。このデバイスは、最大温度 +125℃で最大 10A の連続電流について完全にテストして規定されています。INA250-Q1 デバイスは単一の 2.7V~36V の電源で動作し、消費電流は最大 300µA です。INA250-Q1 のすべてのゲイン・バージョンは、拡張動作温度範囲 (-40℃~+125℃) で動作が規定され、TSSOP-16 パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート INA250-Q1 シャント抵抗内蔵、AEC-Q100 認定済みの 36V、双方向、高精度電流センス・アンプ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 10月 3日
アプリケーション・ノート Risks and Prevention of ESD, EOS, and Latch Up Events for Current Sense Amplifiers PDF | HTML 2024年 11月 18日
アプリケーション概要 電流センシング抵抗の内蔵 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2023年 5月 3日
機能安全情報 INA250-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA 2020年 3月 23日
アプリケーション概要 Precision, Low-Side Current Measurement (Rev. B) 2019年 3月 6日
アプリケーション概要 PWMアプリケーションにおける電流検出用の低誘導性シャントの 利点 英語版 2017年 9月 14日
アプリケーション概要 電流検出における外部電流検出アンプと内蔵アンプとの比較 最新英語版 (Rev.B) 2017年 9月 13日
アプリケーション概要 高精度のローサイド電流測定 (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.B) 2017年 2月 10日
アプリケーション概要 双方向のローサイド位相電流センシング、過電流検出内蔵 (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.D) 2017年 1月 3日
設計ガイド 30-A Range Bidirectional Current Shunt Monitor Design Guide 2015年 6月 30日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

INA250EVM — INA250 電流シャント モニタの評価基板

INA250 は、シャントを内蔵した電流シャント モニタ ファミリです。INA250EVM (INA250AxEVM) は、ファミリに属する INA250A1、INA250A2、INA250A3、INA250A4 の基本機能を評価することを意図して設計されています。付属品のレイアウトは、ターゲット回路のモデルや、電磁適合性(EMC)テストに使用することを意図していません。

 

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

INA250 TINA-TI Reference Design

SBOM964.TSC (612 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

INA250 TINA-TI Spice Model

SBOM963.ZIP (33 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

INA250A1 PSpice Model

SBOMBC7.ZIP (23 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

INA250A2 PSpice Model

SBOMBF7.ZIP (24 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

INA250A3 PSpice Model

SBOMBF5.ZIP (24 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

INA250A4 PSpice Model

SBOMBC3.ZIP (24 KB) - PSpice Model
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL Current Sense Amplifier Comparison and Error Tool

This Excel calculator provides a comparison between two and five of our standard current sense amplifiers, delivering a chart containing the basic parameters of each device. This calculator also takes system condition inputs from users such as common-mode voltage, supply voltage, shunt resistor (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00302 — 堅牢な過渡特性の電流シャント モニタ リファレンス デザイン

このハイサイド電流シャント モニタは、電流が電流検出抵抗を流れるときに、その両端に発生する電圧を測定するために使用されます。

さらに、サージおよび高速過渡現象から保護するための外部保護回路を実装しており、IEC61000-4-4 および IEC61000-4-5 に対するさまざまな耐性レベルを実証しています。

設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00614 — ±30A 範囲の双方向電流シャント モニタのリファレンス デザイン

この検証済みリファレンスデザインは、–40°C ~ +85°C の温度範囲において、最大 36V の同相電圧を持つバス上で、最大 30A の電流を高精度に測定できます。また、この設計では、グランド基準を使用する場合は 0A ~ 30A の電流を測定でき、16V のリファレンスを使用する場合は –30A ~ 0A の電流を測定できます。  この設計では、2 つの INA250A2 デバイスの出力を加算し、グランド基準の出力電圧を生成します。  INA250 は、電圧出力型の電流センス アンプ ファミリであり、内部シャント抵抗を統合して、高精度の電流測定を実現しています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian