INA301EVM

INA301 評価基板

概要

同じ評価基板パッケージに封止した 3 種類のゲイン デバイスを活用すると、必要な任意のデバイスまたはすべてのデバイスを迅速にセットアップして評価することができます。

特長
  • すべてのデバイス ピンへの簡単なアクセス
  • 評価基板の購入時に 3 種類すべてのゲインを同梱
  • アラート状態 (コンパレータ作動) を示すインジケータとしての視覚的 LED ライト
  • 入出力信号を接続しやすいように端子ブロックを追加
アナログ電流センス アンプ
INA301 コンパレータ搭載、36V、550kHz、4V/μs、高精度電流センス アンプ INA301-Q1 AEC-Q100、コンパレータ搭載、36V、550kHz、4V/μs、高精度電流センス アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

INA301EVM — INA301 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

INA301EVM INA301 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) INA301EVM User Guide 2015/11/18
証明書 INA301EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02