INV-3P-DLP9000X
概要
DLP9000X 開発キットは、3D プリントやマスクレス リソグラフィーからマシン ビジョンや構造化光プロジェクションまで、厳しい条件が要求される光学アプリケーション向けの設計を採用した、高性能のフル統合型 DLP 評価キットです。
このプログラマブル DLP 評価基板は、堅牢性の高い DLPC910 コントローラと 7GB のオンボード RAM との組み合わせで最大 14.680 画像を保存可能であり 、バイナリ パターン シーケンスをミリ秒 (ms) 未満の精度で制御できます。オプションの光学 PCIe 3.0 x4 インターフェイスにより、最大 6290fps でチップセットのパフォーマンスを最大限に引き出します。
Open FPGA 構造により、独自のコードで付加価値を生成したい開発者にとって理想的なソリューションとなります。
また、DMD ボードとコントローラ電子回路を接続するための非常にコンパクトな設計と非常にフレキシブルなケーブルを備えています。
特長
- コントローラ ボード モジュールで、14,680 がプリロードされた 1 ビット パターン用の FPGA と RAM が搭載されています
- 低レイテンシのストリーミングに適した複数の高帯域インターフェイス
- デュアル インターフェイス:PCIe 3.0 x4 および 1G イーサネット
- フレキシブル トリガ:電気または光学 I/O
- 迅速なセットアップとシステム統合に適した、フレキシブルな評価ボード
- PanOS:Linux ベースのオペレーティングシステムであり、安定したユーザー エクスペリエンスを提供し、現場でのアプリケーションにデバイスをシームレスに統合します。
- PanAPI:DMD システムとのソフトウェア インターフェイスで、複雑な露光プロセスでも包括的なパラメータ化と包括的な制御を実現します。
- PanGUI:より大規模なシステムにデバイスを統合する際に、最初のコミッショニングを実行するための機能を実現する、使いやすいグラフィカル デモ ツールです。
DLP コントローラとドライバ
購入と開発の開始
INV-3P-DLP9000X — High-Speed DLP9000X Development Kit
INV-3P-DLP9000X — High-Speed DLP9000X Development Kit
サポートとトレーニング
ビデオ シリーズ
ビデオをすべて表示免責事項
(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。