DLPC910

アクティブ

DLP6500 と DLP9000 の各デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 向け DLP® コントローラ

製品詳細

Component type Controller Chipset family DLP6500FLQ, DLP6500FYE, DLP9000X, DLP9000XUV, DLPC910, DLPR910 Display resolution (max) 1080p (1920x1080), WQXGA (2560x1600) Operating temperature range (°C) 0 to 85 Rating Catalog
Component type Controller Chipset family DLP6500FLQ, DLP6500FYE, DLP9000X, DLP9000XUV, DLPC910, DLPR910 Display resolution (max) 1080p (1920x1080), WQXGA (2560x1600) Operating temperature range (°C) 0 to 85 Rating Catalog
FCBGA (ZYR) 676 729 mm² 27 x 27
  • 次の DLP DMD チップが動作
    • DLP9000X DMD
    • DLP9000XUV DMD
    • DLP6500 DMD
  • 入力クロック・レートをユーザーが選択可能
    • DLP9000X および DLP9000XUV で 400MHz または 480MHz
    • DLP6500 で 400MHz
  • 連続的なストリーミング入力データ
    • DLP9000X および DLP9000XUV で最大 61 ギガビット/秒
    • DLP6500 で最大 24 ギガビット/秒
  • 高速パターン・レートを実現
    • DLP9000X および DLP9000XUV で最大 15kHz のバイナリ・パターン/秒
    • DLP6500 で最大 11.5kHz のバイナリ・パターン/秒
  • 8 ビットのグレースケール・パターン・レート
    • DLP9000X および DLP9000XUVで変調照明を使用する場合、最大 1.8kHz
    • DLP6500 で変調照明を使用する場合、最大 1.4kHz
  • 64 ビット LVDS データ・バス・インターフェイス x2
  • DMD の行のランダム・アドレス指定と Load4 ロード
  • 各種のユーザー定義アプリケーション・プロセッサや FPGA に適合
  • 制御およびステータス・クエリ用 I2C インターフェイス
  • 次の DLP DMD チップが動作
    • DLP9000X DMD
    • DLP9000XUV DMD
    • DLP6500 DMD
  • 入力クロック・レートをユーザーが選択可能
    • DLP9000X および DLP9000XUV で 400MHz または 480MHz
    • DLP6500 で 400MHz
  • 連続的なストリーミング入力データ
    • DLP9000X および DLP9000XUV で最大 61 ギガビット/秒
    • DLP6500 で最大 24 ギガビット/秒
  • 高速パターン・レートを実現
    • DLP9000X および DLP9000XUV で最大 15kHz のバイナリ・パターン/秒
    • DLP6500 で最大 11.5kHz のバイナリ・パターン/秒
  • 8 ビットのグレースケール・パターン・レート
    • DLP9000X および DLP9000XUVで変調照明を使用する場合、最大 1.8kHz
    • DLP6500 で変調照明を使用する場合、最大 1.4kHz
  • 64 ビット LVDS データ・バス・インターフェイス x2
  • DMD の行のランダム・アドレス指定と Load4 ロード
  • 各種のユーザー定義アプリケーション・プロセッサや FPGA に適合
  • 制御およびステータス・クエリ用 I2C インターフェイス

DLPC910 は、DLP9000X、DLP9000XUV、DLP6500 の 3 つの DMD 用のデジタル・コントローラです。DLPC910 は、DLP9000X/DLP9000XUV DMD で最大 15kHz、DLP6500 DMD で 11.5kHz のバイナリ・パターン・レートを実現する、DMD 用高速データ / 制御インターフェイスを提供します。これらの高速なパターン・レートは、他の空間光変調器とは異なる DLP テクノロジーの特長であり、高速、高精度、プログラマブルな光操作機能を必要とする機器にとっての戦略的な利点を提供します。DLPC910 は、必要なミラー・クロック・パルスとタイミング情報を DMD に提供します。DLPC910 デバイスは独自の機能と価値を備えており、さまざまなリソグラフィー、産業用、高度なディスプレイ・アプリケーションのサポートに最適です。

DLP ベースの電子機器ソリューションでは、DLPC910 の入力ポートから、投影される画像まで、画像データはすべてデジタルです。画像はデジタル形式を維持し、アナログ信号に変換されることはありません。DLPC910 はデジタル入力画像を処理し、正しく表示されるように、DMD に必要とされる形式にデータを変換します。その後、DMD は、DMD にロードされたピクセル・データによって決定される位置に光を制御します。

DLPC910 の電気的および機械的仕様の詳細は、www.xilinx.com の Virtex-5 製品仕様を参照してください。

DLPC910 は、DLP9000X、DLP9000XUV、DLP6500 の 3 つの DMD 用のデジタル・コントローラです。DLPC910 は、DLP9000X/DLP9000XUV DMD で最大 15kHz、DLP6500 DMD で 11.5kHz のバイナリ・パターン・レートを実現する、DMD 用高速データ / 制御インターフェイスを提供します。これらの高速なパターン・レートは、他の空間光変調器とは異なる DLP テクノロジーの特長であり、高速、高精度、プログラマブルな光操作機能を必要とする機器にとっての戦略的な利点を提供します。DLPC910 は、必要なミラー・クロック・パルスとタイミング情報を DMD に提供します。DLPC910 デバイスは独自の機能と価値を備えており、さまざまなリソグラフィー、産業用、高度なディスプレイ・アプリケーションのサポートに最適です。

DLP ベースの電子機器ソリューションでは、DLPC910 の入力ポートから、投影される画像まで、画像データはすべてデジタルです。画像はデジタル形式を維持し、アナログ信号に変換されることはありません。DLPC910 はデジタル入力画像を処理し、正しく表示されるように、DMD に必要とされる形式にデータを変換します。その後、DMD は、DMD にロードされたピクセル・データによって決定される位置に光を制御します。

DLPC910 の電気的および機械的仕様の詳細は、www.xilinx.com の Virtex-5 製品仕様を参照してください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DLPC910 デジタル DMD コントローラ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 10月 14日
* エラッタ DLP® Products Advisory for the DLPR410 and DLPR910 Devices (英語) PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2023年 2月 16日
アプリケーション・ノート 400nm までの波長で TI DLP® テクノロジーを使用する際のシステ ム設計上の考慮事項 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 9月 16日
アプリケーション・ノート Errata DLP® Products Advisory for the DLPC910 Device PDF | HTML 2023年 12月 6日
アプリケーション・ノート DMD 101: Introduction to Digital Micromirror Device (DMD) Technology (Rev. B) 2018年 2月 23日
アプリケーション・ノート DLPC910 / DLPR910A - Continuous Row Command Operation 2018年 2月 9日
技術記事 Printing up the future of innovation with direct imaging lithography PDF | HTML 2015年 12月 29日
技術記事 Three fast facts about our fastest, highest resolution chipset for industrial appl PDF | HTML 2015年 10月 7日
製品概要 TI DLP Technology For 3D Printing (Rev. F) PDF | HTML 2015年 1月 28日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DLPLCRC910EVM — DLPC910 DLP® LightCrafter™ コントローラ向けの評価基板

DLP® LightCrafter™ DLPC910 評価基板 (EVM) は、DLPC910 コントローラを使用する DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) のサポートを目的とし、DLPC910 コントローラ アーキテクチャの開発サイクル短縮に役立つリファレンス デザインを提示します。このプラットフォームは、高速パターンの管理と高解像度ディスプレイを必要とする各種アプリケーションを対象としています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

VIALUX-3P-SUPER-910 — DLPC910 向け ViALUX SuperSpeed V-Modules

ViALUX の各種 SuperSpeed v-module は、DLPC910 向けのコントローラ・ボード、デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) である DLP6500FLQ または DLP9000X と、ALP-4 コントローラ・スイート・ソフトウェアを採用した、総合的なサブシステムを実現します。これらの産業グレード・モジュールを採用すると、高性能のピクセル・レベル制御をすぐにサポートできます。新規開発アプリケーション向けの設計を採用したこれらの DLP サブシステムは、強力なプログラミング・インターフェイスに対応しており、新製品の早期市場投入に貢献します。

この DMD (...)

購入先:ViALUX
開発キット

INV-3P-DLP9000X — インビジョン ハイスピード DLP9000X 開発キット

DLP9000X 開発キットは、3D プリントやマスクレス リソグラフィーからマシン ビジョンや構造化光プロジェクションまで、厳しい条件が要求される光学アプリケーション向けの設計を採用した、高性能のフル統合型 DLP 評価キットです。


このプログラマブル DLP 評価基板は、堅牢性の高い DLPC910 コントローラと 7GB のオンボード RAM との組み合わせで最大 14.680 画像を保存可能であり 、バイナリ パターン シーケンスをミリ秒 (ms) 未満の精度で制御できます。オプションの光学 PCIe 3.0 x4 インターフェイスにより、最大 6290fps (...)

光学モジュール

INV-3P-HELIOS-S — In-Vision の Helios S (「Superpeak」) は、DLP9000 チップセットを使用して最大 16W の出力電力に対応

TI の DLP9000 チップセットを採用した Helios S (Superpeak) 光エンジンは、既存の高性能をいっそう向上させることができます。標準バージョンは画像照射面で 12W のピーク電力を達成しますが、Helios S は最大 16W に到達します。より大きな電力を必要とする樹脂に照射する場合や、広い領域を取り扱う場合、この値が不可欠です。ピクセル サイズが 160μm の場合でも、ピーク強度は 15mW/cm2 を上回ります。アプリケーション分野:3D プリント、リソグラフィー、バイオエンジニアリング (生体工学)、他の産業用アプリケーションや科学アプリケーション。

光学モジュール

INV-3P-HELIOS-X — In-Vision の Helios X。DLP9000X を使用、ダイナミック露光向け UV (紫外線) 光プロジェクタ

DLP900X チップセットをベースとした最新の UV 光プロジェクタで、ダイナミック露光に適しています。HELIOS X は、実績のある光学システムと新しい電子機器を組み合わせています。いくつかの新機能を挙げると、openFPGA をオンボード搭載しており、このユニットは最大限オープンかつカスタマイズ可能になっています。ほかに、HELIOS X では、光学 PCIe インターフェイスを使用して高速スクロールを実現できます。アプリケーション分野:3D プリント、リソグラフィー、バイオエンジニアリング (生体工学)、他の産業用アプリケーションや科学アプリケーション。

光学モジュール

INV-3P-PANDIA — In-Vision の PANDIA。DLP9000X チップセットを使用する高性能スクロール システム

DLP9000X をベースとする高性能システムである PANDIA は、プログラマビリティ (設定可能)、拡張済みの調整オプション、大電力、最大 4K のネイティブ解像度、産業用途で最高クラスの信頼性を実現しています。これらだけではありません。全面新規のこの光エンジンは、複数の波長を使用する動的な露光を想定した設計を採用しています。アプリケーション分野:3D プリント、リソグラフィー、バイオエンジニアリング (生体工学)、他の産業用アプリケーションや科学アプリケーション。

光学モジュール

VISI-3P-LITHOGRAPHY — VISITECH LUXBEAM リソグラフィー・システム

LUXBEAM LITHOGRAPHY SYTEMS (LLS) は、24 時間 365 日の生産体制向けの自動化インライン機器を含め、さまざまな直接描画リソグラフィー機器向けのサブシステムです。このシステムには、文書化されたインターフェイスが付属しているほか、オンサイト・サポートが利用可能で、ハードウェアとソフトウェアを簡単に統合できます。高度なパッケージング向けの 2μm、4μm、10μm の各ライン・スペースに対応する複数の描画ヘッド・オプションが利用可能で、PCB リソグラフィー用途では 20μm のライン・スペース、半田マスク用途では 30 ~ (...)
購入先:VISITECH
評価基板 (EVM) 向けの GUI

DLPC910REF-SW DLPC910 reference software for the DLPLCRC910EVM

DLPC910 reference software for the DLPLCRC910EVM
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
可視光 (420 ~ 700nm) 対応 DMD
  • DLP6500FLQ 0.65 インチ、1080p、Type A、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP6500FYE 0.65 インチ、1080p、s600、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP9000X 0.9 インチ、WQXGA、高速 DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
DLP コントローラとドライバ
  • DLPC910 DLP6500 と DLP9000 の各デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 向け DLP® コントローラ
UV (420nm 未満) 対応 DMD
  • DLP9000XUV 0.9 インチ、WQXGA、紫外線 (UV)、高速 DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
ハードウェア開発
評価ボード
  • DLPLCRC910EVM DLPC910 DLP® LightCrafter™ コントローラ向けの評価基板
  • DLPLCR65FLQEVM DLP6500FLQ 0.65 インチ、1080p、Type-A DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
  • DLPLCR90XEVM DLP9000X 0.9 インチ、高速、WQXGA、Type-A DLP® DMD の評価基板
  • DLPLCR90XUVEVM DLP9000XUV 0.9 インチ、高速、WQXGA、UV、Type-A DLP® DMD の評価基板
ダウンロードオプション
シミュレーション・モデル

DLPC910 IBIS Model

DLPM016.ZIP (80 KB) - IBIS Model
計算ツール

DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency

This calculator will be used to help customers understand how to model DMD diffraction patterns and efficiency with their specific DMD input parameters and is modeled to the customer’s specific design. Optical modules can also be used with the calculator.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
マルチチャネル IC (PMIC)
  • DLPA1000 DLP2000(0.2 nHD)DMD 向け PMIC / LED ドライバ
ホーム シネマ、ビジネス、教育向け DMD
  • DLP470NE 0.47 インチ (1.19cm)、2xLVDS DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP470TE 0.47 インチ (1.19cm)、4K UHD 2XLVDS DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP471NE 0.47 インチ (1.19cm)、1080p HSSI DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP471TE 0.47 インチ (1.19cm)、4K UHD HSSI DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP472NE 0.47 インチ、1080p、HSSI DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP472TE 0.47 インチ、4K UHD HSSI (高速シリアル インターフェイス)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP473NE 0.47 インチ、1080p、sub-LVDS DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP473TE 0.47 インチ、4K UHD サブ-LVDS DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP480RE 0.48 インチ (1.22cm)、WUXGA DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP481RE 0.48 インチ (1.22cm) WUXGA サブ LVDS DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP481XE 0.48 インチ (1.22cm) 4K UHD サブ LVDS DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP550HE 0.55 インチ、SVGA、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP550JE 0.55 インチ XGA DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP650LE 0.65 インチ WXGA DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP650NE 0.65 インチ、1080p、2xLVDS、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP650TE 0.65 インチ、4K UHD HSSI (高速シリアル インターフェイス)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP651LE 0.65 インチ、WXGA (1,280 x 1,080)、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP651NE 0.65 インチ、1080p、紫外線 (HSSI)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP660TE 0.66 インチ、4K UHD、2XLVDS 組の DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
ポータブル / コンシューマ向け DMD
  • DLP160AP 0.16 インチ、QnHD (320 x 180)、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP160CP 0.16 インチ、nHD (640 x 360)、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP2000 0.20 インチ、nHD 、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP2010 0.2 インチ、WVGA、DLP(登録商標) デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP230GP 0.23 インチ、qHD、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP230KP 0.23 インチ、HD DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP230NP 0.23 インチ (0.58cm)、1080p DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP3010 0.30 インチ、720p、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP3310 0.33 インチ、1080p、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP391TP 0.39 インチ、4K UHD DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP4710 0.47 インチ、1080p、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP471TP 0.47 インチ (1.19cm)、4K UHD DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP472NP 0.47 インチ、1080p、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP472TP 0.47 インチ、4K、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
UV (420nm 未満) 対応 DMD
  • DLP300S 0.3 インチ、WQHD、近紫外線 (UV)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP301S 0.3 インチ、WQHD、大電力、近紫外線 (NUV)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP7000UV 0.7 インチ、XGA、紫外線 (UV)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP78TUV 3D プリント用 0.78 HEP UV DMD
  • DLP9000XUV 0.9 インチ、WQXGA、紫外線 (UV)、高速 DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP9500UV 0.96 インチ、1080p、紫外線 (UV)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP991UUV 0.99 型、高速、2176 x 4096、UV Type A DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
Pro-AV および大規模会場向け DMD
  • DLP670RE 0.67 インチ、WUXGA、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP780NE 0.78 インチ、1080p、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP780TE 0.78 インチ、4K UHD、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP781NE 0.78 インチ、1080p ProAV DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP781TE 0.78 インチ、4K UHD ProAV DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP800RE 0.80 インチ、WUXGA (1920 x 1200)、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP800XE 0.80 インチ、4K+ ProAV DLP デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP801RE 0.80 インチ、WUXGA ProAV DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP801XE 0.80 インチ、4K+ ProAV DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
車外照明 / 投影用 DMD
  • DLP2021-Q1 車載対応、0.2 インチ、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP3021-Q1 車載、DLP® 0.3 インチ デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP4621-Q1 車載対応、車外照明アプリケーション向け、0.46 インチ DLP® DMD (デジタル マイクロミラー デバイス)
  • DLP5531-Q1 車載対応、車外照明アプリケーション向け、DLP®、0.55 インチ、DMD (デジタル マイクロミラー デバイス)
  • DLP5531A-Q1 車載対応、0.55 インチ、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP5533A-Q1 車載対応、DLP® 0.55 インチ デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
NIR (700nm 超) 対応 DMD
  • DLP2010NIR 0.2 インチ、WVGA、近赤外線 (NIR)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP4500NIR 0.45 インチ、WXGA、近赤外線 (NIR)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP650LNIR 0.65 インチ、WXGA、近赤外線 (NIR)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
車内ディスプレイ用 DMD
  • DLP3020-Q1 車載対応、小型 S247 パッケージ封止、0.3 インチ、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP3034-Q1 DLP® 車載 0.3 インチ (0.76cm)、405nm、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP3940S-Q1 車載対応、車内ディスプレイ アプリケーション向け 0.39 インチ DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP3944-Q1 車載対応、エンターテインメント ディスプレイ向け 0.39 インチ 4K UHD DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP4620S-Q1 車載対応、車内ディスプレイ アプリケーション向け、0.46 インチ DLP® DMD (デジタル マイクロミラー デバイス)
  • DLP5530S-Q1 車載対応、DLP®、機能安全、0.55 インチ デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP5532-Q1 車載対応、車内ディスプレイと透過式ウィンドウ ディスプレイ向け、0.55 インチ、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP5534-Q1 DLP® 車載 0.55 インチ (1.40cm)、405nm、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
可視光 (420 ~ 700nm) 対応 DMD
  • DLP2010LC 0.2 インチ、WVGA、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP3010LC 0.3 インチ、720p、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP4500 0.45 インチ、WXGA、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP4710LC 0.47 インチ、1080p、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP5500 0.55 インチ、XGA、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP6500FLQ 0.65 インチ、1080p、Type A、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP6500FYE 0.65 インチ、1080p、s600、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP670S 0.67 インチ、2716x1600、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP7000 0.7 インチ、XGA、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP9000 0.9 インチ、WQXGA、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP9000X 0.9 インチ、WQXGA、高速 DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP9500 0.95 インチ、1080p、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP991U 0.99 インチ 4K 高速 DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
DLP コントローラとドライバ
  • DLPA100 DLPC4420、DLPC4430、DLPC7540 向け DLP® ドライバ
  • DLPA200 DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用ドライバ
  • DLPA2000 DLP2010 (0.2 インチ WVGA) DMD 向け、DLP® PMIC/LED ドライバ
  • DLPA2005 DLP2010 と DLP2010NIR (0.2 インチ WVGA) の各 DMD 向け、DLP® PMIC/LED ドライバ
  • DLPA300 DLP780NE (0.78 インチ、1080p)、DLP780TE (0.78 インチ、4K UHD)、DLP800RE (0.80 インチ、WUXGA) の各 DMD (デジタル マイクロミラー
  • DLPA3000 DLP3010 (0.3 720p) DMD 向け、DLP® PMIC/LED ドライバ
  • DLPA3005 DLP4710 (0.47 1080p) DMD 向け、DLP® PMIC/LED ドライバ
  • DLPA3082 DLP472TP (0.47 インチ 4K UHD) DMD 向け DLP® 製品用 PMIC
  • DLPA3085 6A 超の LED 駆動電流供給能力、DLPC8xxx コントローラ向けの PMIC/LED ドライバ
  • DLPA4000 DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、DLP® PMIC/LED ドライバ
  • DLPC120-Q1 車載対応、DLP3030-Q1 チップセット向け、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) コントローラ
  • DLPC1438 DLP300S と DLP301S の各デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 向け DLP® コントローラ
  • DLPC150 DLP2010NIR デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ
  • DLPC200 DLP5500 デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ
  • DLPC230-Q1 車載対応、DLP553x-Q1 チップセット向け、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) コントローラ
  • DLPC230S-Q1 車載、DLP553x-Q1 チップセット向け、DLP® 機能安全 DMD コントローラ
  • DLPC231-Q1 車載対応、DLP553x-Q1 と DLP462x-Q1 のチップセット向け、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) コントローラ
  • DLPC231S-Q1 車載対応、機能安全準拠、DLP553x-Q1 と DLP462x-Q1 の各チップセット向け、DLP® DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) コントローラ
  • DLPC2607 DLP2000 (0.2 インチ、nHD) DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ
  • DLPC300 DLP3000 デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ
  • DLPC3420 DLP160AP (0.16 インチ、QnHD) DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ
  • DLPC3421 DLP160CP (0.16 インチ、nHD) DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ
  • DLPC3430 DLP2010 (0.2 WVGA) DMD 向け DLP® ディスプレイ コントローラ
  • DLPC3432 DLP230GP(0.23 qHD)DMD 向け DLP® ディスプレイ コントローラ
  • DLPC3433 DLP3010 (0.3 720p) DMD 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ
  • DLPC3434 DLP230KP (0.23 HD) DMD 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ
  • DLPC3435 DLP2010 (0.2 WVGA) DMD 向け DLP® ディスプレイ コントローラ
  • DLPC3436 DLP230NP (0.23 1080p) DMD 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ
  • DLPC3437 DLP3310 (0.33 1080p) DMD 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ
  • DLPC3438 DLP3010 (0.3 720p) DMD 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ
  • DLPC3439 DLP4710 (0.47 1080p) DMD 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ
  • DLPC3470 DLP2010LC デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ
  • DLPC3478 DLP3010LC デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ
  • DLPC3479 DLP4710LC デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ
  • DLPC350 DLP4500 と DLP4500NIR の各デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 向け DLP® コントローラ
  • DLPC410 DLP650LNIR、DLP7000、DLP9500 デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ
  • DLPC4420 4K UHD 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ
  • DLPC4430 DLP780NE、DLP781NE、DLP800RE、DLP801RE デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ
  • DLPC6401 高輝度ポータブル ディスプレイ向け、DLP® ディスプレイ コントローラ
  • DLPC6422 0.78 HEP UV DMD 向け DLP コントローラ
  • DLPC6540 DLP471TP (0.47 4K UHD) DMD 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ
  • DLPC7530 1080p DMD 向け DLP(R) ディスプレイ コントローラ
  • DLPC7540 4K UHD と 1080p の DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、 DLP® ディスプレイ コントローラ
  • DLPC8424 DLP230NP (0.23 1080p) デジタルマイクロミラーデバイス(DMD)用 DLP® ディスプレイ コントローラ
  • DLPC8444 DLP472NP (0.47 1080p) デジタルマイクロミラーデバイス(DMD)用 DLP® ディスプレイ コントローラ
  • DLPC8445 DLP472TP (0.47 インチ 4K) DMD 向け DLP® ディスプレイ コントローラ
  • DLPC8454 DLP473NE (0.47in 1080p) DMD 向け DLP® ディスプレイ コントローラ
  • DLPC8455 DLP473TE (0.47 インチ 4K) DMD 向け DLP® ディスプレイ コントローラ
  • DLPC900 DLP6500、DLP670S、DLP500YX、DLP9000 デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ
  • DLPC910 DLP6500 と DLP9000 の各デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 向け DLP® コントローラ
  • DLPC964 DLP991UFLV デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
  • DLP-7970ABP TRF7970A NFC トランシーバ・ブースタパック・プラグイン・モジュール
  • DLP-RF430BP RF430CL330H NFC T4BT プラットフォーム BoosterPack
  • DLP2021AM263Q1EVM DLP2021-Q1 車載プロジェクション向け、AM263x-Q1 マイコン搭載の評価基板
  • DLP2021LEQ1EVM DLP2021-Q1 ダイナミック地表プロジェクタの評価基板
  • DLP3010EVM-LC DLP® 3010 ライト コントロールの評価基板
  • DLP3021LEQ1EVM DLP3021-Q1 ダイナミック地表プロジェクタの評価基板
  • DLP3030PGUQ1EVM DLP3030-Q1 画像生成ユニット(PGU) の評価基板
  • DLP3030Q1EVM DLP3030-Q1 エレクトロニクス評価基板
  • DLP4620SQ1EVM DLP4620-Q1 評価基板
  • DLP4621Q1EVM DLP4621-Q1 評価基板
  • DLP470NEEVM DLP470 0.47 インチ、1080p デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
  • DLP470TEEVM DLP470TEEVM 4K UHD デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
  • DLP4710EVM-LC DLP® 4710 ライト コントロールの評価基板
  • DLP471TEEVM DLP471TE 4K UHD デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
  • DLP472NEEVM DLP472NE 1080p, digital micromirror device (DMD) evaluation module
  • DLP472TEEVM DLP472TE 4K、UHD、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
  • DLP480REEVM DLP480REEVM WUXGA デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
  • DLP550HEEVM SVGA デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の DLP550HEEVM 評価基板
  • DLP550JEEVM DLP550 0.55 インチ、XGA デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
  • DLP5530PGUQ1EVM DLP5530-Q1 画像生成ユニット (PGU) プロジェクタ評価基板
  • DLP5530PROJQ1EVM DLP5530-Q1 インテリア プロジェクタ評価基板
  • DLP5530PROJTGQ1EVM DLP5530-Q1 真のグリーン対応 LED 搭載、車内プロジェクタの評価基板
  • DLP5530Q1EVM DLP5530-Q1 エレクトロニクス評価基板
  • DLP5531LEQ1EVM DLP5531-Q1 光エンジン評価基板
  • DLP5531Q1EVM DLP® 車載用高分解能ヘッドライト エレクトロニクスの評価基板
  • DLP5532PROJHBQ1EVM DLP5532-Q1 高輝度車内プロジェクタの評価基板
  • DLP5534PROJQ1EVM DLP5534-Q1 405nm プロジェクタの評価基板
  • DLP650LEEVM DLP650LEEVM WXGA (1,280 x 800) デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
  • DLP650NEEVM DLP650NEEVM 1080p デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
  • DLP650TEEVM DLP650TE 4K UHD デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
  • DLP660TEEVM DLP660TEEVM 4K UHD デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
  • DLP670REEVM DLP670REEVM WUXGA デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
  • DLP780NEEVM DLP780NEEVM 1080p デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
  • DLP780TEEVM DLP780TEEVM 4K UHD デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
  • DLP800REEVM DLP800REEVM WUXGA デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
  • DLPC4420AEVM DLPC4420 Altera FPGA 搭載のデュアル コントローラ構成用の評価基板
  • DLPC4430EVM DLPC4430EVM シングル コントローラ構成の評価基板
  • DLPC7540EVM DLPC7540 高解像度ディスプレイ コントローラの評価基板
  • DLPDLCR160CPEVM DLP160CP 0.16 インチ nHD (640 x 360) の DLP® LightCrafter™ Display の評価基板
  • DLPDLCR2000EVM DLP® LightCrafter™ Display 2000 評価基板
  • DLPDLCR230NPEVM DLP(登録商標)LightCrafter(商標)Display 230NP 評価基板
  • DLPDLCR3010EVM-G2 DLP LightCrafter Display 3010EVM-G2
  • DLPDLCR4710EVM-G2 フル HD DLP4710 チップセット評価基板
  • DLPDLCR471TPEVM DLP(登録商標)LightCrafter(商標)Display 471TP 評価基板
  • DLPLCR4500EVM DLP® LightCrafter™ 4500
  • DLPLCR50XEVM DLP® 0.50-インチ、 2048x1200アレイ、 S410デジタル マイクロミラー デバイス(DMD)評価基板
  • DLPLCR55EVM DLP5500 0.55 インチ、1024 x 768、S450 DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
  • DLPLCR65EVM DLP® 0.65-インチ、1080p、S600デジタル マイクロミラ デバイス(DMD)評価基板
  • DLPLCR65FLQEVM DLP6500FLQ 0.65 インチ、1080p、Type-A DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
  • DLPLCR65NEVM DLP650LNIR DMD 評価基板
  • DLPLCR67EVM DLP® 0.67 インチ、2716 x 1600 アレイ、S610 デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
  • DLPLCR70EVM DLP7000 DMD 評価基板
  • DLPLCR70UVEVM DLP7000UV DMD 評価基板
  • DLPLCR90EVM DLP® 0.90 インチ、WQXGA、A タイプのデジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
  • DLPLCR90XEVM DLP9000X 0.9 インチ、高速、WQXGA、Type-A DLP® DMD の評価基板
  • DLPLCR90XUVEVM DLP9000XUV 0.9 インチ、高速、WQXGA、UV、Type-A DLP® DMD の評価基板
  • DLPLCR95EVM DLP9500 DMD 評価基板
  • DLPLCR95UVEVM DLP9500UV DMD 評価基板
  • DLPLCR99EVM 0.99 インチ、4K、Type-A DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
  • DLPLCR99UVEVM DLP991UUV UV スペクトラムの評価基板
  • DLPLCRC410EVM DLPLCRC410 評価基板
  • DLPLCRC900DEVM DLP® LightCrafter™ デュアル DLPC900 の評価基板
  • DLPLCRC900EVM DLP® LightCrafter™ シングル DLPC900 の評価基板
  • DLPLCRC910EVM DLPC910 DLP® LightCrafter™ コントローラ向けの評価基板
  • DLPLCRC964EVM DLPC964 DLP® LightCrafter™ の評価基板
  • DLPM2000EVM DLP2000 光学エンジンの評価基板
  • DLPNIRNANOEVM DLP® NIRscan™ ナノ評価基板
  • DLPNIRSCANEVM DLP® NIRscan™ 評価基板
開発キット
  • DLP1PICOKIT DLP ピコ・プロジェクタ開発キット
サポート・ソフトウェア
設計ツール

DLP-OMM-SEARCH — DLP® 製品サードパーティの検索ツール

お客様の設計ニーズを最適な方法で満たし、市場投入までの期間を短縮できるように、DLP® Products は、さまざまなサード・パーティーと連携します。これらのサード・パーティーは、光学モジュールやハードウェアの設計から、専用ソフトウェアやその他の量産サービスまで、あらゆる支援を行っています。以下に示す検索ツールの一方または両方をダウンロードすると、TI のサード・パーティー各社を手早く参照すること、またはお客様のニーズに適した特定の光学モジュールを見つけることができます。掲載されている各種製品、ソフトウェア、サービスの製造と管理を実施しているのは、TI (テキサス・インスツルメンツ) (...)
設計ツール

DLP-OPTICAL-DESIGN DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES

The DLP optical design guidelines presentation provides a comprehensive overview of the guidelines specific to designing an optical system with DLP Products and will help enable customers in their design process.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
マルチチャネル IC (PMIC)
  • DLPA1000 DLP2000(0.2 nHD)DMD 向け PMIC / LED ドライバ
ホーム シネマ、ビジネス、教育向け DMD
  • DLP470NE 0.47 インチ (1.19cm)、2xLVDS DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP470TE 0.47 インチ (1.19cm)、4K UHD 2XLVDS DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP471NE 0.47 インチ (1.19cm)、1080p HSSI DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP471TE 0.47 インチ (1.19cm)、4K UHD HSSI DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP472NE 0.47 インチ、1080p、HSSI DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP472TE 0.47 インチ、4K UHD HSSI (高速シリアル インターフェイス)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP473NE 0.47 インチ、1080p、sub-LVDS DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP473TE 0.47 インチ、4K UHD サブ-LVDS DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP480RE 0.48 インチ (1.22cm)、WUXGA DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP481RE 0.48 インチ (1.22cm) WUXGA サブ LVDS DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP481XE 0.48 インチ (1.22cm) 4K UHD サブ LVDS DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP550HE 0.55 インチ、SVGA、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP550JE 0.55 インチ XGA DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP650LE 0.65 インチ WXGA DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP650NE 0.65 インチ、1080p、2xLVDS、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP650TE 0.65 インチ、4K UHD HSSI (高速シリアル インターフェイス)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP651LE 0.65 インチ、WXGA (1,280 x 1,080)、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP651NE 0.65 インチ、1080p、紫外線 (HSSI)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP660TE 0.66 インチ、4K UHD、2XLVDS 組の DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
ポータブル / コンシューマ向け DMD
  • DLP160AP 0.16 インチ、QnHD (320 x 180)、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP160CP 0.16 インチ、nHD (640 x 360)、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP2000 0.20 インチ、nHD 、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP2010 0.2 インチ、WVGA、DLP(登録商標) デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP230GP 0.23 インチ、qHD、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP230KP 0.23 インチ、HD DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP230NP 0.23 インチ (0.58cm)、1080p DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP3010 0.30 インチ、720p、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP3310 0.33 インチ、1080p、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP391TP 0.39 インチ、4K UHD DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP4710 0.47 インチ、1080p、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP471TP 0.47 インチ (1.19cm)、4K UHD DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP472NP 0.47 インチ、1080p、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP472TP 0.47 インチ、4K、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
UV (420nm 未満) 対応 DMD
  • DLP300S 0.3 インチ、WQHD、近紫外線 (UV)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP301S 0.3 インチ、WQHD、大電力、近紫外線 (NUV)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP7000UV 0.7 インチ、XGA、紫外線 (UV)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP78TUV 3D プリント用 0.78 HEP UV DMD
  • DLP9000XUV 0.9 インチ、WQXGA、紫外線 (UV)、高速 DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP9500UV 0.96 インチ、1080p、紫外線 (UV)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP991UUV 0.99 型、高速、2176 x 4096、UV Type A DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
Pro-AV および大規模会場向け DMD
  • DLP670RE 0.67 インチ、WUXGA、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP780NE 0.78 インチ、1080p、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP780TE 0.78 インチ、4K UHD、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP781NE 0.78 インチ、1080p ProAV DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP781TE 0.78 インチ、4K UHD ProAV DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP800RE 0.80 インチ、WUXGA (1920 x 1200)、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP800XE 0.80 インチ、4K+ ProAV DLP デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP801RE 0.80 インチ、WUXGA ProAV DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP801XE 0.80 インチ、4K+ ProAV DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
車外照明 / 投影用 DMD
  • DLP2021-Q1 車載対応、0.2 インチ、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP3021-Q1 車載、DLP® 0.3 インチ デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP4621-Q1 車載対応、車外照明アプリケーション向け、0.46 インチ DLP® DMD (デジタル マイクロミラー デバイス)
  • DLP5531-Q1 車載対応、車外照明アプリケーション向け、DLP®、0.55 インチ、DMD (デジタル マイクロミラー デバイス)
  • DLP5531A-Q1 車載対応、0.55 インチ、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP5533A-Q1 車載対応、DLP® 0.55 インチ デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
NIR (700nm 超) 対応 DMD
  • DLP2010NIR 0.2 インチ、WVGA、近赤外線 (NIR)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP4500NIR 0.45 インチ、WXGA、近赤外線 (NIR)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP650LNIR 0.65 インチ、WXGA、近赤外線 (NIR)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
車内ディスプレイ用 DMD
  • DLP3020-Q1 車載対応、小型 S247 パッケージ封止、0.3 インチ、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP3034-Q1 DLP® 車載 0.3 インチ (0.76cm)、405nm、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP3940S-Q1 車載対応、車内ディスプレイ アプリケーション向け 0.39 インチ DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP3944-Q1 車載対応、エンターテインメント ディスプレイ向け 0.39 インチ 4K UHD DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP4620S-Q1 車載対応、車内ディスプレイ アプリケーション向け、0.46 インチ DLP® DMD (デジタル マイクロミラー デバイス)
  • DLP5530S-Q1 車載対応、DLP®、機能安全、0.55 インチ デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP5532-Q1 車載対応、車内ディスプレイと透過式ウィンドウ ディスプレイ向け、0.55 インチ、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP5534-Q1 DLP® 車載 0.55 インチ (1.40cm)、405nm、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
可視光 (420 ~ 700nm) 対応 DMD
  • DLP2010LC 0.2 インチ、WVGA、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP3010LC 0.3 インチ、720p、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP4500 0.45 インチ、WXGA、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP4710LC 0.47 インチ、1080p、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP5500 0.55 インチ、XGA、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP6500FLQ 0.65 インチ、1080p、Type A、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP6500FYE 0.65 インチ、1080p、s600、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP670S 0.67 インチ、2716x1600、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP7000 0.7 インチ、XGA、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP9000 0.9 インチ、WQXGA、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP9000X 0.9 インチ、WQXGA、高速 DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP9500 0.95 インチ、1080p、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP991U 0.99 インチ 4K 高速 DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
DLP コントローラとドライバ
  • DLPA100 DLPC4420、DLPC4430、DLPC7540 向け DLP® ドライバ
  • DLPA200 DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用ドライバ
  • DLPA2000 DLP2010 (0.2 インチ WVGA) DMD 向け、DLP® PMIC/LED ドライバ
  • DLPA2005 DLP2010 と DLP2010NIR (0.2 インチ WVGA) の各 DMD 向け、DLP® PMIC/LED ドライバ
  • DLPA300 DLP780NE (0.78 インチ、1080p)、DLP780TE (0.78 インチ、4K UHD)、DLP800RE (0.80 インチ、WUXGA) の各 DMD (デジタル マイクロミラー
  • DLPA3000 DLP3010 (0.3 720p) DMD 向け、DLP® PMIC/LED ドライバ
  • DLPA3005 DLP4710 (0.47 1080p) DMD 向け、DLP® PMIC/LED ドライバ
  • DLPA3082 DLP472TP (0.47 インチ 4K UHD) DMD 向け DLP® 製品用 PMIC
  • DLPA3085 6A 超の LED 駆動電流供給能力、DLPC8xxx コントローラ向けの PMIC/LED ドライバ
  • DLPA4000 DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、DLP® PMIC/LED ドライバ
  • DLPC120-Q1 車載対応、DLP3030-Q1 チップセット向け、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) コントローラ
  • DLPC1438 DLP300S と DLP301S の各デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 向け DLP® コントローラ
  • DLPC150 DLP2010NIR デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ
  • DLPC200 DLP5500 デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ
  • DLPC230-Q1 車載対応、DLP553x-Q1 チップセット向け、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) コントローラ
  • DLPC230S-Q1 車載、DLP553x-Q1 チップセット向け、DLP® 機能安全 DMD コントローラ
  • DLPC231-Q1 車載対応、DLP553x-Q1 と DLP462x-Q1 のチップセット向け、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) コントローラ
  • DLPC231S-Q1 車載対応、機能安全準拠、DLP553x-Q1 と DLP462x-Q1 の各チップセット向け、DLP® DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) コントローラ
  • DLPC2607 DLP2000 (0.2 インチ、nHD) DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ
  • DLPC300 DLP3000 デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ
  • DLPC3420 DLP160AP (0.16 インチ、QnHD) DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ
  • DLPC3421 DLP160CP (0.16 インチ、nHD) DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ
  • DLPC3430 DLP2010 (0.2 WVGA) DMD 向け DLP® ディスプレイ コントローラ
  • DLPC3432 DLP230GP(0.23 qHD)DMD 向け DLP® ディスプレイ コントローラ
  • DLPC3433 DLP3010 (0.3 720p) DMD 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ
  • DLPC3434 DLP230KP (0.23 HD) DMD 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ
  • DLPC3435 DLP2010 (0.2 WVGA) DMD 向け DLP® ディスプレイ コントローラ
  • DLPC3436 DLP230NP (0.23 1080p) DMD 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ
  • DLPC3437 DLP3310 (0.33 1080p) DMD 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ
  • DLPC3438 DLP3010 (0.3 720p) DMD 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ
  • DLPC3439 DLP4710 (0.47 1080p) DMD 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ
  • DLPC3470 DLP2010LC デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ
  • DLPC3478 DLP3010LC デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ
  • DLPC3479 DLP4710LC デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ
  • DLPC350 DLP4500 と DLP4500NIR の各デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 向け DLP® コントローラ
  • DLPC410 DLP650LNIR、DLP7000、DLP9500 デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ
  • DLPC4420 4K UHD 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ
  • DLPC4430 DLP780NE、DLP781NE、DLP800RE、DLP801RE デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ
  • DLPC6401 高輝度ポータブル ディスプレイ向け、DLP® ディスプレイ コントローラ
  • DLPC6422 0.78 HEP UV DMD 向け DLP コントローラ
  • DLPC6540 DLP471TP (0.47 4K UHD) DMD 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ
  • DLPC7530 1080p DMD 向け DLP(R) ディスプレイ コントローラ
  • DLPC7540 4K UHD と 1080p の DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、 DLP® ディスプレイ コントローラ
  • DLPC8424 DLP230NP (0.23 1080p) デジタルマイクロミラーデバイス(DMD)用 DLP® ディスプレイ コントローラ
  • DLPC8444 DLP472NP (0.47 1080p) デジタルマイクロミラーデバイス(DMD)用 DLP® ディスプレイ コントローラ
  • DLPC8445 DLP472TP (0.47 インチ 4K) DMD 向け DLP® ディスプレイ コントローラ
  • DLPC8454 DLP473NE (0.47in 1080p) DMD 向け DLP® ディスプレイ コントローラ
  • DLPC8455 DLP473TE (0.47 インチ 4K) DMD 向け DLP® ディスプレイ コントローラ
  • DLPC900 DLP6500、DLP670S、DLP500YX、DLP9000 デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ
  • DLPC910 DLP6500 と DLP9000 の各デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 向け DLP® コントローラ
  • DLPC964 DLP991UFLV デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
  • DLP-7970ABP TRF7970A NFC トランシーバ・ブースタパック・プラグイン・モジュール
  • DLP-RF430BP RF430CL330H NFC T4BT プラットフォーム BoosterPack
  • DLP2021AM263Q1EVM DLP2021-Q1 車載プロジェクション向け、AM263x-Q1 マイコン搭載の評価基板
  • DLP2021LEQ1EVM DLP2021-Q1 ダイナミック地表プロジェクタの評価基板
  • DLP3010EVM-LC DLP® 3010 ライト コントロールの評価基板
  • DLP3021LEQ1EVM DLP3021-Q1 ダイナミック地表プロジェクタの評価基板
  • DLP3030PGUQ1EVM DLP3030-Q1 画像生成ユニット(PGU) の評価基板
  • DLP3030Q1EVM DLP3030-Q1 エレクトロニクス評価基板
  • DLP4620SQ1EVM DLP4620-Q1 評価基板
  • DLP4621Q1EVM DLP4621-Q1 評価基板
  • DLP470NEEVM DLP470 0.47 インチ、1080p デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
  • DLP470TEEVM DLP470TEEVM 4K UHD デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
  • DLP4710EVM-LC DLP® 4710 ライト コントロールの評価基板
  • DLP471TEEVM DLP471TE 4K UHD デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
  • DLP472NEEVM DLP472NE 1080p, digital micromirror device (DMD) evaluation module
  • DLP472TEEVM DLP472TE 4K、UHD、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
  • DLP480REEVM DLP480REEVM WUXGA デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
  • DLP550HEEVM SVGA デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の DLP550HEEVM 評価基板
  • DLP550JEEVM DLP550 0.55 インチ、XGA デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
  • DLP5530PGUQ1EVM DLP5530-Q1 画像生成ユニット (PGU) プロジェクタ評価基板
  • DLP5530PROJQ1EVM DLP5530-Q1 インテリア プロジェクタ評価基板
  • DLP5530PROJTGQ1EVM DLP5530-Q1 真のグリーン対応 LED 搭載、車内プロジェクタの評価基板
  • DLP5530Q1EVM DLP5530-Q1 エレクトロニクス評価基板
  • DLP5531LEQ1EVM DLP5531-Q1 光エンジン評価基板
  • DLP5531Q1EVM DLP® 車載用高分解能ヘッドライト エレクトロニクスの評価基板
  • DLP5532PROJHBQ1EVM DLP5532-Q1 高輝度車内プロジェクタの評価基板
  • DLP5534PROJQ1EVM DLP5534-Q1 405nm プロジェクタの評価基板
  • DLP650LEEVM DLP650LEEVM WXGA (1,280 x 800) デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
  • DLP650NEEVM DLP650NEEVM 1080p デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
  • DLP650TEEVM DLP650TE 4K UHD デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
  • DLP660TEEVM DLP660TEEVM 4K UHD デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
  • DLP670REEVM DLP670REEVM WUXGA デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
  • DLP780NEEVM DLP780NEEVM 1080p デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
  • DLP780TEEVM DLP780TEEVM 4K UHD デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
  • DLP800REEVM DLP800REEVM WUXGA デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
  • DLPC4420AEVM DLPC4420 Altera FPGA 搭載のデュアル コントローラ構成用の評価基板
  • DLPC4430EVM DLPC4430EVM シングル コントローラ構成の評価基板
  • DLPC7540EVM DLPC7540 高解像度ディスプレイ コントローラの評価基板
  • DLPDLCR160CPEVM DLP160CP 0.16 インチ nHD (640 x 360) の DLP® LightCrafter™ Display の評価基板
  • DLPDLCR2000EVM DLP® LightCrafter™ Display 2000 評価基板
  • DLPDLCR230NPEVM DLP(登録商標)LightCrafter(商標)Display 230NP 評価基板
  • DLPDLCR3010EVM-G2 DLP LightCrafter Display 3010EVM-G2
  • DLPDLCR4710EVM-G2 フル HD DLP4710 チップセット評価基板
  • DLPDLCR471TPEVM DLP(登録商標)LightCrafter(商標)Display 471TP 評価基板
  • DLPLCR4500EVM DLP® LightCrafter™ 4500
  • DLPLCR50XEVM DLP® 0.50-インチ、 2048x1200アレイ、 S410デジタル マイクロミラー デバイス(DMD)評価基板
  • DLPLCR55EVM DLP5500 0.55 インチ、1024 x 768、S450 DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
  • DLPLCR65EVM DLP® 0.65-インチ、1080p、S600デジタル マイクロミラ デバイス(DMD)評価基板
  • DLPLCR65FLQEVM DLP6500FLQ 0.65 インチ、1080p、Type-A DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
  • DLPLCR65NEVM DLP650LNIR DMD 評価基板
  • DLPLCR67EVM DLP® 0.67 インチ、2716 x 1600 アレイ、S610 デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
  • DLPLCR70EVM DLP7000 DMD 評価基板
  • DLPLCR70UVEVM DLP7000UV DMD 評価基板
  • DLPLCR90EVM DLP® 0.90 インチ、WQXGA、A タイプのデジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
  • DLPLCR90XEVM DLP9000X 0.9 インチ、高速、WQXGA、Type-A DLP® DMD の評価基板
  • DLPLCR90XUVEVM DLP9000XUV 0.9 インチ、高速、WQXGA、UV、Type-A DLP® DMD の評価基板
  • DLPLCR95EVM DLP9500 DMD 評価基板
  • DLPLCR95UVEVM DLP9500UV DMD 評価基板
  • DLPLCR99EVM 0.99 インチ、4K、Type-A DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
  • DLPLCR99UVEVM DLP991UUV UV スペクトラムの評価基板
  • DLPLCRC410EVM DLPLCRC410 評価基板
  • DLPLCRC900DEVM DLP® LightCrafter™ デュアル DLPC900 の評価基板
  • DLPLCRC900EVM DLP® LightCrafter™ シングル DLPC900 の評価基板
  • DLPLCRC910EVM DLPC910 DLP® LightCrafter™ コントローラ向けの評価基板
  • DLPLCRC964EVM DLPC964 DLP® LightCrafter™ の評価基板
  • DLPM2000EVM DLP2000 光学エンジンの評価基板
  • DLPNIRNANOEVM DLP® NIRscan™ ナノ評価基板
  • DLPNIRSCANEVM DLP® NIRscan™ 評価基板
開発キット
  • DLP1PICOKIT DLP ピコ・プロジェクタ開発キット
サポート・ソフトウェア
設計ツール

DLPR108 DLPLCRC910EVM Design Files

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
DLP コントローラとドライバ
  • DLPC910 DLP6500 と DLP9000 の各デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 向け DLP® コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
  • DLPLCRC910EVM DLPC910 DLP® LightCrafter™ コントローラ向けの評価基板
設計ツール

DLPR111 DLPLCR90XUVEVM Design Files

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
DLP コントローラとドライバ
  • DLPC910 DLP6500 と DLP9000 の各デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 向け DLP® コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
  • DLPLCR90XUVEVM DLP9000XUV 0.9 インチ、高速、WQXGA、UV、Type-A DLP® DMD の評価基板
リファレンス・デザイン

TIDA-00570 — 高速 DLP サブシステム、工業用 3D 印刷、および、デジタル・リソグラフィ用、リファレンス・デザイン

高速 DLP® サブシステム・リファレンス・デザインは、高分解能、高速性、高信頼性が求められる産業用デジタル・リソグラフィーと 3D プリント・アプリケーション向けのシステム・レベルの DLP 開発ボード設計用のリファレンス・デザインを提供します。このリファレンス・デザインは最高分解能の DLP デジタル・マイクロミラー・デバイス DLP9000X と最高速のデジタル・コントローラ DLPC910 を統合することにより、最大のスループットを実現しています。さらに、400 万個以上のマイクロミラー(WQXGA 解像度)を搭載することにより、60 (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
FCBGA (ZYR) 676 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ