INV-3P-HELIOS-DUO-TRIO

DLP9000 チップセットを使用する、In-Vision の Helios Duo と Helios Trio

INV-3P-HELIOS-DUO-TRIO

ご注文はこちら

概要

Helios Duo と Helios Trio を使用すると、365 ~ 405 ナノメートル (nm) の範囲にある波長を最大 3 種類使用できます。開発ユーザーは構成を自由に選択でき、ピクセル サイズが 2 ~ 162μm の範囲にあるレンズを選択できます。このシステムは、完全密閉型の光経路と水冷を採用しています。堅牢な設計を採用したため、光学システムにとって非常に難易度が高い、ほこりや蒸気が多い過酷な製造環境にも対応できます。アプリケーション分野:3D プリント、リソグラフィー、バイオエンジニアリング (生体工学)、他の産業用アプリケーションや科学アプリケーション。

特長
  • DLP9000 チップセット
  • 2560 x 1600 のマイクロミラー アレイ サイズ
  • 最大 3 種類の波長を同時に使用可能
  • 6 | 31 | 75 | 100 | 150 | 162μ の標準レンズ (その他はご要望に応じて提供)
  • 最大 12W (波長によって異なります) の光出力電力
  • LED は交換可能
  • 安定した高彩度を実現する内蔵型彩度モジュール
  • 最大 1:300 の ANSI コントラスト比
  • IEC61947 (レンズ依存) の一様性に対し、最大 95% の精度
DLP コントローラとドライバ
DLPC900 DLP6500、DLP670S、DLP500YX、DLP9000 デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

光学モジュール

INVISION-HELIOS-DUO-TRIO

In-Vision Helios Duo & Trio:DLP9000X を採用した大出力の光エンジン

サポート対象の製品とハードウェア

INVISION-HELIOS-DUO-TRIO

In-Vision Helios Duo & Trio:DLP9000X を採用した大出力の光エンジン

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください IN-VISION Technologies AG。
免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。