INV-3P-IKARUS

DLP6500 向け、In-Vision 社の IKARUS フル HD ライト エンジン 

概要

In-Vision 社の Ikarus II は、3D プリント アプリケーションに適した、青色波長照明を使用するたライト エンジン モジュール ファミリに属する製品の 1 つです。DLP6500 チップセットをベースとする Ikarus II は、光性能を犠牲にせずにコスト効率の優れたソリューションを実現します。各種の既製プロジェクション レンズを簡単に入手できます。In-Vision のエンジニアリングおよび製造チームは、短いリード タイムで特定の波長や投影比に合わせたカスタム レンズや照明システム設計も提供します。アプリケーション分野:3D プリント、リソグラフィー、バイオエンジニアリング (生体工学)、他の産業用アプリケーションや科学アプリケーション。 

特長
  • DLP6500 チップセット
  • 1920 x 1080 のマイクロミラー アレイ サイズ
  • 365 | 385 | 405nm
  • 50 | 84 | 100μ の標準レンズ (その他はご請求に応じて提供) 
  • 最大 12W (波長によって異なります) の光出力電力
  • 最大 1:300 の ANSI コントラスト比
  • IEC61947 (レンズ依存) の一様性に対し、最大 95% の精度
DLP コントローラとドライバ
DLPC900 DLP6500、DLP670S、DLP500YX、DLP9000 デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ

 

可視光 (420 ~ 700nm) 対応 DMD
DLP6500FLQ 0.65 インチ、1080p、Type A、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP6500FYE 0.65 インチ、1080p、s600、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

光学モジュール

INVISION-IKARUS — In-Vision Ikarus II:DLP6500 向けのフル HD 付加製造用光学エンジン

サポート対象の製品とハードウェア

INVISION-IKARUS In-Vision Ikarus II:DLP6500 向けのフル HD 付加製造用光学エンジン

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください IN-VISION Technologies AG。
免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。