INV-3P-PHOENIX

In-Vision の PHOENIX。DLP670S チップセットと組み合わせて 24 時間 365 日使用できる産業用 4K UV (紫外線) プロジェクタ

INV-3P-PHOENIX

ご注文はこちら

概要

In-Vision の 4K UV (紫外線) プロジェクタは、TI の 670S チップセットと、In-Vision 独自のピクセル シフト テクノロジーや高品質の光学系を組み合わせたもので、産業用アプリケーションのニーズを満たす高性能 4K UV DLP プロジェクタを実現できます。Phoenix は以下の特長を実現できる設計を採用しています。LED の寿命全体にわたって安定した高い光強度。より効率的な冷却システムによる DMD 性能の向上 (固定ピクセルによる焼き付きなし)。4 方向アクチュエータを内蔵し、最大 8K の画像に対応。1 つの製品は 405nm に対応し、もう 1 つの製品は 385nm に対応する設計を採用しています。(In-vision はこれらの製品を 4K UV と呼んでいます。一般的に、可視光の下限波長は 380nm または 400nm です。この下限は人によって異なります。したがって、405nm または 385nm は人によっては紫外線扱いになる可能性があります。)アプリケーション分野:3D プリント、リソグラフィー、バイオエンジニアリング (生体工学)、他の産業用アプリケーションや科学アプリケーション。

特長
  • DLP670S | ビデオ パターン モード チップセット
  • 2560 x 1600 のマイクロミラー アレイ サイズ
  • 3840 x 2160 (XPR) のディスプレイ解像度
  • 385nm UV 光プロジェクタと 405nm UV 光プロジェクタが入手可能
  • ネイティブ:76.5 | 100μ、4K、50 | 65.3μ (他のレンズはご要望に応じて入手可能)
  • 4K の画像解像度
  • 195.84mm x 122.4mm の画像パッケージ サイズ
  • 最大 6.5W
  • 最大 1:300 ANSI
  • IEC61947 (レンズ依存) に対し、最大 95% の精度
DLP コントローラとドライバ
DLPC900 DLP6500、DLP670S、DLP500YX、DLP9000 デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ

 

可視光 (420 ~ 700nm) 対応 DMD
DLP670S 0.67 インチ、2716x1600、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
画像の提供元:IN-VISION Technologies AG

購入と開発の開始

光学モジュール

INVISION-PHOENIX — In-Vision PHOENIX:DLP670S を採用した産業用 4K UV (紫外線) プロジェクタ

サポート対象の製品とハードウェア

INVISION-PHOENIX In-Vision PHOENIX:DLP670S を採用した産業用 4K UV (紫外線) プロジェクタ

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください IN-VISION Technologies AG。
免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。