ISO1212EVM

ISO1212 デュアルチャネル、絶縁型デジタル入力レシーバの評価基板

概要

ISO1212EVM は、9-V から 60-V へのフィールド入力を受信し、絶縁型デジタル出力を供給する絶縁型産業用レシーバである ISO1212 を評価するための評価基板 (EVM) です。この評価基板は、8 チャネルの機能を提示する 4 個のデュアル チャネル ISO1212 デバイスに対応しています。この EVM (評価基板) は十分な数のテスト ポイントとジャンパ オプションを実装しており、最小点数の外部部品でデバイスを評価することができます。

特長
  • IEC 61131-2 Type 1/2/3 特性 PLC 規格をサポート
  • 最大 5Mbps のデータ レート
  • フィールド側の電源は必要ありません

  • ISO1212 評価基板のみが含まれます

絶縁型デジタル入力
ISO1212 デジタル入力モジュール向け、デュアルチャネル、24V ~ 60V、絶縁型デジタル入力レシーバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

ISO1212EVM — ISO1212 デュアルチャネル、絶縁型デジタル入力レシーバの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

ISO1212EVM ISO1212 デュアルチャネル、絶縁型デジタル入力レシーバの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) ISO1212 Isolated Digital-Input Receiver Evaluation Module (Rev. A) 2018/01/18
データシート ISO121x デジタル入力モジュール向け 24V ~ 60V 絶縁デジタル入力レシーバ データシート (Rev. G 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2026/02/04
証明書 ISO1212EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。