ホーム 絶縁 絶縁型インターフェイス IC 絶縁型デジタル入力

ISO1212

アクティブ

デジタル入力モジュール向け、デュアルチャネル、24V ~ 60V、絶縁型デジタル入力レシーバ

製品詳細

Rating Catalog Isolation rating Basic Number of channels 2 Forward/reverse channels 2/0 Data rate (max) (Mbps) 4 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 400 Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 5200 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 3600 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 2500 CMTI (min) (kV/µs) 25 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply voltage (max) (V) 60 Supply voltage (min) (V) 2.25 Propagation delay time (typ) (µs) 0.14
Rating Catalog Isolation rating Basic Number of channels 2 Forward/reverse channels 2/0 Data rate (max) (Mbps) 4 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 400 Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 5200 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 3600 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 2500 CMTI (min) (kV/µs) 25 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply voltage (max) (V) 60 Supply voltage (min) (V) 2.25 Propagation delay time (typ) (µs) 0.14
SSOP (DBQ) 16 29.4 mm² 4.9 x 6
  • IEC 61131-2 に準拠 (24V 絶縁デジタル入力のタイプ 1、タイプ 2、タイプ 3 の特性)
  • 外付け抵抗を使用することで、9V ~ 300V の DC および AC デジタル入力設計に対応
  • 低消費電力を実現する高精度な電流制限:
    • タイプ 3 の場合、2.2mA ~ 2.47mA
    • 6.5mA まで調整可能
  • フィールド側電源が不要
  • 逆極性保護付きの広い入力電圧範囲:±60V
  • 断線検出 (TIDA-01509 を参照)
  • ソース入力またはシンク入力として構成可能
  • 高いデータ レート:最大 4Mbps
  • 複数の出力信号をマルチプレクシングできるイネーブル ピン
  • 高い過渡耐性: ±70kV/µs CMTI
  • 広い電圧範囲 (VCC1):2.25V ~ 5.5V
  • 周囲温度範囲:-40℃ ~ +125℃
  • 小型のパッケージ オプション:
    • シングル チャネル ISO1211、SOIC-8
    • デュアル チャネル ISO1212、SSOP-16
  • 機能安全に対応
    • 機能安全システムの設計に役立つ資料を利用可能:ISO1211ISO1212
  • IEC 61131-2 に準拠 (24V 絶縁デジタル入力のタイプ 1、タイプ 2、タイプ 3 の特性)
  • 外付け抵抗を使用することで、9V ~ 300V の DC および AC デジタル入力設計に対応
  • 低消費電力を実現する高精度な電流制限:
    • タイプ 3 の場合、2.2mA ~ 2.47mA
    • 6.5mA まで調整可能
  • フィールド側電源が不要
  • 逆極性保護付きの広い入力電圧範囲:±60V
  • 断線検出 (TIDA-01509 を参照)
  • ソース入力またはシンク入力として構成可能
  • 高いデータ レート:最大 4Mbps
  • 複数の出力信号をマルチプレクシングできるイネーブル ピン
  • 高い過渡耐性: ±70kV/µs CMTI
  • 広い電圧範囲 (VCC1):2.25V ~ 5.5V
  • 周囲温度範囲:-40℃ ~ +125℃
  • 小型のパッケージ オプション:
    • シングル チャネル ISO1211、SOIC-8
    • デュアル チャネル ISO1212、SSOP-16
  • 機能安全に対応
    • 機能安全システムの設計に役立つ資料を利用可能:ISO1211ISO1212

ISO1211および ISO1212 デバイスは、絶縁型 24V ~ 60V デジタル入力レシーバで、IEC 61131-2 Type 1、2、3 の各特性に準拠しています。これらのデバイスは 9V ~ 300V の DC および AC デジタル入力モジュールとして、プログラマブル ロジック コントローラ (PLC)、モータ制御、グリッド インフラストラクチャ、その他の産業用アプリケーションに使用できます。従来のフォトカプラ設計は電力制限回路がディスクリートで精度が低いのに対して、ISO121x デバイスは単純かつ低消費電力の設計で、正確な電流制限により、コンパクトで高密度の I/O モジュールを設計できます。これらのデバイスは、フィールド側の電源を必要とせず、ソース入力またはシンク入力として構成可能です。

ISO121x デバイスは 2.25V ~ 5.5V の電源範囲で動作し、2.5V、3.3V、および 5V のコントローラをサポートします。±60V 入力の許容値と逆極性保護により、フォルトが発生した場合でも入力ピンが保護され、無視できる程度の逆電流しか発生しません。これらのデバイスは、最大 4Mbps のデータレートをサポートし、最小 150ns のパルス幅を渡すことで高速動作が可能です。ISO1211デバイスはチャネル間絶縁が必要なアプリケーション向けに設計されており、ISO1212 デバイスはマルチチャネルで実装スペースに制約のある設計向けに設計されています。

ISO121x デバイスは、従来方式と比較して、部品点数の削減、システム設計の簡素化、性能向上、ならびに基板温度の低減を実現します。詳細については、『絶縁 24V PLCデジタル入力モジュールの設計の簡素化』TI TechNote、『モータ ドライブの絶縁デジタル入力の速度と信頼性の改善方法』TI TechNote、『±48V、110V および 240V DCおよびAC検出用の絶縁コンパレータの設計方法』TI TechNoteを参照してください。

ISO1211および ISO1212 デバイスは、絶縁型 24V ~ 60V デジタル入力レシーバで、IEC 61131-2 Type 1、2、3 の各特性に準拠しています。これらのデバイスは 9V ~ 300V の DC および AC デジタル入力モジュールとして、プログラマブル ロジック コントローラ (PLC)、モータ制御、グリッド インフラストラクチャ、その他の産業用アプリケーションに使用できます。従来のフォトカプラ設計は電力制限回路がディスクリートで精度が低いのに対して、ISO121x デバイスは単純かつ低消費電力の設計で、正確な電流制限により、コンパクトで高密度の I/O モジュールを設計できます。これらのデバイスは、フィールド側の電源を必要とせず、ソース入力またはシンク入力として構成可能です。

ISO121x デバイスは 2.25V ~ 5.5V の電源範囲で動作し、2.5V、3.3V、および 5V のコントローラをサポートします。±60V 入力の許容値と逆極性保護により、フォルトが発生した場合でも入力ピンが保護され、無視できる程度の逆電流しか発生しません。これらのデバイスは、最大 4Mbps のデータレートをサポートし、最小 150ns のパルス幅を渡すことで高速動作が可能です。ISO1211デバイスはチャネル間絶縁が必要なアプリケーション向けに設計されており、ISO1212 デバイスはマルチチャネルで実装スペースに制約のある設計向けに設計されています。

ISO121x デバイスは、従来方式と比較して、部品点数の削減、システム設計の簡素化、性能向上、ならびに基板温度の低減を実現します。詳細については、『絶縁 24V PLCデジタル入力モジュールの設計の簡素化』TI TechNote、『モータ ドライブの絶縁デジタル入力の速度と信頼性の改善方法』TI TechNote、『±48V、110V および 240V DCおよびAC検出用の絶縁コンパレータの設計方法』TI TechNoteを参照してください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
ISO1211 アクティブ デジタル入力モジュール向け、シングルチャネル、24V ~ 60V、絶縁型デジタル入力レシーバ Single-channel solution

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
19 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ISO121x デジタル入力モジュール向け 24V ~ 60V 絶縁デジタル入力レシーバ データシート (Rev. G 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2026年 2月 4日
証明書 UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 6 (Rev. R) 2025年 9月 8日
アプリケーション概要 絶縁 24V PLC デジタル入力モジュールの設計を簡素化する方法 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 8月 27日
証明書 VDE Certificate for Basic Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. Y) 2025年 8月 20日
証明書 CQC Certificate for ISOxxDBQ (Rev. B) 2025年 8月 19日
証明書 TUV Certificate for Isolation Devices (Rev. L) 2025年 8月 15日
アプリケーション概要 Space-Saving Design Techniques for Multichannel High-Voltage Digital Input Modules (Rev. C) PDF | HTML 2024年 11月 11日
機能安全情報 ISO1212 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2024年 9月 12日
証明書 CSA Certificate for ISO1212xDBQ 2023年 3月 23日
アプリケーション・ノート L1 and L2 EV Charger Electric Vehicle Service Equipment Design Considerations (Rev. B) 2021年 6月 9日
アプリケーション概要 How to Design Isolated Digital Input Modules for Surge Immunity 2020年 3月 31日
ホワイト・ペーパー 容量性絶縁による ACモータードライブの主要課題の解決法 英語版 2019年 12月 4日
技術記事 Solving lifetime and temperature challenges in AC motor drives with capacitive-bas PDF | HTML 2019年 11月 1日
技術記事 What are isolated digital inputs? PDF | HTML 2019年 3月 8日
アプリケーション概要 How to Design Isolated Comparators for ±48V, 110V and 240V DC and AC Detection (Rev. A) 2018年 3月 14日
アプリケーション・ノート ISO121x Threshold Calculator for 9V to 300V DC and AC Voltage Detection 2018年 3月 1日
EVM ユーザー ガイド (英語) ISO1212 Isolated Digital-Input Receiver Evaluation Module (Rev. A) 2018年 1月 18日
アプリケーション概要 How to Improve Speed and Reliability of Isolated Digital Inputs in Motor Drives 2017年 12月 16日
Analog Design Journal How to use isolation to improve ESD, EFT and surge immunity in industrial system 2017年 7月 24日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ISO1212EVM — ISO1212 デュアルチャネル、絶縁型デジタル入力レシーバの評価基板

ISO1212EVM は、9-V から 60-V へのフィールド入力を受信し、絶縁型デジタル出力を供給する絶縁型産業用レシーバである ISO1212 を評価するための評価基板 (EVM) です。この評価基板は、8 チャネルの機能を提示する 4 個のデュアル チャネル ISO1212 デバイスに対応しています。この EVM (評価基板) は十分な数のテスト ポイントとジャンパ オプションを実装しており、最小点数の外部部品でデバイスを評価することができます。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

ISO1212 PSpice Transient Model (Rev. A)

SLLM384A.ZIP (62 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

ISO1212 TINA-TI Transient Reference Design (Rev. A)

SLLM391A.TSC (1215 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

ISO1212 TINA-TI Transient Spice Model

SLLM392.ZIP (16 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

ISO1212 TINA-TI Transient Spice Model (Rev. A)

SLLM392A.ZIP (16 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

ISO121X IBIS Model (Rev. B)

SLLM372B.ZIP (52 KB) - IBIS Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

TIDA-010239 — AC レベル 2 チャージャ プラットフォームのリファレンス デザイン

Electric vehicle supply equipment (EVSE) facilitates power delivery to electric vehicles safely from the grid. An EVSE control system consists of an auxiliary power stage, an off-board AC/DC high-power stage (only in DC charging stations), energy metering unit, AC and DC residual current detector, (...)
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01509 — 光学スイッチを使用する破損ワイヤ検出のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインでは、TIのISO121xデバイスを使用した16の絶縁デジタル入力チャネルのコンパクトな実装を紹介します。このデザインは、それぞれ 8 チャネルずつの 2 つのグループに分割されます。破損ワイヤの検出は、チャネルごとに 1 つの追加光学スイッチ、またはグループごとに 2 つの光学スイッチと 1 つの追加コンデンサを使用するだけで実行できます。この機能では 2 次側電源は必要ありません。これは、ISO121x ファミリを使用するデジタル入力モジュールに固有の利点となります。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010950 — 電力安定化機能とホール効果位置センシング機能搭載、ダンパー / EEV コントローラのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインでは、ダンパー アクチュエータと電子膨張弁用のデュアル モーター ドライブ ソリューションを紹介します。この複数のモーター ドライブには、1 個のバイポーラ ステッパ モーター ドライバと、1 個のブラシレス DC モーター ドライバが搭載され、15VDC の電力供給源で動作します。このデザインは、電流制限が正確なため、IEC 60335-1 に定義されている低消費電力回路の認定を簡単に受けられます。このリファレンス デザインには、バルブまたはダンパーの位置を制御するための 0 ~ 10V、4 ~ 20mA 制御インターフェイスと、高精度の位置センシングに使用する (...)
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010083 — マシン ビジョン カメラとビジョン センサ向け高密度、絶縁型 PoE / GigE のリファレンス デザイン

PoE (パワー オーバー イーサネット) は、電力とデータを 1 本のケーブルで伝達する、使いやすく信頼性の高いソリューションであり、高いデータ レートと長い到達距離を達成します。この組み合わせにより、マシン ビジョン カメラやビジョン センサのような小型デバイスにとって PoE が最適なソリューションになります。このリファレンス デザインは、1Gbps 物理層を搭載した完成度の高い PoE 受電デバイス (PD) と高効率の絶縁型電源ソリューションを 27mm x 27mm の超小型フォーム ファクタで実装しています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010008 — グリッド用途での過渡保護用、フラット クランプ TVS ベースのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインでは、AC または DC アナログ入力、DC アナログ出力、AC または DC バイナリ入力、ハイサイドまたはローサイド ドライバ付きのデジタル出力、LCD バイアス電源、USB インターフェイス(電力およびデータ)、および複数のグリッド アプリケーションで使用される 24、12、5V 入力のオンボード電源を、フラット クランプ サージ保護、ESD デバイス、eFuse、または負荷スイッチを使用して、過電圧、過負荷、過渡電圧 (1.2/50µs、42Ω) から保護するための、複数の手法を紹介します。このデザインは、温度、湿度、磁場、電源を監視して診断を行います。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-060014 — PLC 向けの 96 チャネル、双方向デジタル入力モジュールのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、絶縁型デジタル入力レシーバである ISO1212 を使用した 96 チャネルの絶縁デジタル入力をコンパクトに実装しています。このデザインはISO1212デバイスの電流制限機能を示すもので、このデバイスは従来のオプトカプラ ソリューションよりも熱特性が優れています。このデザインを採用すると、より小型で、基板の温度が低く (50℃ 未満)、複数のチャネルを搭載したデジタル入力ボードを製作できます。ISO1212 デバイスに、マルチプレクサとデコーダを組み合わせると、マイコンのピン数を 96 本から 8 本に減らせます。このデザインは、チャネルごとに 100kHz (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01508 — 1W 以下、16 チャネルの絶縁デジタル入力モジュールのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインでは、TIのISO121xデバイスを使用した16の絶縁デジタル入力チャネルのコンパクトな実装を紹介します。このデザインは絶縁電源なしに動作し、チャネルごとに最大 100kHz の入力信号 (200kbit) をサポートします。16 チャネルすべてを合わせても消費電力は 1W 未満であり、省スペースなレイアウトが可能なうえ、発熱も最小限に抑えられます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SSOP (DBQ) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ