ISO5851EVM

ISO5851 評価基板 (EVM)

概要

この評価基板は、ISO5851 強化絶縁型ゲート ドライバ デバイスを採用しており、設計者は事前実装済みの 1nF 負荷、あるいは標準的な TO-247 または TO-220 パッケージのいずれかに取り付けた IGBT を使用して、デバイスの AC と DC の性能を評価することができます。

特長
  • 2.5A のソース電流と 5A のシンク電流搭載の強化絶縁型 IGBT ゲート ドライバです。伝搬時間が短いため、出力段を正確に制御できます。
  • 1 次側は、単一の 3V ~ 5.5V 電源で動作します。出力側では、最小 15V から最大 30V までの電源電圧範囲が使用できます。
  • 2A ミラー クランプ、出力短絡クランプ、脱飽和時の故障アラーム、Ready ピン表示付きの入力および出力低電圧誤動作防止。
  • アクティブ出力プルダウンおよびデフォルト Low 出力状態。DESAT が発生した場合、低消費電力またはフローティング入力でゲート ドライバを検出します。CMOS 互換の入力。
  • この評価基板はデバイス機能のテスト済みで、設計の評価を可能にするユーザー ガイドも用意。
絶縁型ゲート ドライバ
ISO5451 アクティブ保護機能搭載、5.7kVrms、2.5A/5A、シングルチャネル絶縁型ゲート ドライバ ISO5451-Q1 車載対応、アクティブ保護機能搭載、5.7kVrms、2.5A/5A シングル チャネル絶縁型ゲート ドライバ ISO5851 アクティブ保護機能搭載、5.7kVrms、2.5A/5A、シングルチャネル絶縁型ゲート ドライバ ISO5851-Q1 車載対応、アクティブ保護機能搭載、5.7kVrms、2.5A/5A シングル チャネル絶縁型ゲート ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

ISO5851EVM — ISO5851 評価モジュール(EVM)

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

ISO5851EVM ISO5851 評価モジュール(EVM)

close
バージョン: null
リリース日:
設計ツール

SLLR118 — ISO5851EVM Design Files

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
絶縁型ゲート ドライバ
ISO5851 アクティブ保護機能搭載、5.7kVrms、2.5A/5A、シングルチャネル絶縁型ゲート ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
ISO5851EVM ISO5851 評価基板 (EVM)
ダウンロードオプション

SLLR118 ISO5851EVM Design Files

close
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2020/07/26
製品
絶縁型ゲート ドライバ
ISO5851 アクティブ保護機能搭載、5.7kVrms、2.5A/5A、シングルチャネル絶縁型ゲート ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
ISO5851EVM ISO5851 評価基板 (EVM)

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sllr118 or www.ti.com/lit/xx/sllr118/sllr118.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLLR118. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) ISO5851 Evaluation Module User's Guide 2015/06/19
証明書 ISO5851EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。