ISO7820LLEVM
高性能な絶縁型デュアル LVDS 単方向バッファの評価基板
ISO7820LLEVM
概要
この評価モジュールは、絶縁型デュアル LVDS バッファを搭載し、入力および出力に 100 オームの差動終端を備えています。アイ パターンの高精度測定と、出力コモン モード終端をサポートします。
特長
- 100Mbps 対応の高性能絶縁型デュアル LVDS バッファ
- 入出力電圧範囲:2.25V ~ 5.5V
- タイミング パラメータの高精度測定機能
- 出力コモン モード終端
- この評価基板はデバイス機能のテスト済みで、設計の評価を可能にするユーザー ガイドも用意。
- ISO7820LLEVM
絶縁型 LVDS バッファ
購入と開発の開始
評価ボード
ISO7820LLEVM — 高性能絶縁型デュアル LVDS 単方向バッファの評価モジュール
ISO7820LLEVM — 高性能絶縁型デュアル LVDS 単方向バッファの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | ISO7821LL, ISO7821LLS, ISO7820LL Reinforced Isolated Dual-LVDS Buffer Evaluation | 2016/04/13 | |||
| 証明書 | ISO7820LLEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |