ホーム 絶縁 絶縁型インターフェイス IC 絶縁型 LVDS バッファ

ISO7820LL

アクティブ

デュアルチャネル、2/0、100Mbps、高性能、強化絶縁型 LVDS バッファ

製品詳細

Rating Catalog Isolation rating Reinforced Number of channels 2 Forward/reverse channels 2/0 Data rate (max) (Mbps) 100 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1500, 2000 Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 12800 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 8000 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5700 CMTI (min) (kV/µs) 100 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 2.25 Propagation delay time (typ) (µs) 0.015 Creepage (min) (mm) 8, 14.5 Clearance (min) (mm) 8, 14.5
Rating Catalog Isolation rating Reinforced Number of channels 2 Forward/reverse channels 2/0 Data rate (max) (Mbps) 100 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1500, 2000 Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 12800 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 8000 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5700 CMTI (min) (kV/µs) 100 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 2.25 Propagation delay time (typ) (µs) 0.015 Creepage (min) (mm) 8, 14.5 Clearance (min) (mm) 8, 14.5
SOIC (DW) 16 106.09 mm² 10.3 x 10.3 SOIC (DWW) 16 177.675 mm² 10.3 x 17.25
  • TIA/EIA-644-A LVDS標準に準拠
  • 信号速度: 最大100Mbps
  • 広い電源電圧範囲: 2.25V~5.5V
  • 広い温度範囲: 周囲温度-55℃~+125℃
  • 低消費電力: 100Mbpsでチャネルごとの標準値
    • 9.3mA (ISO7820LL)
    • 9.5mA (ISO7821LL)
  • 低い伝搬遅延: 17ns (標準値)
  • 業界最先端のCMTI (最小値): ±100kV/μs
  • 堅牢な電磁気互換性(EMC)
  • システム・レベルでのESD、EFT、サージ耐性
  • 低い放射
  • 絶縁バリアの寿命: 40年以上
  • ワイド・ボディ、および超ワイド・ボディのSOIC-16パッケージ・オプション
  • 絶縁サージ耐久電圧12800VPK
  • 安全関連の認定
    • 8000VPKの、DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12準拠の強化絶縁
    • UL 1577に準拠した絶縁耐圧: 5700VRMS (1分間)
    • CSA Component Acceptance Notice 5A、IEC-60950-1、およびIEC 60601-1最終機器標準
    • EN 61010-1およびEN 60950-1準拠のTUV認定
    • GB4943.1-2011 CQC認定
    • すべての認定は計画中

アプリケーション

  • モーター制御
  • 試験/測定機器
  • 産業用オートメーション
  • 医療用機器
  • 通信システム

All trademarks are the property of their respective owners.

  • TIA/EIA-644-A LVDS標準に準拠
  • 信号速度: 最大100Mbps
  • 広い電源電圧範囲: 2.25V~5.5V
  • 広い温度範囲: 周囲温度-55℃~+125℃
  • 低消費電力: 100Mbpsでチャネルごとの標準値
    • 9.3mA (ISO7820LL)
    • 9.5mA (ISO7821LL)
  • 低い伝搬遅延: 17ns (標準値)
  • 業界最先端のCMTI (最小値): ±100kV/μs
  • 堅牢な電磁気互換性(EMC)
  • システム・レベルでのESD、EFT、サージ耐性
  • 低い放射
  • 絶縁バリアの寿命: 40年以上
  • ワイド・ボディ、および超ワイド・ボディのSOIC-16パッケージ・オプション
  • 絶縁サージ耐久電圧12800VPK
  • 安全関連の認定
    • 8000VPKの、DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12準拠の強化絶縁
    • UL 1577に準拠した絶縁耐圧: 5700VRMS (1分間)
    • CSA Component Acceptance Notice 5A、IEC-60950-1、およびIEC 60601-1最終機器標準
    • EN 61010-1およびEN 60950-1準拠のTUV認定
    • GB4943.1-2011 CQC認定
    • すべての認定は計画中

アプリケーション

  • モーター制御
  • 試験/測定機器
  • 産業用オートメーション
  • 医療用機器
  • 通信システム

All trademarks are the property of their respective owners.

ISO782xLLファミリのデバイスは高性能の絶縁されたデュアルLVDSバッファで、8000VPKの絶縁耐圧があります。このデバイスは、高い電磁気耐性、低い放射、低い消費電力を実現し、同時にLVDSバス信号が絶縁されています。それぞれの絶縁チャネルにはLVDS受信および送信バッファがあり、二酸化シリコン(SiO2)絶縁バリアにより分離されています。

ISO7820LLデバイスには、2つの順方向チャネルがあります。ISO7821LLデバイスには、1つの順方向チャネルと1つの逆方向チャネルがあります。

革新的なチップ設計およびレイアウト技法により、ISO782xLLファミリのデバイスは電磁環境適合性が大幅に強化されているため、システム・レベルのESD、EFT、サージ、および放射に関するコンプライアンスを簡単に実現できます。

ISO782xLLファミリのデバイスは、16ピンのSOICワイド・ボディ(DW)パッケージと、超ワイド・ボディ(DWW)パッケージで供給されます。

ISO782xLLファミリのデバイスは高性能の絶縁されたデュアルLVDSバッファで、8000VPKの絶縁耐圧があります。このデバイスは、高い電磁気耐性、低い放射、低い消費電力を実現し、同時にLVDSバス信号が絶縁されています。それぞれの絶縁チャネルにはLVDS受信および送信バッファがあり、二酸化シリコン(SiO2)絶縁バリアにより分離されています。

ISO7820LLデバイスには、2つの順方向チャネルがあります。ISO7821LLデバイスには、1つの順方向チャネルと1つの逆方向チャネルがあります。

革新的なチップ設計およびレイアウト技法により、ISO782xLLファミリのデバイスは電磁環境適合性が大幅に強化されているため、システム・レベルのESD、EFT、サージ、および放射に関するコンプライアンスを簡単に実現できます。

ISO782xLLファミリのデバイスは、16ピンのSOICワイド・ボディ(DW)パッケージと、超ワイド・ボディ(DWW)パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ISO782xLL 高性能、8000VPK強化絶縁デュアルLVDSバッファ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2017年 2月 14日
証明書 VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. Z) 2026年 1月 8日
証明書 UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 6 (Rev. R) 2025年 9月 8日
証明書 CQC Certificate for ISOxxDWx (Rev. K) 2025年 8月 18日
証明書 TUV Certificate for Isolation Devices (Rev. L) 2025年 8月 15日
証明書 CSA Certificate for ISO782xLLDWx 2023年 3月 16日
ホワイト・ペーパー Why are Digital Isolators Certified to Meet Electrical Equipment Standards? 2021年 11月 16日
ホワイト・ペーパー Distance Through Insulation: How Digital Isolators Meet Certification Requiremen PDF | HTML 2021年 6月 11日
技術記事 How to design with isolated LVDS in your industrial system PDF | HTML 2017年 1月 11日
EVM ユーザー ガイド (英語) ISO7821LL, ISO7821LLS, ISO7820LL Reinforced Isolated Dual-LVDS Buffer Evaluation 2016年 4月 13日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ISO7820LLEVM — 高性能な絶縁型デュアル LVDS 単方向バッファの評価基板

この評価モジュールは、絶縁型デュアル LVDS バッファを搭載し、入力および出力に 100 オームの差動終端を備えています。アイ パターンの高精度測定と、出力コモン モード終端をサポートします。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

ISO7821LL IBIS MODEL

SLLM314.ZIP (34 KB) - IBIS Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (DW) 16 Ultra Librarian
SOIC (DWW) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ