ISOTMP35REVM はプロトタイプの評価基板であり、数量限定で提供しています。
ISOTMP35REVM
ISOTMP35R 評価基板
ISOTMP35REVM
概要
ISOTMP35R は、業界初の強化絶縁型温度センサ IC であり、摂氏温度に比例するアナログ出力電圧を供給します。ISOTMP35R には、500mV のオフセットを備えたアナログ出力の 10mV/°C の正の勾配ゲインがあります。ISOTMP35REVM 評価基板は、絶縁型温度センサを評価するために設計されています。また、ISOTMP35REVM は、取り外し可能な ISOTMP35R 温度センサ ボード部分と、高電圧バス バーやパワー MOSFET に簡単に取り付けできるねじ穴も備えています。
特長
- 使いやすいクラウド ベースの GUI は Web 上で利用可能。またはダウンロードしてオフラインで使用することも可能
- 電気的に絶縁された熱接続による ISOTMP35R 絶縁型温度センサ IC
- 取り外し可能な ISOTMP35R センサ ボード
- 裏面の銅プレーンのねじ穴によって、HV バス バー接続と優れた熱伝導率を実現
- マイコン内蔵 ADC を使用したデータ ロギング
絶縁型温度センサ
購入と開発の開始
評価ボード
ISOTMP35REVM — ISOTMP35R 評価基板
ISOTMP35REVM — ISOTMP35R 評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | ISOTMP35R 評価基板 (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2025/11/24 |