ISOTMP35R-Q1

プレビュー

車載、アナログ出力を備えた、±2.5°C 5kVRMS 強化絶縁型温度センサ

製品詳細

Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7000 Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 10400 Creepage (min) (mm) 8 Clearance (min) (mm) 8 Interface type Analog output Integrated isolated power Yes Local sensor accuracy (max) 2.5 Sensor gain (mV/°C) 10 Supply current (max) (µA) 12 Supply voltage (min) (V) 3 Supply voltage (max) (V) 34 Operating temperature range (°C) -40 to 150 Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable
Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7000 Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 10400 Creepage (min) (mm) 8 Clearance (min) (mm) 8 Interface type Analog output Integrated isolated power Yes Local sensor accuracy (max) 2.5 Sensor gain (mV/°C) 10 Supply current (max) (µA) 12 Supply voltage (min) (V) 3 Supply voltage (max) (V) 34 Operating temperature range (°C) -40 to 150 Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable
UNKNOWN (DFP) 12 See data sheet

  • 次の測定結果により AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 0:–40℃~150℃ TA
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C5

  • 堅牢な内蔵絶縁バリア:
    • 絶縁耐電圧:5kVRMS
    • 絶縁動作電圧:1.06kVRMS
  • 絶縁バリアの寿命:30 年以上
  • 温度センサの精度:
    • ±0.5℃ (標準 25℃)
    • 0℃~70℃で ±2.5℃以下
    • -40℃~150℃で ±3.5℃以下
  • 動作電源電圧範囲:3V ~ 34V
  • 正のスロープ センサ ゲイン:10mV/℃
  • センサ オフセット:0°C で 500mV
  • 高速な熱応答:<4s
  • 短絡保護された出力
  • 低消費電力:45µA (標準値)
  • 安全関連認証 (予定):
    • UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:5kVRMS (1 分間)

  • 次の測定結果により AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 0:–40℃~150℃ TA
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C5

  • 堅牢な内蔵絶縁バリア:
    • 絶縁耐電圧:5kVRMS
    • 絶縁動作電圧:1.06kVRMS
  • 絶縁バリアの寿命:30 年以上
  • 温度センサの精度:
    • ±0.5℃ (標準 25℃)
    • 0℃~70℃で ±2.5℃以下
    • -40℃~150℃で ±3.5℃以下
  • 動作電源電圧範囲:3V ~ 34V
  • 正のスロープ センサ ゲイン:10mV/℃
  • センサ オフセット:0°C で 500mV
  • 高速な熱応答:<4s
  • 短絡保護された出力
  • 低消費電力:45µA (標準値)
  • 安全関連認証 (予定):
    • UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:5kVRMS (1 分間)

ISOTMP35R-Q1 は、業界初の強化絶縁型温度センサ IC であり、最大 5kVRMS の耐電圧の内蔵絶縁バリアと、-40℃~150℃で 10mV/℃の勾配を特長とするアナログ温度センサを組み合わせています。この統合により、高価な絶縁回路を必要とせずに、センサを高電圧熱源 (たとえば HV FET、IGBT、HV コンタクタ) と同じ場所に設置することができます。また、高電圧熱源に直接接触することで、絶縁要件を満たすためにセンサを遠くに配置するアプローチに比べ、より高い精度と高速な熱応答が得られます。

ISOTMP35R-Q1 は非絶縁型の 3V~34V 電源で動作するため、高電圧プレーンでサブレギュレートされた電源を利用できないアプリケーションに簡単に統合できます。

ISOTMP35R-Q1 の最適出力電圧は、−40°C ~ 150°C の温度範囲で 100mV ~ 2V です。ISOTMP35R-Q1 は、室温において ±0.5°C、–40°C から 150°C の全温度範囲において ±3.5°C のワースト ケース精度を実現するために、外部でのキャリブレーションやトリミングを必要としません。ISOTMP35R-Q1 の線形出力、500mV のオフセット、工場での較正により、単一電源の環境で負温度の読み取りが要求される場合に必要な外部回路が簡素化されます。

内蔵絶縁バリアは UL 1577 の要件を満たしています。表面実装パッケージ (12 ピン SSOP) は、熱源から組み込み熱センサへの優れた熱流を提供し、熱質量を最小限に抑え、より正確な熱源測定を実現します。これにより、時間のかかる熱モデリングの必要性が減り、製造や組み立てによる機械的なばらつきが減少するため、システム設計のマージンが向上します。

ISOTMP35R-Q1 は、業界初の強化絶縁型温度センサ IC であり、最大 5kVRMS の耐電圧の内蔵絶縁バリアと、-40℃~150℃で 10mV/℃の勾配を特長とするアナログ温度センサを組み合わせています。この統合により、高価な絶縁回路を必要とせずに、センサを高電圧熱源 (たとえば HV FET、IGBT、HV コンタクタ) と同じ場所に設置することができます。また、高電圧熱源に直接接触することで、絶縁要件を満たすためにセンサを遠くに配置するアプローチに比べ、より高い精度と高速な熱応答が得られます。

ISOTMP35R-Q1 は非絶縁型の 3V~34V 電源で動作するため、高電圧プレーンでサブレギュレートされた電源を利用できないアプリケーションに簡単に統合できます。

ISOTMP35R-Q1 の最適出力電圧は、−40°C ~ 150°C の温度範囲で 100mV ~ 2V です。ISOTMP35R-Q1 は、室温において ±0.5°C、–40°C から 150°C の全温度範囲において ±3.5°C のワースト ケース精度を実現するために、外部でのキャリブレーションやトリミングを必要としません。ISOTMP35R-Q1 の線形出力、500mV のオフセット、工場での較正により、単一電源の環境で負温度の読み取りが要求される場合に必要な外部回路が簡素化されます。

内蔵絶縁バリアは UL 1577 の要件を満たしています。表面実装パッケージ (12 ピン SSOP) は、熱源から組み込み熱センサへの優れた熱流を提供し、熱質量を最小限に抑え、より正確な熱源測定を実現します。これにより、時間のかかる熱モデリングの必要性が減り、製造や組み立てによる機械的なばらつきが減少するため、システム設計のマージンが向上します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ISOTMP35R-Q1 車載対応 ±2.5°C , 5kVRMS アナログ出力付き強化絶縁温度センサ、動作電圧 1.06kVRMS データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 9月 22日
機能安全情報 ISOTMP35R-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2025年 12月 9日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ISOTMP35REVM — ISOTMP35R 評価基板

ISOTMP35R は、業界初の強化絶縁型温度センサ IC であり、摂氏温度に比例するアナログ出力電圧を供給します。ISOTMP35R には、500mV のオフセットを備えたアナログ出力の 10mV/°C の正の勾配ゲインがあります。ISOTMP35REVM 評価基板は、絶縁型温度センサを評価するために設計されています。また、ISOTMP35REVM は、取り外し可能な ISOTMP35R 温度センサ ボード部分と、高電圧バス バーやパワー MOSFET に簡単に取り付けできるねじ穴も備えています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
英語版 (Rev.B): PDF | HTML
評価基板 (EVM) 向けの GUI

ISOTMP35REVM-GUI GUI for ISOTMP35R evaluation module (EVM)

GUI for ISOTMP35REVM available to users both web-based and downloadable
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
絶縁型温度センサ
ISOTMP35R アナログ出力を備えた、±1.5°C 5kVRMS 強化絶縁型温度センサ ISOTMP35R-Q1 車載、アナログ出力を備えた、±2.5°C 5kVRMS 強化絶縁型温度センサ
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
UNKNOWN (DFP) 12 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ