ISOW6441DWEEVM

ISOW6441 評価基板

ISOW6441DWEEVM

ご注文はこちら

概要

ISOW644x ファミリのデバイスは、クラス最高レベルの放射性能を備えた統合型高効率電力コンバータを備えた、ガルバニック絶縁型のクワッド チャネル デジタル アイソレータです。内蔵の DC-DC コンバータにより、最大 550mW の絶縁電力を供給できます。この評価基板を使用すると、設計者は、デバイスの性能を評価し、絶縁システムの開発と分析を迅速に行うことができます。この評価基板は、16 ピン WB SOIC パッケージ (DWE-16) の ISOW644x ファミリのクワッド チャネル デバイス バリアントの評価をサポートします。

特長
  • ISOW644x デバイス ファミリの包括的な評価に役立つプラットフォームです。
  • デバイスを供給するために構成可能な電圧出力を供給するオンボード LDO。
  • VDD ピンと VDDL ピン用に 2 つの独立した構成可能な LDO (ISOW644xV バリアントのみ VDDL)。
  • 1 次側の入力チャネルへの動的データ入力に対応する、オンボード発振器オプション。
  • データ ラインと電源電圧のプローブ接続向けのテスト ポイント。
  • VISO 電圧は SEL ピンを使用して 5V および 3.3V に構成可能。
電源内蔵のシグナル アイソレータ
ISOW6441 汎用、電源内蔵、クワッドチャネル、3/1、強化絶縁型デジタル アイソレータ ISOW6442 汎用、電源内蔵、クワッドチャネル、2/2、強化絶縁型デジタル アイソレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

ISOW6441DWEEVM — ISOW6441 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

ISOW6441DWEEVM ISOW6441 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) ISOW6441 DC/DC コンバータ内蔵クワッドチャネル デジタル アイ ソレータの評価基板 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2026/01/07
証明書 ISOW6441DWEEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/11/13

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。