LB-3P-TRACE32-C2000

C2000 リアルタイムマイクロコントローラ用 Lauterbach TRACE32 デバッグシステム

LB-3P-TRACE32-C2000

提供元: Lauterbach GmbH
ご注文はこちら

概要

Lauterbach‘s TRACE32® tools are a suite of leading-edge hardware and software components that enables developers to analyze, optimize and certify all kinds of C2000 real-time microcontrollers, which are a popular choice for real-time control, motor drivers, inverters, power supplies and automotive body and lighting controllers. The globally renowned Lauterbach TRACE32 debug tools are the perfect solution for all development phases from early pre-silicon development up to product certification and troubleshooting in the field:  full on-chip breakpoint support; run-time memory access; flash programming and benchmark counters. Everything is scriptable, enabling developers to repeat the same test-sequence over and over.The intuitive modular design of TRACE32 debug tools provide engineers with the highest available performance today and a system that adapts and grows as their needs change.

特長
  • Highest download speeds and smallest response times
  • Recording digital or analog signals correlating to the program flow trace
  • Advanced multicore debugging
  • Toolkit is fully scriptable
  • Consistent GUI saves time and eases transition from one chip to another
Automotive powertrain, zonal & chassis control MCUs
F29H859TU-Q1 車載、200MHz 動作の C29x トリプル コア搭載、ロックステップ対応、機能安全準拠、4MB、C2000™ 64 ビット マイコン

 

Real-time digital power MCUs
F29H850TU 200MHz 動作の C29x トリプル コア搭載、ロックステップ対応、機能安全準拠、4MB、C2000™ 64 ビット マイコン
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
画像の提供元:Lauterbach GmbH

購入と開発の開始

インターフェイス・アダプタ

COMBIPROBE-II-C2000 — TRACE32 CombiProbe II - Compact Debug and Trace Probe for Mid-Range Embedded Systems

サポート対象の製品とハードウェア

COMBIPROBE-II-C2000 TRACE32 CombiProbe II - Compact Debug and Trace Probe for Mid-Range Embedded Systems

close
バージョン: null
リリース日:
シミュレーション・ツール

INSTRUCTIONSET-SIMULATOR-C2000 — TRACE32 Instruction Set Simulator - Developing without hardware

サポート対象の製品とハードウェア

INSTRUCTIONSET-SIMULATOR-C2000 TRACE32 Instruction Set Simulator - Developing without hardware

close
バージョン: null
リリース日:
インターフェイス・アダプタ

LOGIC-ANALYZER-EXT-C2000 — TRACE32 Logic Analyzer Extensions - Bringing together program-flow and target-signals

サポート対象の製品とハードウェア

LOGIC-ANALYZER-EXT-C2000 TRACE32 Logic Analyzer Extensions - Bringing together program-flow and target-signals

close
バージョン: null
リリース日:
デバッグ・プローブ

POWERDEBUG-E40-C2000 — TRACE32 PowerDebug E40 - Powerful Standard Debugger

サポート対象の製品とハードウェア

POWERDEBUG-E40-C2000 TRACE32 PowerDebug E40 - Powerful Standard Debugger

close
バージョン: null
リリース日:
デバッグ・プローブ

POWERDEBUG-X51-C2000 — TRACE32 PowerDebug X51 - Expandable, High-performance Debugger

サポート対象の製品とハードウェア

POWERDEBUG-X51-C2000 TRACE32 PowerDebug X51 - Expandable, High-performance Debugger

close
バージョン: null
リリース日:
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

POWERVIEW-C2000 — TRACE32 PowerView - Central front end for all debug and trace activities

サポート対象の製品とハードウェア

POWERVIEW-C2000 TRACE32 PowerView - Central front end for all debug and trace activities

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください Lauterbach GmbH。
免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。