LM25011MY-EVAL

LM25011 用評価ボード

LM25011MY-EVAL

ご注文はこちら

概要

The LM25011EVAL evaluation board provides the design engineer with a fully functional buck regulator, employing the constant on-time (COT) operating principle. This evaluation board provides a 5V output over an input range of 8V to 42V. The circuit features an adjustable load current in excess of 2A.

DC/DC converters
LM25011 調整可能な電流制限機能搭載、6 ~ 42V の広い入力電圧範囲 (Vin)、2A、コンスタント オンタイム降圧レギュレータ LM25011-Q1 車載向け、調整可能な電流制限機能搭載、6 ~ 42V の広い入力電圧範囲 (Vin)、2A、コンスタント オンタイム非同期整流降圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM25011MY-EVAL/NOPB — LM25011 ワイド入力電圧範囲(Vin)のスイッチング・レギュレータの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM25011MY-EVAL/NOPB LM25011 ワイド入力電圧範囲(Vin)のスイッチング・レギュレータの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AN-1965 LM25011 Evaluation Board (Rev. B) 2013/04/24
証明書 LM25011MY-EVAL/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
証明書 LM25011MY-EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。