ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

LM25011-Q1

アクティブ

車載向け、調整可能な電流制限機能搭載、6 ~ 42V の広い入力電圧範囲 (Vin)、2A、コンスタント オンタイム非同期整流降圧レギュレータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LMR43620-Q1 アクティブ 車載対応、3V ~ 36V、2A、低静止電流 (IQ)、低 EMI、同期整流降圧レギュレータ Smaller footprint, higher efficiency, lower EMI, lower IQ and spread-spectrum.

製品詳細

Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 42 Vin (min) (V) 6 Vout (max) (V) 40 Vout (min) (V) 2.51 Features Adjustable current limit, Overcurrent protection, Power good Control mode Constant on-time (COT) Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0012 Duty cycle (max) (%) 99
Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 42 Vin (min) (V) 6 Vout (max) (V) 40 Vout (min) (V) 2.51 Features Adjustable current limit, Overcurrent protection, Power good Control mode Constant on-time (COT) Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0012 Duty cycle (max) (%) 99
HVSSOP (DGQ) 10 14.7 mm² 3 x 4.9
  • LM25011-Q1はAEC-Q100グレード1準拠の車載グレード製品(-40℃~+125℃の接合部温度で動作)
  • LM25011Aでは高いスイッチング周波数で低ドロップアウト動作が可能
  • 動作入力電圧範囲: 6V~42V
  • 絶対最大定格入力電圧: 45V
  • 2AのNチャネル降圧スイッチを内蔵
  • 可変電流制限機能によりインダクタの小型化が可能
  • 設定可能な出力電圧は2.51V以上
  • VOUTでのリップル電圧は最小限
  • パワー・グッド出力
  • スイッチング周波数が2MHzまで可変
  • COT方式の特長:
    • 負荷電流や入力電圧の変動に関係なく、スイッチング周波数をほぼ一定に維持
    • 超高速の過渡応答
    • ループ補償が不要
    • セラミック出力コンデンサで安定動作
    • 出力コンデンサと電流センス抵抗の小型化が可能
  • 可変ソフトスタート・タイミング
  • サーマル・シャットダウン
  • 2%の高精度帰還基準電圧
  • パッケージ: 10ピン、HVSSOP
  • WEBENCH Power Designerにより、LM25011ファミリを使用するカスタム設計を作成
  • LM25011-Q1はAEC-Q100グレード1準拠の車載グレード製品(-40℃~+125℃の接合部温度で動作)
  • LM25011Aでは高いスイッチング周波数で低ドロップアウト動作が可能
  • 動作入力電圧範囲: 6V~42V
  • 絶対最大定格入力電圧: 45V
  • 2AのNチャネル降圧スイッチを内蔵
  • 可変電流制限機能によりインダクタの小型化が可能
  • 設定可能な出力電圧は2.51V以上
  • VOUTでのリップル電圧は最小限
  • パワー・グッド出力
  • スイッチング周波数が2MHzまで可変
  • COT方式の特長:
    • 負荷電流や入力電圧の変動に関係なく、スイッチング周波数をほぼ一定に維持
    • 超高速の過渡応答
    • ループ補償が不要
    • セラミック出力コンデンサで安定動作
    • 出力コンデンサと電流センス抵抗の小型化が可能
  • 可変ソフトスタート・タイミング
  • サーマル・シャットダウン
  • 2%の高精度帰還基準電圧
  • パッケージ: 10ピン、HVSSOP
  • WEBENCH Power Designerにより、LM25011ファミリを使用するカスタム設計を作成

LM25011コンスタント・オンタイム降圧型スイッチング・レギュレータは、最大2Aの負荷電流を供給可能な、低コストかつ高効率の降圧型バイアス・レギュレータを実装するために必要なすべての機能を備えています。この高電圧レギュレータには、Nチャネル降圧スイッチ、スタートアップ・レギュレータ、電流制限検出機能、内部リップル制御機能が内蔵されています。コンスタント・オンタイム制御は原理上、ループ補償を必要としないため、高速な負荷過渡応答と単純な回路実装を実現できます。入力電圧変動や負荷変動に対して動作周波数は一定に保たれます。調整可能なバレー電流制限検出機能により、電流制限値に達すると電流制限フォールドバックを行わずに、定電圧から定電流モードへとスムーズに移行します。出力電圧が予想制御値の5%以内に上昇するとPGD出力により通知されます。ほかにも低出力リップル、VIN低電圧誤動作防止、可変ソフトスタート・タイミング、サーマル・シャットダウン、ゲート・ドライブ・プリチャージ、ゲート・ドライブ低電圧誤動作防止、最大デューティ・サイクル制限といった特長を備えています。

LM25011AはLM25011に比べて最小オフ時間が短いため、低い入力電圧で高周波動作が可能です。

LM25011コンスタント・オンタイム降圧型スイッチング・レギュレータは、最大2Aの負荷電流を供給可能な、低コストかつ高効率の降圧型バイアス・レギュレータを実装するために必要なすべての機能を備えています。この高電圧レギュレータには、Nチャネル降圧スイッチ、スタートアップ・レギュレータ、電流制限検出機能、内部リップル制御機能が内蔵されています。コンスタント・オンタイム制御は原理上、ループ補償を必要としないため、高速な負荷過渡応答と単純な回路実装を実現できます。入力電圧変動や負荷変動に対して動作周波数は一定に保たれます。調整可能なバレー電流制限検出機能により、電流制限値に達すると電流制限フォールドバックを行わずに、定電圧から定電流モードへとスムーズに移行します。出力電圧が予想制御値の5%以内に上昇するとPGD出力により通知されます。ほかにも低出力リップル、VIN低電圧誤動作防止、可変ソフトスタート・タイミング、サーマル・シャットダウン、ゲート・ドライブ・プリチャージ、ゲート・ドライブ低電圧誤動作防止、最大デューティ・サイクル制限といった特長を備えています。

LM25011AはLM25011に比べて最小オフ時間が短いため、低い入力電圧で高周波動作が可能です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM25011/LM25011-Q1/LM25011A/LM25011A-Q1 42V 2Aコンスタント・オンタイム・スイッチング・レギュレータ、可変電流制限機能付き データシート (Rev. H 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.H) PDF | HTML 2018年 10月 23日
ホワイト・ペーパー Valuing wide VIN, low EMI synchronous buck circuits for cost-driven, demanding a (Rev. A) 2019年 4月 10日
ホワイト・ペーパー コストが重視される、要求の厳しいアプリケーション向けのワイドVin、低EMIの同期整流方式降圧型回路の評価 最新英語版 (Rev.A) 2017年 1月 31日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM25011MY-EVAL — LM25011 用評価ボード

The LM25011EVAL evaluation board provides the design engineer with a fully functional buck regulator, employing the constant on-time (COT) operating principle. This evaluation board provides a 5V output over an input range of 8V to 42V. The circuit features an adjustable load current in excess of (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LM25011 PSpice Transient Model

SNVM168.ZIP (90 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM25011 TINA-TI Load Transient Reference Design

SNVM519.TSC (149 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LM25011 TINA-TI Startup Transient Reference Design

SNVM518.TSC (166 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LM25011 TINA-TI Transient Spice Model

SNVM520.ZIP (21 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

LM25011 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMAL4.ZIP (3 KB) - PSpice Model
計算ツール

LM25011QUICK-CALC — LM25011 クイック スタート カリキュレータ

リファレンス・デザイン

TIDA-00169 — オートモーティブ TFT LCD ディスプレイ・ソリューション

車載用インフォテインメント・アプリケーション向けに LVDS ソリューション経由でビデオ機能を実装するためのリファレンス・デザインです。ハプティクス・フィードバックを内蔵したマルチタッチ機能、LCD バックライト制御、周辺光検出機能を内蔵しており、ホスト・プロセッサに情報を返すための専用サポート・ラインを不要にしています。このリファレンス・デザインは、2 つの基板を使用しています。メインの電子基板である SAT0059 は、デシリアライザ、マイクロプロセッサ、バックライト・コントローラ、ハプティクス・ドライバ、電源を搭載しています。LCD インターフェイス基板である SAT0096 (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HVSSOP (DGQ) 10 Ultra Librarian